MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation AD0502

Accueil du service Procédures d’aide Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation - AD0502

Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation - AD0502

- Aller à la section - Back to Top

11.2 HPFC - Installation

Recently Updated Last updated: 02/24/2022

Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation


AD0502

Introduction

Cette procédure explique comment installer le liquide de coupe haute pression avec TSC, TSC prêt et sans TSC.

Condition préalable 

La version logicielle 100.20.000.1010 sera nécessaire pour exécuter HPFC, veuillez mettre à niveau vers cette version si cela n’a pas déjà été fait. 

Remarque : Le filtre auxiliaire ne peut pas être raccordé directement à la pompe HPFC, il ne peut être raccordé qu’au système d’arrosage à travers la broche.

Cette procédure s’applique aux kits de fraiseuses listés dans le tableau ci-dessous. Utilisez le tableau pour déterminer le bon kit de mise à niveau nécessaire.

Type de mise à niveau Kit applicable
Mise à niveau HPFC avec TSC 300/1000 93-1000705 : STD TO HPFC FIELD INSTL KIT ALL MACHINES
Mise à niveau HPFC avec TSC prêt
Mise à niveau HPFC sans TSC
Liquide de coupe VFD mise à niveau HPFC sans TSC

93-1000704: VFD TO HPFC 3’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT

93-1000706: VFD TO HPFC 23’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT

93-1000707: VFD TO HPFC 14’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT

Liquide de coupe VFD de mise à niveau HPFC avec TSC 300/1000
Liquide de coupe VFD de mise à niveau HPFC avec TSC prêt
Les pompes HPFC envoyées entre juillet et décembre 2020 sont mises à niveau vers les pompes HPFC de production actuelles. 93-3380 : KIT DE RÉNOVATION HPFC

Remarque :Lorsque ce kit est utilisé pour la mise à niveau, passez à l'étape 5.
Si la pompe d’un ensemble construit de juillet à décembre 2020 se casse, l’ensemble doit être remplacé.  30-12691A : VFD TO HPFC 3’ PWR FIELD INSTALL KIT

Installation

1

Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF .

Ouvrez la porte de l'armoire électrique.

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

  DANGER : Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire électrique, pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur vectoriel s’éteigne complètement.

2

Remplacez le bouchon du filtre de liquide de coupe [1] par le nouveau [2] comme illustré. 

Si les vis de fixation n’ont pas de port hexagonal pour une clé Allen, utilisez deux contre-écrous (5/16"-18) et retirez les vis de fixation du boîtier du filtre d’environ 0,70" (17,7 mm).  

Remarque : Vous devrez peut-être appliquer de la chaleur pour desserrer le Loctite des vis de fixation.

3

Démontage de la pompe d’arrosage standard. L'image [1] montre l'option TSC incluse. L'image [2] montre la configuration TSC prêt/non TSC.

4

Installez la pompe de liquide de coupe haute pression (HPFC). L'image [1] montre l'option TSC incluse. L'image [2] montre la configuration TSC prêt/non TSC.

5

Convertir la pompe standard en HPFC ou mettre à niveau le HPFC existant vers la version actuelle

Acheminez les flexibles de la pompe HPFC [A] comme illustré.

Le tuyau à air [1] viendra du solénoïde TRP dans le panneau de lubrification et se connectera au cylindre d'air.

Un raccord en T [5] et un raccord 1/4 push to connect [4] devront être fixés au solénoïde TRP [3]. Ensuite, connectez le tuyau à air [1] au raccord push to connect [4].

Le tuyau de sortie du HPFC ira au filtre [2].

Remarque : Les machines avec TSC avaient auparavant une conduite d'air violette divisée entre les pompes TSC et HPFC, ce n'est plus le cas et la pompe HPFC doit désormais être connectée au solénoïde TRP [3] comme indiqué sur l'image.

Arrosage centre broche – Installation sur site – Non compatible TSC – NGC

6

Pour les machines non compatibles TSC, reportez-vous à cette procédure TSC.

7

Mise à niveau du liquide de coupe VFD vers HPFC

Si vous effectuez une mise à niveau du système de coupe vers HPFC, retirez le câble de courant sur le support de connexion du liquide de coupe et remplacez-le par le câble fourni comme illustré [1].

Acheminez le nouveau câble du support vers E/S P29.

Remarque : le VFD ne sera plus utilisé, un correctif est nécessaire pour désactiver le lecteur. Contactez le service après-vente pour le correctif.

Option - Code d'activation + Patch - NGC

8

Veuillez vous référer au lien pour vérifier le chargement des patchs impliqués dans l'installation.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.