My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502

Service Home How-To-Verfahren Hochdruck-Flutkühlmittel (High Pressure Flood Coolant (HPFC)) - Installation - AD0502

Hochdruck-Flutkühlmittel (High Pressure Flood Coolant (HPFC)) - Installation - AD0502

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

13.2 HPFC - Installation

Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Hochdruck-Flutkühlmittel (HPFC) – Installation


AD0502

Introduction

In diesem Verfahren wird erläutert, wie das Hochdruck-Flutkühlmittel mit TSC, TSC-fähig und ohne TSC installiert wird.

Voraussetzungen: 

Für die Ausführung von HPFC ist die Software-Version 100.20.000.1010 erforderlich. Bitte aktualisieren Sie auf diese Version, falls dies nicht bereits geschehen ist. 

Hinweis: Der Hilfsfilter kann nicht direkt an die HPFC-Pumpe angeschlossen werden,  er kann nur an das TSC-System angeschlossen werden.

Dieses Verfahren gilt für die Fräsmaschinensätze in der folgenden Tabelle. Verwenden Sie die Tabelle, um den richtigen Nachrüstsatz zu ermitteln.

Nachrüstsatz Anwendbarer Kit:
HPFC-Upgrade mit TSC 300/1000 93-1000705: STD ZU HPFC – KIT ZUR INSTLLATION BEIM KUNDEN – ALLE MASCHINEN
HPFC-Upgrade mit TSC bereit
HPFC-Upgrade ohne TSC
HPFC-Upgrade VFD-Kühlmittel ohne TSC

93-1000704: VFD ZU HPFC 3' PWR CBL – KIT ZUR INSTLLATION BEIM KUNDEN

93-1000706: VFD ZU HPFC 23' PWR CBL– KIT ZUR INSTLLATION BEIM KUNDEN

93-1000707: VFD ZU HPFC 14' PWR CBL– KIT ZUR INSTLLATION BEIM KUNDEN

HPFC-Upgrade VFD-Kühlmittel mit TSC 300/1000
HPFC-Upgrade VFD-Kühlmittel mit TSC
Die HPFC-Pumpen, die zwischen Juli und Dezember 2020 ausgeliefert wurden, können entsprechend den HPFC-Pumpen der aktuellen Produktion nachgerüstet werden. 93-3380: HPFC-NACHRÜSTSATZ

Hinweis: Wird dieser Satz zum Aufrüsten verwendet, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn die Pumpe einer Baugruppe, die von Juli bis Dezember 2020 gebaut wurde, kaputt geht, muss die gesamte Baugruppe ausgetauscht werden.  30-12691A: VFD ZU HPFC 3' PWR – KIT ZUR INST. BEIM KUNDEN

Installation

1

Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position AUS. 

Öffnen Sie die Schaltschranktür.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

 Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Steuerkasten arbeiten, damit die Stromversorgung abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

2

Ersetzen Sie den Kühlmittelfilterdeckel [1] wie gezeigt durch den neuen [2]. 

Haben die Gewindestifte keine Sechskantaufnahme für einen Innensechskantschlüssel, sind zwei Gegenmuttern (5/16 Zoll-18) zu verwenden und die Gewindestifte ca. 0,70 Zoll (17,7 mm) aus dem Filtergehäuse herauszuschrauben.  

Hinweis: Eventuell ist etwas Wärme erforderlich, um das Loctite in den Gewindestiften zu lösen.

3

Standardkühlmittelpumpe ausbauen. Bild [1] zeigt die TSC-Option, die enthalten ist. Bild [2] zeigt die TSC-Bereitschaft/keine TSC-Konfiguration.

4

Installieren Sie die Hochdruck-Flutkühlmittelpumpe (HPFC). Bild [1] zeigt die TSC-Option, die enthalten ist. Bild [2] zeigt die TSC-Bereitschaft/keine TSC-Konfiguration.

5

Konvertieren Sie die Standardpumpe in HPFC oder aktualisieren Sie die bestehende HPFC in die aktuelle Ausführung

Verlegen Sie die Schläuche wie gezeigt von der HPFC-Pumpe [A].

Der Druckluftschlauch [1] kommt von dem TRP-Magnetschalter in die Schmierölplatte und wird mit dem Luftzylinder verbunden.

Ein T-Stück [5] und eine 1/4 Steckverschraubung [4] müssen am TRP-Magnetschalter[3] angebracht werden. Anschließend den Luftschlauch [1] an die Steckverschraubung [4] anschließen.

Der Ausgangsschlauch vom HPFC geht zum Filter [2].

Hinweis: Bei Maschinen mit TSC wurde zuvor die violette Druckluftleitung zwischen den TSC- und HPFC-Pumpen aufgeteilt. Das ist nicht mehr der Fall, und die HPFC-Pumpe sollte wie in der Abbildung gezeigt an den TRP-Magnetschalter [3] angeschlossen werden.

Kühlmittelfluss durch die Spindel – beim Kunden eingebaut – Nicht TSC-kompatibel – NGC

6

Für Maschinen, die nicht TSC-kompatibel sind, siehe dieses TSC-Verfahren.

7

VFD-Kühlmittel-Upgrade auf HPFC

Wenn Sie vom VFD-Kühlsystem auf HPFC umrüsten, entfernen Sie das aktuelle Kabel an der Kühlmittel-Anschlusshalterung und ersetzen Sie es durch das wie abgebildet [1] bereitgestellte Kabel.

Verlegen Sie das neue Kabel von der Halterung zur E/A P29.

Hinweis: VFD wird nicht länger verwendet. Zum Deaktivieren des Laufwerks ist ein Patch erforderlich. Wenden Sie sich wegen des Patches an die Serviceabteilung.

Option – Aktivierungscode + Patch – NGC

8

Informationen zum Laden von Patches im Zusammenhang mit der Installation können Sie über den Link abrufen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.