MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Refrigerante fluido ad alta pressione (HPFC) - Installazione - AD0502

Refrigerante fluido ad alta pressione (HPFC) - Installazione - AD0502

- Vai alla sezione - Back to Top

13.2 Installazione HPFC

Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Refrigerante fluido ad alta pressione (HPFC) - Installazione


AD0502

Introduction

Questa procedura spiega come installare il refrigerante fluido ad alta pressione con TSC, TSC pronto e senza TSC.

Prerequisito

La versione del software 100.20.000.1010 sarà richiesta per eseguire HPFC, aggiornare questa versione se non è già stata effettuata. 

Nota: Il filtro ausiliario non può essere collegato direttamente alla pompa HPFC,  ma solo al sistema Passaggio refrigerante nel mandrino.

Questa procedura si applica ai kit di fresatura nella tabella seguente. Utilizzare la tabella per determinare il kit di aggiornamento corretto necessario.

Tipo di aggiornamento Kit applicabile
Aggiornamento HPFC con TSC 300/1000 93-1000705: KIT INST. IN LOCO STANDARD A HPFC PER TUTTE LE MACCHINE
Aggiornamento HPFC con TSC pronto
Aggiornamento HPFC con nessun TSC
HPFC aggiornamento VFD refrigerante senza TSC

93-1000704: DA VFD A HPFC 3' KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO PWR CBL

93-1000706: DA VFD A HPFC 23' KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO PWR CBL

93-1000707: DA VFD A HPFC 14' KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO PWR CBL

HPFC con refrigerante VFD con TSC 300/1000
Refrigerante VFD con aggiornamento HPFC con TSC pronto
Le pompe HPFC inviate tra luglio e dicembre 2020 sono state aggiornate alle attuali pompe HPFC di produzione. 93-3380: KIT RETROFIT HPFC

Nota: Quando questo kit viene utilizzato per l'aggiornamento, andare al punto 5.
Se la pompa su un gruppo che è stato guastato da luglio a dicembre 2020 si rompe, è necessario sostituire l’intero gruppo.  30-12691A: KIT INSTALLAZIONE IN LOCO ALIMENTAZIONE DA VARIATORE DI FREQUENZA A HPFC 3'

Installation

1

Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF. 

Aprire lo sportello elettrico dell'armadio.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

 Pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio elettrico, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

2

Sostituire il tappo del filtro del refrigerante [1] con il nuovo [2] come mostrato. 

Se le viti di fermo non hanno una porta esagonale per una chiave a brugola, utilizzare due controdadi (5/16"-18) e ritrarre le viti di fermo dall'alloggiamento del filtro di circa 0,70" (17.7mm).  

Nota: Potrebbe essere necessario applicare un po' di calore per allentare la Loctite dalle viti di fermo.

3

Rimozione della pompa refrigerante standard. L’immagine [1] mostra che l’opzione TSC inclusa nell’immagine [2] mostra la configurazione TSC pronta/nessuna TSC.

4

Installare la pompa refrigerante flood ad alta pressione (HPFC). L’immagine [1] mostra che l’opzione TSC inclusa nell’immagine [2] mostra la configurazione TSC pronta/nessuna TSC.

5

Convertire la pompa standard in HPFC o aggiornare l'HPFC esistente nella build corrente

Instradare i tubi flessibili dalla pompa HPFC [A] come illustrato.

Il manicotto pneumatico [1] proviene dal solenoide TRP nel pannello lubrificante e si collega al cilindro dell’aria.

Sarà necessario collegare un raccordo a T [5] e 1/4 di spinta per collegare il raccordo [4] al solenoide TRP [3]. Collegare quindi il manicotto pneumatico [1] al raccordo di collegamento a pressione [4].

Il tubo di uscita dell’HPFC passa al filtro [2].

Nota: Le macchine con TSC avevano in precedenza il condotto dell’aria viola diviso tra le pompe TSC e HPFC, il che non è più il caso e la pompa HPFC deve essere collegata al solenoide TRP [3] come mostrato nell'immagine.

Circolazione del refrigerante nel mandrino - Installazione in loco - Non pronto per TSC - NGC

6

Per le macchine che non sono pronte per TSC, fare riferimento a questa procedura TSC.

7

Aggiornamento refrigerante

VFD a HPFC

Se si sta effettuando l’aggiornamento dal sistema refrigerante VFD a HPFC, rimuovere il cavo corrente sulla staffa di connessione del refrigerante e sostituirlo con il cavo fornito come mostrato in figura [1].

Instradare il nuovo cavo dalla staffa all’I/O P29.

Nota: VFD non verrà più utilizzato, è necessaria una patch per disabilitare l'unità. Contattare il reparto assistenza per la patch.

Opzione - Codice di attivazione + Patch - NGC

8

Fare riferimento al collegamento per verificare il carico di tutte le patch coinvolte nell’installazione.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.