MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation AD0502

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – instalacja AD0502

Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – instalacja AD0502

- Przejdź do sekcji - Back to Top

11.2 HPFC – instalacja

Recently Updated Last updated: 02/24/2022

Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – instalacja


AD0502

Introduction

Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować chłodziwo pod wysokim ciśnieniem z TSC, przygotowaniem do TSC i bez TSC.

Warunek wstępny 

Do uruchomienia HPFC wymagana będzie wersja oprogramowania 100.20.000.1010, proszę uaktualnić do tej wersji, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. 

Uwaga: Dodatkowy filtr nie może być podłączony bezpośrednio do pompy HPFC. Można go podłączyć wyłącznie do systemu TSC. 

Ta procedura dotyczy zestawów frezarki z tabeli poniżej. Skorzystaj z tabeli, aby określić odpowiedni potrzebny zestaw modernizacyjny.

Typ modernizacji Odpowiednie zestawy
Aktualizacja HPFC z TSC 300/1000 93-1000705: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE STD DO HPFC DO WSZYSTKICH MASZYN
Aktualizacja HPFC z przygotowaniem do TSC
Aktualizacja HPFC bez TSC
Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD bez TSC

93-1000704: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 3’

93-1000706: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 23’

93-1000707: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 14’

Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD bez TSC 300/1000
Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD z przygotowaniem do TSC
Pompy HPFC wysłane między lipcem a grudniem 2020 r. są modernizowane do obecnie produkowanych pomp HPFC. 93-3380: ZESTAW MODERNIZACYJNY HPFC

Uwaga: Gdy ten zestaw jest używany do modernizacji, przejdź do kroku 5.
W przypadku awarii pompy w zespole wyprodukowanym od lipca do grudnia 2020 roku należy wymienić cały zespół.  30-12691A:ZESTAW INSTALACJI W TERENIE VFD DO HPFC 3’ PWR

Installation

1

Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE]. Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył. 

Otwórz drzwiczki szafki elektrycznej.

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

 Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu maszyny odczekać co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafce elektrycznej, aby umożliwić rozproszenie energii. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

2

Wymień korek filtra płynu chłodzącego [1] na nowy [2], jak pokazano.

Jeśli śruby ustalające nie mają gniazda sześciokątnego na klucz imbusowy, użyj dwóch przeciwnakrętek (5/16"-18) i wykręć śruby ustalające z obudowy filtra o około 0,70 (17,7 mm). 

Uwaga: Może być konieczne podgrzanie, aby poluzować środek Loctite na śrubach ustalających.

3

Demontaż standardowej pompy chłodziwa. Obraz [1] przedstawia dołączaną opcję TSC. Obraz [2] przedstawia konfigurację z przygotowaniem do TSC/bez TSC.

4

Zamontować pompę płynu chłodzącego pod wysokim ciśnieniem (HPFC). Obraz [1] przedstawia dołączaną opcję TSC. Obraz [2] przedstawia konfigurację z przygotowaniem do TSC/bez TSC.

5

Skonwertuj standardową pompę na HPFC lub uaktualnij istniejący HPFC do aktualnej wersji

Poprowadź węże od pompy HPFC [A], jak pokazano.

Wąż pneumatyczny [1] będzie wychodził z elektrozaworu TRP w panelu smarowania i łączył się z siłownikiem pneumatycznym.

Łącznik trójnikowy [5] i szybkozłączka 1/4 [4] będą musiały być przymocowane do elektromagnesu TRP [3]. Następnie podłącz wąż pneumatyczny [1] do szybkozłączki [4].

Wąż wyjściowy od HPFC prowadzi do filtra [2].

Uwaga: W maszynach z TSC wcześniej fioletowa linia powietrzna była rozdzielona między pompami TSC i HPFC, ale już tak nie jest, a pompę HPFC należy podłączyć do elektrozaworu TRP [3], jak pokazano na ilustracji.

Chłodzenie przez wrzeciono – Instalacja w terenie – Niegotowy TSC – Sterowanie nowej generacji

6

W przypadku maszyn, które nie są gotowe do TSC, zapoznaj się z tą procedurą TSC.

7

Aktualizacja chłodziwa VFD do HPFC

W przypadku przechodzenia z systemu chłodziwa VFD na HPFC należy odłączyć kabel prądowy na wsporniku przyłącza chłodziwa i zastąpić dostarczonym kablem, jak pokazano [1].

Poprowadzić nowy kabel od wspornika do WE/WY P29.

Uwaga: VFD nie będzie już używany, do wyłączenia napędu wymagana jest poprawka. Skontaktuj się z działem serwisowym w celu uzyskania poprawki.

Opcja – kod aktywacyjny + poprawka – NGC

8

Użyj łącza, aby sprawdzić i załadować wszelkie poprawki związane z instalacją.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.