MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50 Konikli - Kısıtlanmış Sivri Mil - Tamamlayıcı Takım İçerisinden Su Verme Rakoru ve Aktarma Borusu - Değiştirme - Dik İşleme Merkezi - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

50 Konikli - Kısıtlanmış Sivri Mil - Karşılık Gelen Takım İçerisinden Su Verme Rakoru ve Aktarma Borusu - Değiştirme - Dik İşleme Merkezi


AD0806

50 Konikli - Kısıtlanmış Sivri Mil - Tamamlayıcı Takım İçerisinden Su Verme Rakoru ve Aktarma Borusu - Değiştirme - Dik İşleme Merkezi - AD0806

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi-kaldırma (2 adımlar) 3. Threadless transfer tüp-değiştirme (2 adımlar) 4. Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi-kurulum (6 adımlar) 5. Compensating TSC Union - Test (3 adımlar) Back to Top

Giriş

Bu prosedürde, dikey 50 konik frezedeki Kısıtlanmış Sivri Mil Tamamlayıcı Soğutma Sıvısı Rakoru ve aktarma borusunun nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır. Yalnızca tamamlayıcı soğutma sıvısı birleşimini değiştiriyorsanız Aktarma Borusu - Değiştirme Bölümünü geçin.

Not: Bu resimde, iki tür Kısıtlanmış Sivri Mil Takım İçerisinden Su Verme (TSC) Rakoru sahada görülmekte olup, ikisinin de işlevi aynıdır.

Kısıtlanmamış Sivri Mil Tamamlayıcı TSC Rakoru Değişimi için bkz.: 50 Konikli Freze - TSC - Tamamlayıcı Rakor ve Dişsiz Aktarma Borusu - Değiştirme.
Not: Makineye hangi tamamlayıcı TSC rakorunun takılı olduğundan emin değilseniz bkz. Tamamlayıcı TSC Rakoru - Tanımlama Kılavuzu.

Not: Sorun giderme bilgileri için bkz. TSC Telafi Rakoru Sorun Giderme Kılavuzu.  

 

Gerekli araçlar:

  • İş Mili Kilitleme Aracı (T-2080)
  • Ekstra uzun 5 mm Alyen Anahtarı

Makine gereksinimleri:

  • Yazılım Sürümü 100.22.000.1000 veya daha yüksek

Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi-kaldırma

1

[POWER OFF] düğmesinebasın.

Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.

Mil kafası kapaklarını çıkarın.

İş mili kilitleme aracını (T-2080) iş mili üzerine takın.

2

Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi, takım serbest bırakma pistonunun (TRP) üstünde yer alır.

TSC hortumunu [1], hava hattını [2] ve boşaltma hattını [3] rakordan ayırın.

Rakor cıvatalarını [4] sökün.

Rakor sap milini motordan [5] sökmek için 5 mm altıgen T-Kolu veya Alyen Anahtarı kullanın.
Not: TSC milinde sol dişler bulunmaktadır.

Sivri mil motor bağlantısından ayrıldığında, rakoru [6] çıkarın.

Threadless transfer tüp-değiştirme

1

Transfer borusu [2] yatakları yerine tutan [1] Snap halkası çıkarın.

Transfer borusu aksamını [2] TRP'den çekin.

Önemli: Transfer borusunu dışarı çekmek için penleri kullanmayın. Bu da transfer borusuna zarar verecektir. Transfer tüpü sıkışmışsa, Ø0,25"X 24,0" çubuğu iş milinin altına iş mili ve transfer tüpünü hafifçe dışarı vurun.

2

Transfer borusu rulman tutucular için [1] delik kontrol edin ve temizleyin.

Transfer borusunun altındaki hex ve o-Yüzüklerin [2] kusurların olmadığından emin olun.

O-yüzükler ve hex [2] için kırmızı-I gres uygulayın.

Aktarma borusunu, çektirme çubuğuna temas ettiğini hissedene kadar TRP'nin içine sokun.

Hafifçe basarken, Transfer borusunu, Transfer borusunun üzerinde alıcı hex ile hizalayın ve ardından transfer borusunu yavaşça çektirme çubuğuna doğru bastırın.

Önemli: Transfer borusunu aşağı götürmek için asla bir tokmak veya başka bir aşırı kuvvet kullanmayın. El kuvveti transfer borusunu oturtan yeterli değilse, TRP' i çıkarın ve Çekme çubuğunun üstündeki deliği kontrol edin.

Değiştirme Snap halkası [3] transfer borusu yatağı üzerine takın. Ek halkanın, rulman tutucu üzerindeki oluk içinde tam olarak oturduğundan emin olun.

Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi-kurulum

1

Sivri Mili her türlü çapak veya kusurdan temizleyin ve inceleyin.

Sivri Milin dişlerine uygulanacak 1 damla MAVİ diş kilitleyici (Blue threadlocker) [1] ekleyin.

2

ÖNEMLİ: TSC BİLEZİĞİNİ SÖKMEYIN.

Dirsek bağlantı parçasının [1] yönünün gösterildiği gibi olmasına dikkat edin.

Vakum Jeneratörünün yönünü kontrol edin. Resimde gösterildiği gibi yönlendirilmelidir [2].

3

İş milinin T-2080 kullanılarak hala kilitli olduğundan emin olun.

Transfer borusunun üst kısmına herhangi bir enkaz veya hasar için kontrol edin.

Rulman tutucusunun üst kısmının düz olduğundan ve hiçbir çıkıntısının bulunmadığından emin olun, gerekirse yüzeyi taşlayın [1].

Rakoru rulman tutucusuna yerleştirin ve 5 mm altıgen T-Kolu veya Alyen Anahtarı kullanarak Yivli Mili [2] aktarma borusuna geçirin.
 Not: TSC milinde sol dişler bulunur.

Dört Montaj cıvatasını [3] sıkın ve 1/4 tur gevşetin.

Mili elle döndürürken, kademeli olarak sıkın ve ardından montaj cıvatalarını criss-cross deseninde tork yapın.

 Not: Doğru tork değeri için Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özelliklerine bakın.

4

Not: Bu adım için 0,275 inç çapında ve en az 2,6 inç uzunluğunda düz uçlu bir merkezleme pimi veya diğer silindirik parça gereklidir.

Piston [3] ile temas edene kadar üst JIC Montajı [2] içine bir merkezleme pimi [1] takın.

Not: Pistonu göstermek için bu resimde üst kapak ve TSC vakum jeneratörü çıkarılmıştır. Sendikanın parçalarına ayırmayın.

Boşluk kalmasını önlemek için pistonun [3] dibe ulaştığını veya mile [4] temas ettiğini hissedene kadar aşağıya doğru bastırın [5]. Piston yaklaşık 0,040" hareket edecek.

Hortumu soğutma sıvısı birleşimine yeniden takın.

100 RPM'de İş Mili motorunu çalıştırın ve birliğin şafta sürtünme olmadığını doğrulayın. Kademeli olarak 100'den maksimum RPM'ye kadar mil hızını artırın ve anormal gürültü ve titreşim için soğutma sistemi birleşimi kontrol edin.

5

Rakordan TSC hortumunu [1], hava hattını [2] ve boşaltma hattını [3] yeniden takın.

100 RPM'de İş Mili motorunu çalıştırın ve birliğin şafta sürtünme olmadığını doğrulayın. Kademeli olarak 100'den maksimum RPM'ye kadar mil hızını artırın ve anormal gürültü ve titreşim için soğutma sistemi birleşimi kontrol edin.

6

TSC, dirsek yerleştirme kısmı TSC Rakoruna [1] bağlanacak şekilde yerleştirilmişse, dirseksiz kısmı TSC Rakoruna bağlanacak şekilde hortumu tekrar yerleştirin [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.