MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Serwis – Strona główna Procedura postępowania *Stożek 50 - Stały czop wału* - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa - Wymiana - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

Stożek 50 - Stały czop wału - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa - Wymiana - VMC


AD0806

*Stożek 50 - Stały czop wału* - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa - Wymiana - VMC - AD0806

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kompensacyjny związek chłodziwa-demontaż (2 kroki) 3. Rura transferowa bez gwintu-wymiana (2 kroki) 4. Kompensacyjny związek chłodziwa-instalacja (6 kroki) 5. Compensating TSC Union - Test (3 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura wyjaśnia jak wymienia się kompensacyjną dwuzłączkę chłodziwa ze stałym czopem wału i rukę transferową na pionowej frezarce ze stożkiem 50. Jeśli wymieniasz tylko kompensacyjną dwuzłączkę chłodziwa, pomiń rozdział Rurka transferowa - Wymiana.

Uwaga: Ta ilustracja przedstawia dwa typy złącza kompensacyjnego TSC ze stałym czopem wału w terenie, ich funkcjonalność jest taka sama.

W przypadku wymiany złącza kompensacyjnego TSC z niestałym czopem wału patrz: Frezarka ze stożkiem 50 – TSC – złącze kompensacyjne i rurka transferowa bez gwintu – wymiana.
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji .

Uwaga: Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w  Przewodniku rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.  

 

Wymagane narzędzia:

  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • Bardzo długi klucz imbusowy 5 mm

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000 lub nowsza

Kompensacyjny związek chłodziwa-demontaż

1

Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.

2

Kompensacyjny związek płynu chłodzącego znajduje się na górze tłoka zwalniającego narzędzie (TRP).

Odłącz od złącza wąż TSC [1], linię powietrza [2] i linię spustową [3].

Wykręć wkręty złącza [4].

Użyj klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego, aby odkręcić czop wału z silnika. [5].
Uwaga:Wał TSC ma gwint lewy.

Po odkręceniu czopu wału od mocowania silnika zdejmij złącze [6].

Rura transferowa bez gwintu-wymiana

1

Zdjąć pierścień osadczy [1], który utrzymuje rurę przenosząc [2] w miejscu łożyskowania.

Wyciągnij zespół rury transferowej [2] z TRP.

Ważne: Nie należy używać Szczypce do wyciągania rurki transferowe. Spowoduje to uszkodzenie rurki transferowe. Jeśli rura transferowa jest zablokowana, włóż pręt Ø 0,25 "X 24,0" przez dolną część wrzeciona i delikatnie dotknij rurki transferowej.

2

Skontrolować i oczyścić otwór [1] uchwytu łożyska rury przenoszące.

Upewnij się, że HEX i o-ringi [2] na spodzie rurki transferowej są wolne od wad.

Nałożyć smar Red-I na pierścienie uszczelniające i Hex [2].

Wsuwaj rurkę transferową do TRP, aż poczujesz, że dotyka dyszbaru.

Delikatnie naciskając, powoli obracaj rurkę transferowa, aby jej sześciokątny koniec idealnie pasował do sześciokątnego otworu w dyszbarze, a następnie mocno dociśnij rurkę transferową do dyszbaru.

Ważne: Do kierowania rurą transferowego nie wolno używać młotka ani żadnej innej nadmiernej siły. Jeżeli siła ręki nie wystarcza do siedzenia rurki transferowej, należy wyjąć TRP i sprawdzić otwór na szczycie dyszli.

Zamontować wymienny pierścień osadczy [3] na łożysku rury transferowe. Upewnić się, że pierścień osadczy jest w pełni osadzony w rowku na uchwycie łożyska.

Kompensacyjny związek chłodziwa-instalacja

1

Oczyść i sprawdż, czy zarówno na silniku, jak i czopie wału nie ma zadziorów ani wad.

Nałóż na gwint czopu wału 1 kroplę kleju do gwintów  BLUE [1].

2

WAŻNE: NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ ZŁĄCZA TSC.

Sprawdź, czy kolanko [1] jest ustawione jest tak, jak na ilustracji.

Sprawdź orientację generatora próżni. Powinien on być zorientowany, jak pokazano na ilustracji [2].

3

Upewnij się, że wrzeciono jest nadal zablokowane za pomocą T-2080.

Skontrolować górną część rurki transferowe pod kątem jakichkolwiek zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Upewnij się, że góra oprawy łożyska jest płaska i w razie potrzeby oczyść powierzchnię z wypukłych plam [1].

Umieść złącze na oprawie łożyska i wkręć czop wału 2 na rurkę transferową przy użyciu klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego.
 Uwaga: Wał TSC ma gwint lewy.

Załóż i dokręć cztery wkręty mocujące [3], a następnie obróć je z powrotem o 1/4 obrotu.

Obracając wrzeciono ręcznie, stopniowo dokręcać, a następnie dokręcić wkręty mocujące w strukturze krzyżowej.

 Uwaga: Prawidłowe wartości momentu obrotowego można znaleźć w Specyfikacji momentu obrotowego łącznika Haas .

4

Uwaga: Na tym etapie potrzebny jest płasko zakończony kołek ustalający lub inna część cylindryczna o średnicy 0,275 cala i długości co najmniej 2,6 cala.

Wsadź kołek ustalający[1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3].

Uwaga:  Górna pokrywa i generator próżni TSC zostały usunięte na tej ilustracji, aby pokazać tłok. Nie demontować związków.

Dociskaj w dół, aż poczujesz, że tłok  [3]  znajduje się na dole, lub zetknie się z wałem [4], aby wyeliminować szczelinę [5]. Tłok przesunie się o ok. 0,040".

Ponownie podłączyć węże do układu chłodzenia.

Uruchomić silnik wrzeciona na 100 obr/min i sprawdzić, czy Unia nie tarcie na wale. Stopniowo zwiększać prędkość wrzeciona z 100 do maksymalnej prędkości obrotowej i sprawdzać związek chłodziwa pod kątem nieprawidłowego hałasu i drgań.

5

Z powrotem załóż  wąż TSC [1], linię powietrza [2] i linię spustową [3] od złącza.

Uruchomić silnik wrzeciona na 100 obr/min i sprawdzić, czy Unia nie tarcie na wale. Stopniowo zwiększać prędkość wrzeciona z 100 do maksymalnej prędkości obrotowej i sprawdzać związek chłodziwa pod kątem nieprawidłowego hałasu i drgań.

6

Jeśli TSC jest ustawione tak, że strona z kolankiem przyłączona jest do złącza TSC [1], zmień ustawienie węża tak, aby do złącza TSC przyłączona była strona bez kolanka [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.