MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Ruční soustruh
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 50- Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

Kužel 50 - Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC


AD0806

Kužel 50- Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC - AD0806

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 kroky) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 kroky) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 kroky) 5. Compensating TSC Union - Test (3 kroky) Back to Top

Introduction

Tento postup vysvětluje, jak vyměnit nekaptivní pevný hřídel kompenzační spojky chladicí kapaliny a přenosovou trubku na vertikální fréze s kuželem 50. Pokud nahrazujete pouze kompenzační spojku chladicí kapaliny, přeskočte část Přenosová trubka - výměna.

Poznámka: Na tomto obrázku jsou zobrazeny dva typy spojky TSC pevné hřídele v terénu, funkce je stejná pro oba.

Informace o výměně nekaptivního pevného hřídele kompenzační jednotky TSC naleznete v: Frézovací kužel 50  - TSC - bezzávitová přenosová trubka - výměna.
Poznámka: Pokud si nejste jisti, která sdružovací jednotka TSC je nainstalována na stroji přečtěte si Kompenzační spojka TSC - průvodce identifikací.

Poznámka: Pokyny pro odstraňování závad viz Kompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží.  

 

Požadované nástroje:

  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080)
  • Extra dlouhý imbusový klíč 5 mm

Požadavky na počítač:

  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší

Compensating Coolant Union - Removal

1

Stiskněte [POWER OFF].

Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

Sejměte kryty vřetene.

Nasaďte na vřeteno nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080).

2

Kompenzační chladicí médium je umístěno na vrcholu pístu pro uvolnění nástroje (TRP).

Odpojte hadici TSC [1], vzduchové potrubí [2] a odtokové potrubí [3] z jednotky.

Odstraňte spojovací šrouby [4].

K odšroubování odborového hřídele z motoru [5] použijte 5mm šestihrannou T-rukojeť nebo imbusový klíč.
Poznámka:Hřídel TSC má levý závit.

Jakmile je hřídel odšroubována od držáku motoru, vyjměte spojku [6].

Threadless Transfer Tube - Replacement

1

Odstraňte západkovou plotýnek [1], která udržuje ložiska přenosové trubky [2] na místě.

Vytáhněte sestavu přenosové trubky [2] z TRP.

Důležité: Nepoužívejte kleště k vytáhnu přenosové trubice. Tím dojde k poškození přenosové trubice. Pokud je přenosová trubka uvíznutá, vložte Ø 0,25"X 24,0" tyč skrz dno vřetene a jemně trubku vyklepejte.

2

Zkontrolujte a vyčistěte vnitřní průměr [1] držáku přenosové trubky.

Dbejte na to, aby byl šestihranný a o-kroužky [2] na dně přenosové trubky bez vad.

Naneste mazivo na červenou I na o-kroužky a Hex [2].

Do TRP zasuňte převodní trubici, dokud necítíte, že se dotýká tažné tyče.

Při lehkým zatlačením směrem dolů pomalu otáčejte přenosovou trubkou, aby se šestihranná trubka zarovnána na trubku s šestihranem na tažné trubce a poté pevně zatlačením do tažné trubky.

Důležité: Při řízení přenosové trubky nikdy nepoužívejte žádné palby ani jiné nadměrné síly. Není-li ruční síla dostatečná k sedění přenosové trubky, sejměte TRP a Prohlédněte si vrt na horní straně oje.

Namontujte nahrazený kroužek přitahování [3] přes ložisko trubky. Dbejte na to, aby byl kroužek s přitahováním zcela usazený ve žlábku na držáku ložiska.

Compensating Coolant Union - Installation

1

Vyčistěte a zkontrolujte dřík s čepem, zda na něm nejsou otřepy nebo vady.

Přidejte 1 kapku MODRÉHO schránky na závity [2] aplikované na závity dříku s čepem.

2

DŮLEŽITÉ: NEDEMONTUJTE SPOJKU TSC.

Zkontrolujte, zda je orientace kolenní armatury [1] podle obrázku.

Zkontrolujte orientaci podtlakového generátoru. Měla by být orientována, jak je znázorněno na obrázku [2].

3

Ujistěte se, že vřeteno je stále uzamčeno pomocí T-2080.

Prohlédněte si horní část přenosové trubice, jestli se jedná o nečistoty nebo poškození.

Ujistěte se, že horní část držáku ložiska je plochá a nemá žádné vysoké skvrny, které by v případě potřeby ukázaly povrch [1].

Umístěte spojku na držák ložiska a našroubujte hřídel [2] na přenosovou trubku pomocí šestihranné T-rukojeti 5mm nebo imbusového klíče.
 Poznámka: Hřídel TSC má levý závit.

Nainstalujte a utáhněte čtyři upevňovací šrouby [3] a otočte je zpět o 1/4.

Při otáčení vřetene rukou postupně utáhněte a poté zašroubujte upevňovací šrouby do průřezu.

 Poznámka: Správnou hodnotu kroutícího momentu najdete v Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas .

4

Poznámka: Pro tento krok je zapotřebí plochý spojovací kolík nebo jiná válcová část o průměru 0,275 palce a délce nejméně 2,6 palce.

Zasuňte kolík [1] do horního šroubení JIC [2], dokud neucítíte, že se dotýká pístu [3].

Poznámka: Horní kryt a vakuový generátor TSC byly z tomto obrázku odstraněny, aby byl zdůrazněn píst. Nedemontujte odbory.

Zatlačte směrem dolů, dokud necítíte, jak se píst [3] odspodu sníží nebo kontaktuje na hřídel [4], aby se odstranila mezera [5]. Píst bude pohybovat kolem 0,040".

Hadice opět nasaďte na chladicí kapalinu.

Spusťte vřeteno na 100 ot./min. a zkontrolujte, zda se na hřídeli netřel svaz. Postupně zvyšujte otáčky vřetene z 100 na maximální otáčky a zkontrolujte, zda Chladicí kapalina netrpí abnormálním hlukem a vibracemi.

5

Znovu připojte hadici TSC [1], vzduchové potrubí [2] a vypouštěcí potrubí [3] z Unie.

Spusťte vřeteno na 100 ot./min. a zkontrolujte, zda se na hřídeli netřel svaz. Postupně zvyšujte otáčky vřetene z 100 na maximální otáčky a zkontrolujte, zda Chladicí kapalina netrpí abnormálním hlukem a vibracemi.

6

Je-li TSC orientováno tak, aby strana spojky kolena byla připojena ke spojce TSC [1], změňte orientaci hadice tak, aby strana bez kolena byla připojena ke spojce TSC [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.