My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Početna stranica servisa Upute za izvršenje *Konus 50 - Osovinski nastavak - Kompenzirajuća TSC jedinica i prijenosna cijev - Zamjena - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

Konus 50 - Osovinski nastavak - Kompenzirajuća TSC jedinica i prijenosna cijev - Zamjena - VMC


AD0806

*Konus 50 - Osovinski nastavak - Kompenzirajuća TSC jedinica i prijenosna cijev - Zamjena - VMC - AD0806

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Kompenzacijska jedinica rashladnog sredstva - Uklanjanje (2 koraci) 3. Prijenosna cijev bez navoja - Zamjena (2 koraci) 4. Kompenzirajuća jedinica rashladnog sredstva - Instalacija (6 koraci) 5. Compensating TSC Union - Test (3 koraci) Back to Top

Uvod

Ovaj postupak objašnjava kako zamijeniti kompenzirajuću jedinicu rashladnog sredstva s osovinskim nastavkom i prijenosnu cijev na okomitoj glodalici s 50 konusa. Preskočite odjeljak Prijenosna cijev - Zamjena ako zamjenjujete samo kompenzirajuću jedinicu rashladnog sredstva.

Napomena: Ova slika prikazuje dvije vrste TSC jedinice s osovinskim nastavkom u polju, funkcionalnost je ista za obje.

Za zamjenu kompenzacijske TSC jedinice bez osovinskog nastavka pogledajte: Glodalica s konusom 50 - TSC - Kompenzacijska jedinica i prijenosna cijev bez navoja - Zamjena.
Napomena: Ako niste sigurni koja je kompenzirajuća TSC jedinica instalirana na stroj, pogledajte Kompenzirajuća TSC jedinica - Vodič za identifikaciju.

Napomena: Pogledajte Vodič za rješavanje problema TSC kompenzacijske jedinice za informacije o rješavanju problema.  

 

Potrebni alati:

  • Alat za zaključavanje glavnog vretena (T-2080)
  • Iznimno dugi imbus ključ od 5 mm

Zahtjevi za stroj:

  • Verzija softvera 100.22.000.1000 ili novija

Kompenzacijska jedinica rashladnog sredstva - Uklanjanje

1

Pritisnite [POWER OFF].

Postavite glavni strujni osigurač na položaj OFF položaj. Zaključajte glavni strujni osigurač. Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom.

Uklonite poklopce glave glavnog vretena.

Ugradite alat za zaključavanje glavnog vretena (T-2080) na vreteno.

2

Kompenzirajuća jedinica rashladnog sredstva nalazi se na vrhu klipa otpuštanja alata (TRP).

Odvojite TSC crijevo [1], dovod zraka [2] i odvodnu cijev [3] od jedinice.

Uklonite vijke jedinice [4].

Upotrijebite šesterokutni ključ s T-drškom ili imbus ključ od 5 mm za odvrtanje osovinskog nastavka jedinice s motora [5].
Napomena: TSC osovina ima lijevo orijentirane navoje.

Nakon što se osovinski nastavak odvrti s nosača motora, uklonite jedinicu [6].

Prijenosna cijev bez navoja - Zamjena

1

Skinite osigurač prstena [1] koji drži ležajeve prijenosne cijevi [2] na mjestu.

Izvucite sklop prijenosne cijevi [2] iz TRP-a.

Važno: Nemojte koristiti kliješta da biste izvukli prijenosu cijev. To će oštetiti prijenosnu cijev. Ako je prijenosna cijev zaglavljena, umetnite šipku Ø0,25"X 24,0" kroz dno glavnog vretena i lagano kucnite prijenosnu cijev van.

2

Pregledajte i očistite otvor [1] nosača ležaja prijenosne cijevi.

Osigurajte da šesterokutni nastavak i O-prstenovi [2] na dnu prijenosne cijevi nemaju oštećenja.

Nanesite Red-I mazivo na O-prstenove i šesterokutni nastavak [2].

Umetnite prijenosnu cijev u TRP sve dok ne osjetite da je dotaknula povlačnu šipku.

Dok lagano pritišćete prema dolje, polako zakrenite prijenosnu cijev kako biste poravnali šesterokutni nastavak na prijenosnoj cijevi s šesterokutom na povlačnoj šipci, a zatim čvrsto pritisnite prijenosnu cijev prema dolje u povlačnu šipku.

Važno: Nikada nemojte koristiti mlaznicu ili bilo kakvu drugu silu da biste umetnuli prijenosnu cijev. Ako sila ruke nije dovoljna za postavljanje prijenosne cijevi, uklonite TRP i pregledajte otvor na vrhu povlačne šipke.

Ugradite zamjensku obujmicu [3] preko ležaja prijenosne cijevi. Provjerite je li obujmica potpuno smještena u žljebu na nosaču ležaja.

Kompenzirajuća jedinica rashladnog sredstva - Instalacija

1

Očistite i pregledajte ima li na osovinskom nastavku bilo kakvih srhova ili nesavršenosti.

Dodajte 1 kap BLUE sredstva za fiksiranje navoja [1] na navoje osovinskog nastavka.

2

VAŽNO: NE RASTAVLJAJTE TSC JEDINICU.

Provjerite je li orijentacija lakatnog priključka [1] postavljena kako je prikazano.

Provjerite orijentaciju vakuumskog generatora. Treba ga orijentirati kako je prikazano na slici [2].

3

Provjerite je li vreteno još uvijek fiksirano pomoću T-2080.

Pregledajte ima li vrh prijenosne cijevi nečistoća ili oštećenja.

Pazite da vrh držača ležaja bude ravan i da nema povišenja. Poravnajte površinu ako je potrebno [1].

Postavite jedinicu na držač ležaja i navrnite osovinski nastavak [2] na prijenosnu cijev pomoću šesterokutnog ključa s T-drškom ili imbus ključa od 5 mm.
 Napomena: TSC osovina ima lijevo orijentirane navoje.

Montirajte i zategnite četiri pričvrsna vijka [3] i odmaknite ih za 1/4 okreta.

Dok ručno zakrećete glavno vreteno, postupno ga zategnite i zatim zavrtite pričvrsne vijke u obliku križa.

 Napomena: Pogledajte Haas specifikacije za moment zatezanja za ispravnu vrijednost momenta.

4

Napomena: Za ovaj korak potreban je zatik s ravnim završetkom ili drugi cilindrični dio promjera 0,275 inča i duljine najmanje 2,6 inča.

Umetnite zatik [1] u gornji priključak JIC-a [2] dok ne osjetite da je dotaknuo klip [3].

Napomena: Na ovoj slici uklonjen je gornji poklopac i TSC vakuumski generator kako bi se prikazao klip. Ne rastavljajte sklop.

Lagano pritisnite prema dolje dok ne osjetite da klip [3] dotiče dno ili osovinu [4] kako biste uklonili rupu [5]. Klip će se kretati oko 0,040".

Pričvrstite crijeva na jedinicu rashladnog sredstva.

Pokrenite vreteno na 100 okretaja i provjerite da spoj ne trlja osovinu. Postupno povećajte brzinu glavnog vretena sa 100 na maks. okretaja u minuti i provjerite ima li u jedinici rashladnog sredstva buke i vibracija.

5

Ponovno pričvrstite TSC crijevo [1], dovod zraka [2] i odvodnu cijev [3] jedinice.

Pokrenite vreteno na 100 okretaja i provjerite da spoj ne trlja osovinu. Postupno povećajte brzinu glavnog vretena sa 100 na maks. okretaja u minuti i provjerite ima li u jedinici rashladnog sredstva buke i vibracija.

6

Ako je TSC usmjeren sa stranom lakatnog priključka spojenom na TSC jedinicu [1], preusmjerite crijevo tako da je strana bez laktanog priključka spojena na TSC jedinicu [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.