MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Início da Assistência Procedimento como fazer Cone ISO50 - Eixo de encaixe cativo - União de compensação TSC e tubo de transferência - Substituição - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

Cone ISO50 - Eixo de encaixe cativo - União de compensação TSC e tubo de transferência - Substituição - VMC


AD0806

Cone ISO50 - Eixo de encaixe cativo - União de compensação TSC e tubo de transferência - Substituição - VMC - AD0806

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 passos) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 passos) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 passos) 5. Compensating TSC Union - Test (3 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento explica como substituir o eixo de encaixe cativo de compensação do conector de refrigeração e a transferência sem rosca na fresadora com cone ISO50. Ignore a secção Tubo de transferência substituição se apenas substituir a união de refrigeração de compensação.

Nota: Esta imagem mostra os dois tipos de União TSC do eixo de encaixe cativo no campo, a funcionalidade é a mesma para ambos.

Para a substituição da união de compensação TSC do eixo de encaixe não cativo, consulte: Cone ISO50 – TSC – União de compensação e manga de transferência sem rosca – Substituição.
Nota:  Se não tiver a certeza de que união TSC de compensação está instalada na máquina, consulte  União TSC de compensação - Guia de identificação.

Nota: Consulte o  Guia de Resolução de Problemas do Conector de Compensação TSC para obter informações sobre a resolução de problemas.  

 

Ferramentas necessárias:

  • Ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080)
  • Chave Allen extra longa de 5 mm

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior

Compensating Coolant Union - Removal

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Retire as tampas da cabeça do veio.

Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080) no veio.

2

A União de refrigeração compensadora está localizada na parte superior do pistão de liberação da ferramenta (TRP).

Desconecte a mangueira TSC [1], a linha de ar [2] e a linha de drenagem [3] da união.

Retire os parafusos de união [4].

Use um punho em T sextavado de 5 mm ou uma chave Allen para desapertar o eixo da manga da união do motor [5].
Nota:o eixo TSC tem rosca esquerda.

Uma vez que o eixo da manga é desapertado da montagem do motor, retire a união [6].

Threadless Transfer Tube - Replacement

1

Retire o anel de pressão [1] que mantém os rolamentos da manga de transferência [2] no lugar.

Puxe o conjunto da manga de transferência [2] para fora do TRP.

Importante: Não use o alicate para puxar a manga de transferência para fora. Isto danificará a manga de transferência. Se a manga de transferência estiver preso, insira a haste de Ø 0,25"X 24,0" através da parte inferior do spindle e bata delicadamente para retirar a manga de transferência para fora.

2

Inspecione e limpe o furo [1] do retentor do rolamento da manga de transferência.

Certifique-se de que o Hex e o o-rings [2] na parte inferior da manga de transferência estão livres de defeitos.

Aplique a graxa Red-I nos anéis-o e o Hex [2].

Insira a manga de transferência no TRP até sentir que entra em contato com a barra de tração.

Enquanto pressiona suavemente para baixo, gire lentamente a manga de transferência para alinhar o Hex na manga de transferência com o Hex recetor na barra de tração e, em seguida, pressione firmemente a manga de transferência para baixo na barra de tração.

Importante: Nunca use um Mallet ou qualquer outra força excessiva para conduzir a manga de transferência para baixo. Se a força da mão não for suficiente para assentar a manga de transferência, retire o TRP e inspecione o furo em cima da barra de tração.

Instale o anel de pressão de substituição [3] sobre o rolamento da manga de transferência. Certifique-se de que o anel de encaixe está totalmente encaixado na ranhura do retentor do mancal.

Compensating Coolant Union - Installation

1

Limpe e inspecione o eixo de encaixe para quaisquer rebarbas ou imperfeições.

Adicione 1 gota de bloqueador de rosca AZUL [1] aplicado às roscas do eixo de encaixe.

2

IMPORTANTE: NÃO DESMONTE A UNIÃO TSC.

Verifique se a orientação do encaixe do cotovelo [1] está como mostrado.

Verifique a orientação do gerador de vácuo. Deve estar orientado como mostrado na imagem [2].

3

Certifique-se de que o spindle ainda está bloqueado usando T-2080.

Inspecione a parte superior da manga de transferência para quaisquer detritos ou danos.

Certifique-se de que a parte superior do suporte do rolamento é plana e não tem quaisquer pontos altos na superfície, se necessário [1].

Coloque a união no suporte do rolamento e enrosque o eixo de encaixe [2] na manga de transferência usando um T-Handle sextavado de 5 mm ou uma chave Allen.
 Nota: o veio TSC tem rosca esquerda.

Aperte os quatro parafusos de montagem [3] e volte a ligá-los 1/4 turno.

Ao girar o spindle à mão, aperte gradualmente e, em seguida, torque os parafusos de montagem no padrão cruzado.

 Nota: consulte a Especificações de torque do fixador Haas para o valor de torque correto.

4

Nota: Para este passo, é necessário um pino de cavilhas de extremidade plana ou outra peça cilíndrica com 0,275 polegadas de diâmetro e pelo menos 2,6 polegadas de comprimento.

Coloque a cavilha [1] no encaixe JIC superior [2] até sentir contacto com o pistão [3].

Nota: a tampa superior e o gerador de vácuo TSC foram removidos nesta imagem para ilustrar o pistão. Não desmonte a União.

Pressione para baixo até sentir o pistão [3] entre em contacto com o eixo [4] para eliminar a lacuna [5]. O pistão vai mover cerca de 0,040".

Reconecte as mangueiras à União do líquido refrigerante.

Execute o motor do spindle em 100 RPM e verifique se a União não está esfregando no veio. Aumente gradualmente a velocidade do veio de 100 ao RPM máximo e verific a União do líquido refrigerante para o ruído anormal e a vibração.

5

Volte a fixar a mangueira TSC [1], a linha de ar [2] e a linha de drenagem [3] da união.

Execute o motor do spindle em 100 RPM e verifique se a União não está esfregando no veio. Aumente gradualmente a velocidade do veio de 100 ao RPM máximo e verific a União do líquido refrigerante para o ruído anormal e a vibração.

6

Se o TSC estiver orientado com o lado de encaixe do cotovelo ligado à União TSC [1], reoriente a mangueira de modo a que o lado não-cotovelo esteja ligado à união TSC [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.