MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Domov servisu Postupy Kužeľ 50 ‒ upínací slepý hriadeľ – kompenzačná spojka TSC a prenosová trubica ‒ výmena ‒ VMC – AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

Kužeľ 50 ‒ upínací slepý hriadeľ – kompenzačná spojka TSC a prenosová trubica ‒ výmena ‒ VMC


AD0806

Kužeľ 50 ‒ upínací slepý hriadeľ – kompenzačná spojka TSC a prenosová trubica ‒ výmena ‒ VMC – AD0806

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 kroky) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 kroky) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 kroky) 5. Compensating TSC Union - Test (3 kroky) Back to Top

Introduction

Tento postup vysvetľuje, ako vymeniť kompenzačný spoj chladiacej kvapaliny na upínacom slepom hriadeli a prenosovú trubicu na vertikálnej frézke s kužeľom 50. Preskočte časť Prenosová trubica - Výmena ak vymieňate iba kompenzačný spoj chladiacej kvapaliny.

Poznámka: Tento obrázok zobrazuje dva typy spojky TSC upínacieho slepého hriadeľa v teréne, funkcia je rovnaká pre oba typy.

Informácie o výmene kompenzačnej spojky TSC kompenzačného neupínacieho slepého hriadeľa nájdete v časti: Frézka s kužeľom 50 – TSC – Kompenzačná spojka a bezzávitová prenosová trubica – Výmena.
Poznámka: Ak si nie ste istí, ktorá kompenzačná spojka TSC je nainštalovaná na stroji, pozrite si časť Kompenzačná spojka TSC - Identifikačná príručka.

Poznámka: Informácie o riešení problémov nájdete v časti Príručka na riešenie problémov kompenzačnej spojky TSC.  

 

Vyžadované nástroje:

  • Nástroj na zaistenie vretena (T-2080)
  • Extra dlhý 5 mm imbusový kľúč

Požiadavky na stroj:

  • Verzia softvéru 100.22.000.1000 alebo vyššia

Compensating Coolant Union - Removal

1

Stlačte [POWER OFF].

Nastavte hlavný istič do polohy VYP. Uzamknite hlavný istič. Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

Odstráňte kryty hlavy vretena.

Nainštalujte nástroj na zaistenie vretena (T-2080) na vreteno.

2

Kompenzačný spoj chladiacej kvapaliny je umiestnený na vrchu piest uvoľnenia nástroja (TRP).

Odpojte hadicu TSC [1], vzduchové vedenie [2] a odvodňovacie vedenie [3] od spojky.

Odstráňte spojovacie skrutky [4].

Použite 5 mm šesťhrannú T-rukoväť alebo imbusový kľúč na odskrutkovanie hriadeľa spojovacieho hrotu z motora [5].
Poznámka: Hriadeľ TSC má ľavotočivé závity.

Keď je slepý hriadeľ odskrutkovaný z držiaka motora, odstráňte spojku [6].

Threadless Transfer Tube - Replacement

1

Odstráňte zaskakovací krúžok [1], ktorý udržuje ložiská prenosovej trubice [2] na svojom mieste.

Vytiahnite zostavu prenosovej trubice [2] z TRP.

Dôležité: Na vytiahnutie prenosovej trubice nepoužívajte kliešte. Tým sa poškodí prenosová trubica. Ak je prenosová trubica zaseknutá, vložte tyč Ø0.25"X 24,0" cez spodok vretena a jemne vyklepte prenosovú trubicu von.

2

Skontrolujte a vyčistite otvor [1] držiaka ložiska prenosovej trubice.

Uistite sa, že hex a tesniace krúžky [2] na spodnej strane prenosovej trubice sú bez chýb.

Naneste mazivo Red-I na tesniaci krúžok hriadeľa a na hex [2].

Zasuňte prenosovú trubicu do TRP, až kým nebudete cítiť, že sa dotýka ťažnej tyče.

Pri jemnom zatlačení pomaly otáčajte prenosovou trubicou, aby ste zarovnali hex na prenosovej trubici s prechádzajúcim hexom na ťažnej tyči a potom pevne zatlačte prenosovú trubicu do ťažnej tyče.

Dôležité: Na premiestňovanie prenosovej trubice nikdy nepoužívajte palicu ani inú nadmernú silu. Ak sila rúk nestačí na uloženie prenosovej trubice, odstráňte TRP a skontrolujte otvor v hornej časti ťažnej tyče.

Namontujte náhradný poistný krúžok [3] na ložisko prenosovej trubice. Uistite sa, že je poistný krúžok úplne usadený v drážke na držiaku ložiska.

Compensating Coolant Union - Installation

1

Vyčistite a skontrolujte, či nie sú drsné okraje alebo nedokonalosti na slepom hriadeli.

Pridajte 1 kvapku MODRÉHO zaisťovača závitov [1] na závity slepého hriadeľa.

2

DÔLEŽITÉ: NEROZOBERAJTE SPOJKU TSC.

Skontrolujte, či je orientácia kolenového spojenia [1] zhodná s obrázkom.

Skontrolujte orientáciu vákuového generátora. Malo by byť orientované tak, ako je znázornené na obrázku [2].

3

Uistite sa, že vreteno je stále zaistené pomocou T-2080.

Skontrolujte vrch prenosovej trubice, či neobsahuje nečistoty alebo poškodenie.

Uistite sa, že horná časť ložiskového držiaka je vodorovná a v prípade potreby na povrchu nie sú žiadne vysoké miesta [1].

Umiestnite spojku na ložiskový držiak a pomocou 5 mm šesťhrannej T-rukoväte alebo imbusového kľúča naskrutkujte čapový hriadeľ [2] na prenosovú trubicu.
 Poznámka: Hriadeľ TSC má ľavotočivé závity.

Namontujte a utiahnite štyri montážne skrutky [3] a otočte ich o 1/4 otáčky.

Za súčasného ručného otáčania vretena postupne utiahnite a aplikujte krútiaci moment na upevňovacie skrutky v krížovom vzore.

 Poznámka: Správnu hodnotu krútiaceho momentu nájdete v  špecifikáciách krútiaceho momentu upínacieho prvku Haas .

4

Poznámka: Pre tento krok je potrebný plochý vodiaci kolík alebo iný valcový obrobok, ktorý má priemer 0,275 palca a dĺžku najmenej 2,6 palca.

Vložte vodiaci kolík [1] do hornej spojky JIC [2], až ucítite, že sa dotýka piestu [3].

Poznámka: Horný kryt a vákuový generátor TSC boli na tomto obrázku odstránené, aby sa ilustroval piest. Nerozoberajte spojku.

Zatlačte nadol, až kým neucítite, ako je piest [3]  úplne usadený alebo sa dotýka hriadeľa [4], aby ste odstránili medzeru [5]. Piest sa bude pohybovať asi 0,040".

Znovu pripojte hadice k spoju chladiacej kvapaliny.

Nechajte bežať motor vretena pri 100 otáčkach za minútu a overte, či sa spoj netrie o hriadeľ. Postupne zvyšujte otáčky vretena zo 100 na maximálny počet otáčok za minútu a skontrolujte, či nie je v spoji chladiacej kvapaliny nadmerný hluk a vibrácie.

5

Znovu pripojte hadicu TSC [1], vzduchové vedenie [2] a odvodňovacie vedenie [3] k spojke.

Nechajte bežať motor vretena pri 100 otáčkach za minútu a overte, či sa spoj netrie o hriadeľ. Postupne zvyšujte otáčky vretena zo 100 na maximálny počet otáčok za minútu a skontrolujte, či nie je v spoji chladiacej kvapaliny nadmerný hluk a vibrácie.

6

Ak je TSC orientované so stranou kolenového spojenia pripojenou k spojke TSC [1], presmerujte hadicu tak, aby bola strana bez kolenového spojenia pripojená k spojke TSC [2].

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.