MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806

Szerviz kezdőlap Eljárási mód *50-es főorsókúp - Soros - Rögzített csonktengely - Kiegyenlítő TSC csatlakozás és átvezetőcső - Csere - VMC- AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

50-es főorsókúp - Rögzített csonktengely - Kiegyenlítő TSC csatlakozás és átvezetőcső - Csere - VMC


AD0806

*50-es főorsókúp - Soros - Rögzített csonktengely - Kiegyenlítő TSC csatlakozás és átvezetőcső - Csere - VMC- AD0806

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 lépések) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 lépések) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 lépések) 5. Compensating TSC Union - Test (3 lépések) Back to Top

Introduction

Ez az eljárás elmagyarázza, hogyan kell a rögzített csonktengely kiegyenlítő hűtőközeg csőkötését és az átvezetőcsövet kicserélni a függőleges 50-es főorsókúpos marón. Hagyja ki az Átvezető cső - csere Szakaszt ha csak a kiegyenlítő hűtőcsatlakozást cseréli ki.

Megjegyzés: Ez a kép a rögzített csonktengely TSC csatlakozás két típusát mutatja a mezőben, a funkció mindkettőnél azonos.

A nem rögzített csonktengely-kiegyenlítő TSC csatlakozó cseréjével kapcsolatban lásd: 50-es főorsókúp  – kiegyenlítő TSC csatlakozó és menet nélküli átvezetőcső – csere.
Megjegyzés: Ha nem biztos abban, hogy melyik kiegyenlítő TSC csatlakozás van telepítve a gépen akkor olvassa el a Kiegyenlítő TSC csatlakozás - Azonosítási útmutatót.

Megjegyzés: A hibaelhárítással kapcsolatos információkért lásd a  TSC kiegyenlítő csatlakozás hibaelhárítási útmutatóját..  

 

Szükséges eszközök:

  • Orsó zár szerszám (T-2080)
  • Extra hosszú, 5 mm-es imbuszkulcs

Gépre vonatkozó előírások:

  • Szoftververzió 100.22.000.1000 vagy újabb

Compensating Coolant Union - Removal

1

Nyomja meg a [POWER OFF] gombot.

Állítsa az áram fő kapcsolót  OFF  helyzetbe. Zárja le a fő áramkör-megszakítót. Jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást használjunk.

Vegyük ki az orsófejek fedelét.

Telepítse az orsó zár szerszám (T-2080)-ra a orsó.

2

A kompenzáló hűtőközösség a szerszámkioldó dugattyú (TRP) tetején található.

Válassza le a TSC tömlőt [1], a légvezetéket [2] és az elfolyóvezetéket [3] a csatlakozásról.

Távolítsa el a csatlakozás csavarjait [4].

Használjon 5 mm-es hatszögletű T-kulcsot vagy imbuszkulcsot a csatlakozócsonk tengelyének kicsavarásához a motorból [5].
Megjegyzés: A TSC tengely balmenetes.

Ha a csonktengely ki van csavarva a motortartóból, távolítsa el a csatlakozást [6].

Threadless Transfer Tube - Replacement

1

Távolítsa el az átvezetőcsőt [1] a helyére, amely a [2] csapágyakat megtartja.

Húzza ki az átvezetőcső szerelvényt [2] a TRP-ből.

Fontos: Ne használja a fogó, hogy húzza ki az átvezetőcsövet ki. Ez károsítják az átvezetőcsövet. Ha az átadócső beragadt, helyezze be a Ø0,25"X 24,0" rudat az orsó alján keresztül, és óvatosan ütögesse ki az átadócsövet.

2

Vizsgáljuk meg és tisztítsuk meg az átvezetőcső csapágyának [1].

Győződjünk meg arról, hogy az átvezetőcső alján lévő hexa és o-gyűrűk [2] hibáktól mentesek.

Vigyen fel piros-I kenőzsírt az o-gyűrűkön és a hexán [2].

Helyezze be az átvezetőcsövet addig a TRP-be, amíg érezhető, hogy érintkezésbe kerül a húzórúddal.

Miközben óvatosan lenyomja, lassan forgassa el az átvezetőcsövet, hogy az átvezetőcsövön és a húzórúdon lévő hex egy vonalba kerüljön, majd határozottan nyomja le az átvezetőcsövet a húzórúdba.

Fontos: Soha ne használjon ütőt, vagy bármely más túlzott erő vezetni az átvezetőcsövet le. Ha a kézerő nem elég az átvezető cső beülője, távolítsa el a TRP-t és vizsgáljuk meg a furat tetején a vonóerőt.

Helyezze be a csere-snap gyűrűt [3] az átvezetőcső fölé. Győződjön meg arról, hogy a Snap gyűrű teljesen illeszkedik a vájat a csapágy rögzítő.

Compensating Coolant Union - Installation

1

Tisztítsa meg és vizsgálja meg a csonktengelyt, hogy nincs-e rajta sorja vagy egyenetlenség.

Adjon hozzá 1 csepp BLUE menetrögzítőt [1] a csonktengely meneteihez.

2

FONTOS: NE SZERELJE SZÉT A TSC CSATLAKOZÓT.

Ellenőrizze, hogy a könyökcsatlakozó [1] tájolása az ábra szerint van-e állítva.

Ellenőrizze a vákuumgenerátor tájolását. A képen látható módon kell tájolni [2].

3

Győződjön meg arról, hogy az orsó továbbra is zárolva van-e a T-2080 használatával.

Vizsgáljuk meg a tetején az átvezető csövet minden törmeléket vagy sérülés.

Győződjön meg arról, hogy a csapágytartó teteje sík, és nincs kiemelkedő pont, ha szükséges [1] csiszolja meg a felületet.

Helyezze a csatlakozást a csapágytartóra, és csavarja rá a csonktengelyt [2] az átvezetőcsőre egy 5 mm-es hatszögletű T-kulccsal vagy imbuszkulccsal.
 Megjegyzés: A TSC tengely baloldali menetekkel rendelkezik.

Szerelje be és húzza meg a négy rögzítőcsavart [3], majd lazítsa vissza negyed fordulattal.

Míg az orsó forgatásával, fokozatosan húzza meg, majd a nyomaték a rögzítőcsavarok a Criss-Cross minta.

 Megjegyzés: A helyes nyomatékértékről lásd a Haas rögzítőelem nyomatékspecifikációit .

4

Megjegyzés: Ehhez a lépéshez egy 0,275 hüvelyk átmérőjű és legalább 2,6 hüvelyk hosszú lapos végű illesztőcsapra vagy más hengeres munkadarabra van szükség.

Helyezzen be egy illesztőcsapot[1] a felső JIC szerelvénybe [2], amíg nem érzi, hogy érintkezésbe kerül a dugattyúval [3].

Megjegyzés : A felső burkolat és a TSC vákuumgenerátor eltávolításra került ezen a képen a dugattyú illusztrálása érdekében. Ne szerelje szét a szakszervezet.

Enyhén nyomja lefelé, amíg a dugattyú  [3] érezhetően nem érintkezik a tengellyel [4], hogy kiküszöbölje a hézagot [5]. A dugattyú körülbelül 0,040"-et fog elmozdulni.

Csatlakoztassa újra a tömlőket a hűtőszakszervezet.

Futtassa az orsómotor a 100 RPM és ellenőrizze, hogy a szakszervezet nem dörzsöli a tengely. Fokozatosan növelje a főorsó sebességét 100 a Max RPM és ellenőrizze a hűtőközeg Unió kóros zaj-és rezgésvédelem.

5

Csatlakoztassa újra a TSC tömlőt [1], a légvezetéket [2] és az elfolyóvezetéket [3] a csatlakozásról.

Futtassa az orsómotor a 100 RPM és ellenőrizze, hogy a szakszervezet nem dörzsöli a tengely. Fokozatosan növelje a főorsó sebességét 100 a Max RPM és ellenőrizze a hűtőközeg Unió kóros zaj-és rezgésvédelem.

6

Ha a TSC úgy van tájolva, hogy a könyökcsatlakozó oldala a TSC-csatlakozóhoz [1] van csatlakoztatva, akkor fordítsa át a tömlőt úgy, hogy a könyök nélküli oldal legyen a TSC-csatlakozóhoz [2] csatlakoztatva.

Compensating TSC Union - Test

1

With no tool in the spindle, command TSC.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

2

Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.

The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.

Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.

Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.

3

Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.

Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.