MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
      • Haas 送料器 12
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
Compare Machines

Recently Updated

机床对比


说明:以粗体显示的技术规格表示与初始机床的对比差异。

ST-20LY

8.4" x 4.0" x 42.5" (xyz)
213 x 102 x 1080 mm
起始价格: US$145,995 仅人民币
起始价格:
起始价格:
测量单位:
配置和价格
配置和价格
配置和价格
测量单位:
型号
ST-20LY

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$145,995 仅人民币
US$145,995
标准特征

主轴

4,000-rpm 主轴

刀库

第-4-轴--第-5-轴

刀塔和动力刀

4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

探测

切屑和冷却液管理

55 加仑冷却液箱单级冷却液泵

haas-控制系统

刚性攻丝早期断电保护装置主轴定向以太网接口标准程序内存,1 GBHaasConnect:远程监控M130 媒体显示器 M 代码Haas 控制系统的 WiFi 连接HaasDrop电涌保护高级刀具管理控制宽屏监视器

产品选项

不锈钢导轨护板手机充电支架

刀具和夹具

BMT65 标准刀座套件BMT65 动力刀座组件

工件夹具

210 毫米液压卡盘,A2-6可编程液压尾座

安装套件

运输

保修期

1 年标准保修

安装

Specifications

Capacities

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

卡盘尺寸
8.3 in 210 mm
最大工件回转直径
21.0 in 533 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔)
11.75 in 298 mm
最大切削长度视工件夹具而异
42.5 in 1080 mm
棒材最大直径
2.50 in 64 mm

行程

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X 轴
8.40 in 213 mm
Y 轴
± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴
42.50 in 1080 mm

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X 轴快移
472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移
472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移
945 ipm 24.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

最大推力 X 轴
4100 lbf 18238 N
最大推力 Y 轴
2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴
5100 lbf 22686 N

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

主轴鼻端
A2-6 A2-6
最大额定功率
20.0 hp 14.9 kW
最高速度
4000 rpm 4000 rpm
最大扭矩
150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
主轴孔径
3.50 in 88.9 mm

Main Spindle C Axis

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

最高速度
60 rpm 60 rpm
最大额定功率
5.0 hp 3.7 kW
定位(±)
0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径
13.9 in 353 mm
刹车盘保持扭矩
250 ft-lbf 339 Nm
控制类型
Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning

Turret

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

刀具数量
12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较
Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部)
4.00 in 102.0 mm

Live Tooling

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

最高速度
4000 rpm 4000 rpm
刀库
BMT65 BMT65

一般信息

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

冷却液容量
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管
3/8 in 3/8 in
联接器(空气)
3/8 in 3/8 in
最小空气压力
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

主轴速度
4000 rpm 4000 rpm
传动系统
Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源
20.0 hp 14.9 kW
输入交流电压(3 相)- 低
220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低
40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
20 A 20 A