VM-11

  1. 立式加工中心
  2. 模具机床
  3. VM-11

VM-11

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控模具机床,行程 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

Haas VM 系列机床为高性能立式机床,可为制模、工具及模具工艺及其他高精度行业提供其所需的精度、刚性和热稳定性。每台机床都具有宽大的加工空间范围、多夹具工作台和 12,000 rpm 内嵌式直驱主轴。其标准功能包括高速控制、全部预处理、侧挂式刀库、可编程冷却液喷嘴、自动气枪等。 

  • 内嵌式直驱主轴
  • 侧挂式刀库
  • 多夹具工作台
  • 高速加工软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VM 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 120.00 in 3048 mm
    Y 轴 40.00 in 1016 mm
    Z 轴 30.00 in 762 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 34.0 in 864 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 120.0 in 3048 mm
    宽度 28.0 in 711 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 360 ipm 9.1 m/min
    X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
    Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 1.83 s 1.83 s
    切屑间距(平均) 3.28 s 3.28 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 288.0 in x 120.0 in x 128.5 in 732 cm x 305 cm x 326 cm
    出口箱 288.0 in x 123.0 in x 130.5 in 732 cm x 312 cm x 331 cm
    重量 33400 lb 15150.0 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件) 288 in x 120 in x 135 in 732 cm x 305 cm x 343 cm
    出口箱(有/无 EC 选件) 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    重量(有/无 EC 选件) 33700 lb 15287 kg
    国产托盘(有无 50+1 SMTC) 288 in x 120 in x 138 in 732 cm x 305 cm x 351 cm
    出口箱(有/无 50+1 SMTC) 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
    重量(有/无 50+1 SMTC) 33700 lb 15287 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 288 in x 120 in x 141 in 732 cm x 305 cm x 358 cm
    出口箱(有/无 EC 选件)与 50+1 SMTC 288 in x 123 in x 143 in 732 cm x 313 cm x 364 cm
    重量(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 33700 lb 15287 kg
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
    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 自动气枪
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 刚性攻丝
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 工作台辅助供气
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 自动气枪
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 刚性攻丝
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 工作台辅助供气
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库
    刀具中心吹气 – TAB
    除了高压、高容量吹气外,Haas TAB 功能相当于主轴中心冷却。当您无法使用冷却液,但是需要清理切屑时,可以考虑 TAB。
    微量润滑系统
    您的零件无法使用水基冷却液…… 但是仍然需要保持切削刀具的润滑? Haas 的微量润滑系统可帮助您解决该问题。
    避免崩溃
    在该“Haas 今日提示”中,Mark 提供了一些指南,帮助您使用 Haas 控制系统中的设置,以防止破坏您的工具,或者造成更严重的后果!
    如何在程序中途开始作业
    您是否在程序中正确使用该功能? 或者也许您损坏了工具,或者需要更换插件,或者想要在精加工完成过程中检查工件。通过 Haas 的重启程序,可以解决这些问题!
    相关产品

    标准型号

    Haas VF-1140

    VF-11/40

    数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更小

    Haas VM-10

    VM-10

    数控模具机床,行程 3,048 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    产量更高

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    超速数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TH450 VM-11 正向装配
    HA2TS VM-11 正向装配
    HA5C VM-11 正向装配
    HA5C2 VM-11 正向装配
    HA5C3 VM-11 正向装配
    HA5C4 VM-11 正向装配
    HA5CS VM-11 正向装配
    HRC160 VM-11 正向装配
    HRC210 VM-11 正向装配
    HRT160 VM-11 正向装配
    HRT160-2 VM-11 正向装配
    HRT160SP VM-11 正向装配
    HRT160SS VM-11 正向装配
    HRT210 VM-11 正向装配
    HRT210-2 VM-11 正向装配
    HRT210M VM-11 正向装配
    HRT210SP VM-11 正向装配
    HRT310 VM-11 正向装配
    HRT310SP VM-11 正向装配
    HRT450 VM-11 正向装配
    HRTA5 VM-11 正向装配
    HRTA6 VM-11 正向装配
    T5C VM-11 正向装配
    T5C2 VM-11 正向装配
    T5C3 VM-11 正向装配
    T5C4 VM-11 正向装配
    TR160 VM-11 正向装配
    TR160-2 VM-11 正向装配
    TR200Y VM-11 正向装配
    TR210 VM-11 正向装配
    TR310 VM-11 正向装配
    TRT100 VM-11 正向装配
    TRT160 VM-11 正向装配
    TRT210 VM-11 正向装配
    TRT70 VM-11 正向装配
    HRT210HT VM-11 正向装配
    TH240 VM-11 正向装配
    HRT210SS VM-11 正向装配
    HA5C-T VM-11 正向装配
    HA5C3-T VM-11 正向装配
    HA5C4-T VM-11 正向装配
    HA5C2-T VM-11 正向装配
    TRT310 VM-11 正向装配
    HRT310SS VM-11 正向装配
    HRT630 VM-11 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    LT350 VM-11 正向装配
    HRT210VM VM-11 正向装配
    LT260 VM-11 正向装配
    HRT200HS VM-11 正向装配
    HQDA5 VM-11 正向装配
    TR500SS VM-11 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HQDA6 VM-11 正向装配
    HRT210S VM-11 正向装配
    HDD255 VM-11 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。