C-Axis Scale (C-AXIS SCALE)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

C 轴缩放

    仅人民币
提高 C 轴换台设备的重复定位精度
  • 概览
  • 发送信息

通过 Haas C 轴缩放选件,提高您的 5 轴转台零件的精确度。 该选件可通过补偿由悬臂负载施加的磨损、反向间隙或额外应力,为 C 轴(旋转台面)提供高精度光栅反馈,以改进重复定位精度。需要 Haas 铣床与第 4 和第 5 轴驱动选件及下一代控制器件共同运行。使用 Haas 回转伺服控制无法运行光栅反馈功能。

  • 即使在齿轮磨损多年之后,也能继续提供准确的定位
  • 需要 Haas 下一代控制器件
  • 无法运行 Haas 转台伺服控制器件