Steel Table (ST-GRM)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

公制钢工作台

    仅人民币
GR-510 用坚固钢工作台,带有 M12 攻丝孔形式
  • 概览
  • 发送信息

这款机械打磨钢工作台尺寸为 3099 x 1346 x 25 毫米 (122" x 53" x 1") ,并且在 100 毫米中心处带有 M12 x 1.75 钻削和攻丝孔形式。总计 460 多个开孔适用于多个装夹选项。

  • 坚固的结构钢材
  • 机械打磨得平整而对称
  • 几乎不限制工件夹具的安装位置

需要了解详情吗?

如需了解有关 Haas 新机床设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。