My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC/UMC Automatic Parts Loader

VMC/UMC Seitenlader Automatischer Werkstücklader

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Automatisieren Sie Ihre Teileproduktion auf kleinen VMCs und UMCs

Der automatische Werkstücklader von Haas ist eine einfache und erschwingliche Lösung zur Automatisierung der Teileproduktion und der Produktivitätssteigerung. Er ist ausschließlich für den Einsatz auf kleinen Haas VMCs und kleinen UMCs konzipiert und wird direkt an die Haas Steuerung angeschlossen. 

Diese APL wird durch das Seitenfenster der Maschine beladen, sodass der Zugang zur Vorderseite der Maschine für die Einrichtung von Aufträgen, einmaligen Projekten oder Aufträgen mit geringem Volumen möglich ist.

Enthält CNC-Steuerschrankkühlung, tragbaren Bedienpult-Touch und Auto Window, wenn mit einer Maschine bestellt. Erfordert tragbares Bedienpult und Auto Window, wenn separat bestellt.

HINWEIS: Ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler ist erforderlich. Die CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitszaun (nicht für die UMC-400/SS verfügbar).

ACHTUNG: Die Konfiguration des Greifers für den automatischen Werkstücklader lässt kein Stapeln der Werkstücke auf dem Teileraster (Tisch) zu.

  • All-inclusive-Design mit Plug-and-Play-Funktion für kleine VCMs und UMCs von Haas
  • Direkter Anschluss an die Haas-Steuerung
  • Ladung durch das Seitenfenster
  • Nimmt Teile von bis zu 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) mit bis zu 10 lb (4,5 kg) auf
  • Inklusive Lichtvorhang für sichere Bedienung (nicht-CE)
  • Die CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitszaun (nicht für die UMC-400/SS verfügbar)

ERHÄLTLICH FÜR: Kleine VFs, UMC-400/SS, und UMC-500/SS

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Details
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Sicherheitszaun, automatischer Werkstücklader
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
      • Installationsanleitung
      • Bedienerhandbuch

      * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

      AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
      Product Image

      VF-1

      CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 406 x 508 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 8.1k RPM
      • 20 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas VF-2

      VF-2

      CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 8.1k RPM
      • 20 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      Hochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischHochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischCNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 12k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 8.1k RPM
      • 20 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 12k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas VM-2

      VM-2

      CNC vertikal Formmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm.

      • 40 Kegel
      • 3 Achse
      • 12k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas UMC-400

      UMC-400

      5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Kegel
      • 5 Achse
      • 8.1k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas UMC-400SS

      UMC-400SS

      Super-Speed 5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Kegel
      • 5 Achse
      • 12k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas UMC-500

      UMC-500

      5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

      • 40 Kegel
      • 5 Achse
      • 8.1k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      Super-Speed 5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

      • 40 Kegel
      • 5 Achse
      • 12k RPM
      • 30+1 Werkzeugplätze
          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      VERBUNDENE PRODUKTE
      Product Image

      Compact Auto Parts Loader, Mill

      Automatisieren Sie Ihre Teilefertigung

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
      Product Image

      Auto Parts Loader

      Automatisieren Sie Ihre Drehteilefertigung

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      Automatischer Werkstücklader für UMC

          NUR CNY
      Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

      Überblick über automatischen Werkstücklader

      Dieser automatische Werkstücklader (APL) für die seitliche Beladung bietet eine einfache Möglichkeit, die Teileproduktion bei kleinen VMCs und UMCs von Haas zu automatisieren. Die bedienfreundliche Schnittstelle der Haas-Steuerung führt Sie durch einen einfachen und schrittweisen Einrichtungsprozess, bei dem der APL seine Positionen „lernt“. In wenigen Minuten ist die vollständige Automatisierung geschehen, wobei Werkstücke für eine unbeaufsichtigte Bearbeitung beladen und entladen werden.

      HINWEIS: Erfordert einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. CE-Konformität erfordert den optionalen Sicherheitszaun-Schutz.

      ACHTUNG: Die Konfiguration des Greifers für den automatischen Werkstücklader lässt kein Stapeln der Werkstücke auf dem Teileraster (Tisch) zu.

      Werkstückmanagement des automatischen Werkstückladers


      Das Werkstückmanagement auf dem Werktisch des automatischen Werkstückladers geschieht über eine Gitterraster-Vorlage mit gleichmäßigen Reihen und Spalten. Die Greifer des automatischen Werkstückladers können Teile von 1,0" (25 mm) rechtwinklig bis zu 6,0" x 6,0" (152 mm x 152 mm) Länge x Breite und bis zu 10 lb (4,5 kg) bearbeiten. Unterschiedliche Werkstückformen, beispielsweise rund, hexagonal und rechtwinklig, können geladen werden, und die Greifer lassen sich für eine optimale Passung der Werkstücke anpassen und modifizieren.

      Der automatische Werkstücklader wird direkt über die Haas Steuerung programmiert und mit Hilfe der Haas APL-Schnittstelle eingerichtet, die den Bediener durch die für eine schnelle Programmierung des automatischen Werkstückladers erforderlichen Schritte führt. Über die Beantwortung einfacher Fragen gibt der Bediener Grundinformationen ein. Hierzu positioniert er entweder die Werkstückgreifer und drückt eine einzige Taste, um die Position aufzuzeichnen, oder gibt die grundlegenden numerischen Werte ein. Alle Werte werden automatisch durch die Steuerung berechnet und der automatische Werkstücklader kann den Betrieb aufnehmen.

      Der automatische Werkstücklader arbeitet bei normalem Bearbeitungsbetrieb im Hintergrund, setzt Werkstücke auf den Ablagetisch zurück und ruft neue Rohlinge ab, während zugleich Werkstücke bearbeitet werden. Die Arbeit findet also fast ständig im mannlosen Betrieb statt. Die doppelten Greifer sparen Zeit, indem das Werkstück vom elektronischen Schraubstock im Maschineninneren genommen und durch einen Rohling ersetzt wird, ohne dass hierfür eine Rückkehr zum Ablagetisch erforderlich wäre.

      Schnittstelle des automatischen Werkstückladers

      Bedienfreundliche Schnittstelle des automatischen Werkstückladers

      Unsere bedienfreundliche Schnittstelle unterstützt den Bediener mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen bei der Programmierung des automatischen Werkstückladers, damit er die richtigen Positionen für das Aufheben, Beladen und Entladen der Werkstücke “lernt”.

      • Der automatische Werkstücklader wird direkt am Bedienpult der Maschine betrieben, was für eine nahtlose Integration sorgt.
      • Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Grafik-Bildschirme führen den Bediener durch den Einrichtungsprozess, beispielsweise:
        • Einstellen der Werkstückvorlagenmuster ‒ Anzahl Reihen und Spalten
        • Einstellen der Aufnahmeposition für das erste Teil.
        • Einstellen der Bereitstellungsposition des automatischen Werkstückladers, an der ein Beenden der Bearbeitung abgewartet wird. 
        • Einstellen der Beladungs- und Entladungspositionen beim elektronischen Schraubstock.
        • Einstellen der Ablageposition für das erste fertige Werkstück.

      Werkstücklader-Modus

      Einfach zu bedienen im Werkstücklader-Modus

      Der Werkstücklader-Modus kombiniert das aus dem Speicher [MEM] gewählte Teileprogramm nahtlos mit einer eigenen Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage, um die Teileproduktion zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen.

      Ein neuer M-Code wurde für den automatischen Werkstücklader entwickelt. M299 wird am Ende des Teileprogramms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M299 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wenn aber das Programm gestartet wird, während der Werkstücklader-Modus noch aktiv ist, weist das M299 den automatischen Werkstücklader an, das erste Werkstück vom Tisch zu laden und dann das aktive Programm im Speicher auszuführen. 

      • Werkstücklader-Modus
        • Ersetzen Sie Ihren M30 am Ende Ihres Teileprogramms einfach durch ein M299.
        • Wählen Sie im Reiter Ausführen [INSERT], um die eigene Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage (Job) auszuwählen und schalten Sie dann den Werkzeuglader-Einrichtungsvorlage ein; es erscheint ein Wasserzeichen “Werkstücklader-Modus” über Ihrem Programm und Sie können loslegen.
        • Drücken Sie Zyklusstart. Der automatischer Werkstücklader lädt dann das erste Teil und führt das Teileprogramm im Speicher aus
        • Während das Teil bearbeitet wird, legt der Werkstücklader das fertige Teil ab, greift einen neuen Rohling und führt ihn zur angegebenen Ladeposition.
        • Der Bediener kann den Tischstatus, die Anzahl fertig bearbeiteter Teile, welche Teilenummer sich in der Maschine befindet und welches Teil als nächstes kommt überwachen.
        • Der Zyklus läuft weiter, bis alle Werkstücke auf dem Tisch oder eine festgelegte Anzahl von Werkstücken bearbeitet wurden. 
      Verfahrwege S.A.E METRIC
      AU-Achse 94 in 2388 mm
      AV-Achse 28 in 711 mm
      AW-Achse 11 in 279 mm
      Feedrates S.A.E METRIC
      Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
      Eilgänge (AV) 118 ipm 3 m/min
      Eilgänge (AW) 1417 ipm 36 m/min
      Part Size S.A.E METRIC
      Max. Werkstücklänge 6.00 in 152 mm
      Max Part Width 6.00 in 152 mm
      Maximales Werkstückgewicht (pro Greifer) 10.0 lb 4.5 kg
      Tisch S.A.E METRIC
      Länge 48.0 in 1219 mm
      Breite 28.0 in 711 mm
      Ladekapazität 1000 lb 454 kg
      Dual Gripper S.A.E METRIC
      Maximales Werkstückgewicht (pro Greifer) 10.0 lb 4.5 kg
      Gripper Assembly Weight 15.0 lb 6.8 kg
      Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
      Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
      Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 55 mm

      LERNEN SIE IHREN NEUEN BEDIENER KENNEN

      Amortisierung der Automatisierung: Nach weniger als 6 Monaten

      RECHNEN SIE SELBST: Wenn Sie mit dem automatischen Werkstücklader nur vier zusätzliche Stunden pro Tag ausführen, können Sie in nur sechs Monaten genug Leistung generieren, um Ihre Investition zu amortisieren.

      Anders ausgedrückt, kostet der automatische Werkstücklader ungefähr ein Drittel des Jahreslohns eines Bedieners!

      Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

      Modell und Preis

      Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

      Erste Schritte

      Hätten Sie gern mehr Informationen?

      Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

      Language Preference :
      Loading

      Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Haas Auslieferungspreis

      Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.