MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Avtomatska vrata - servisni priročnik


  • 1 – Avtomatska vrata – Uvod
  • 2 – 8M Avtomatska vrata – Namestitev
  • 3 – CAN Avtomatska vrata – Namestitev
  • 4 – Avtomatska vrata – LVPS
  • 5 – Avtomatska vrata – Senzor roba vrat
  • 6 – Avtomatska vrata – Tirnica
  • 7 – Avtomatska vrata – DC motor
  • 8 – Avtomatska vrata – Vzdrževanje
  • 9 – Avtomatska vrata – Vodnik za odpravljanje težav

Go To :

  • 5.1 Namestitev robnega senzorja rezkarja
  • 5.2 Namestitev robnega tipala stružnice
Recently Updated

Senzor roba vrat - rezkar - namestitev


AD0583

Introduction

Postopek opisuje, kako namestiti senzor roba vrat na rezkarje.

Strojne zahteve:

  • Programska oprema različice 100.21.000.1110 ali novejše
  • Avtomatska vrata Haas (oglejte si zahteve stroja za avtomatska vrata CAN)

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-1000759: KOMPLET ROBNIH SENZORJEV 35 PALCEV SML VF
  • 93-1000760: KOMPLET ROBNEGA SENZORJA 42 PALCEV MED VF
  • 93-1000761: KOMPLET ROBNI SENZOR 37.5 PALCA DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KOMPLET ZA NAMESTITEV ROBNEGA SENZORJA CM-1
  • 93-1001081: KOMPLET ZA ROBNI SENZOR, 42-PALČNI VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KOMPLET ZA ROBNI SENZOR, 42-PALČNI VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KOMPLET ZA ROBNI SENZOR, 42-PALČNI LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KOMPLET ZA NAMESTITEV ROBNEGA SENZORJA DC-2
  • 93-1000762: KOMPLET ZA ROBNI SENZOR, 42-PALČNI UMC-500
  • 93-1000763: KOMPLET SENZORJA ROBA 55-PALČNI UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (majhen)

Na strojih VF-Small izvrtajte (7) 1/8-palčnih lukenj na vrhu desnih vrat. Lokacije odprtin bodo naslednje:

  1. 0,473 palca
  2. 3,438 palca
  3. 1,000 palca
  4. 0,430 palca
  5. 0,370 palca
  6. 12,210 palca
  7. 1,740 palca
  8. 0,310 palca
  9. 2,625 palca
  10. 0,380 palca
  11. 0,310 palca

2

VF-3/4/5 (srednje velik)

Na strojih VF-Medium izvrtajte (8) 1/8-palčnih lukenj na vrhu desnih vrat.

Lokacije odprtin za stroje VF-MEDYT bodo naslednje:

  1. 0,47 palca
  2. 6,38 palca
  3. 2,87 palca
  4. 0,50 palca
  5. 1,010 palca
  6. 0,250 palca
  7. 13,690 palca
  8. 1,560 palca
  9. 0,310 palca
  10. 0,800 palca
  11. 0,310 palca
  12. 0,310 palca

Lokacije odprtin za stroje VF-MEDNYT bodo naslednje:

  1. 0,468 palca
  2. 4,500 palca
  3. 2,820 palca
  4. 0,560 palca
  5. 1,015 palca
  6. 0,750 palca
  7. 13,241 palca
  8. 1,350 palca
  9. 0,310 palca
  10. 0,800 palca
  11. 0,310 palca
  12. 0,310 palca

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (velik)

Na velikih strojih VF izvrtajte (8) lukenj na vrhu desnih vrat. (4) luknje v zelenih krogih morajo biti premera 0,125 palca, (4) rdeči krogi pa morajo biti premera 0,156 palca. Lokacije odprtin bodo naslednje:

  1. 0,500 palca
  2. 6 palcev
  3. 1,000 palca
  4. 6 palcev
  5. 0,320 palca
  6. 7,000 palcev
  7. 2,200 palca
  8. 6,500 palca
  9. 2,700 palca
  10. 1,000 palca
  11. 0,320 palca

4

Odstranite ročaj z desnih vrat in pritrdite nosilec senzorja robov [1] tako, da znova pritrdite ročaj na vratih [2].

Pritrdite vodilo senzorja roba [3] na nosilec s pomočjo (4) priloženih samoreznih vijakov.

Opomba: Če ima stroj možnost okenca za izpihovanje, ga boste morali odstraniti in ponovno namestiti po namestitvi nosilca senzorja robov.

5

Senzor roba [1] potisnite na vodilo, kot je prikazano.

Pri strojih VF-Small povežite kabel senzorja roba s kablom [A]  in kabel s priloženimi kabelskimi sponkami in nosilcem kabla napeljite, kot je prikazano na sliki [2].

Pri strojih VF-Medium in VF-Large priključite kabel senzorja roba na kabel [A] in kabel napeljite, kot je prikazano na [3], s priloženimi kabelskimi sponkami in nosilcem kabla. Drugo stran nosilca kabla pritrdite s priloženo strojno opremo [4], kot je prikazano.

Ko kabel speljite skozi nosilec kabla, ga napeljite do krmilne omare po isti poti kot kabel motorja avtomatskih vrat.

Številka dela za kabel[A]je naslednja:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Za stroje VF-7/9/10/11 in VR-9/11

Podporni nosilec nosilca kabla [1] pritrdite na vrh vrat, kot je prikazano.

Ta nosilec se uporablja zaradi preprečevanje spenjanja nosilca kabla.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Pritrdite tirnico na ploščato jeklo z uporabo dvostranskega traku. Izvrtajte luknje dimenzije 0,159 inč v ploščatem jeklu in jih pritrdite s priloženimi samoreznimi vijaki.

Opomba: Slika na desni prikazuje komplet DT/DM/MM/SMM, ki vsebuje 4 samorezne vijake. Komplet CM-1 ima samo 3 vijake, vendar je postopek namestitve enak.

 Opomba: Pri pritrjevanju tirnice na ploščato jeklo zagotovite, da so vrata ustrezno zaprta.

2

Odstranite ploščato jeklo glaveb [1]  in potisnite senzor robov [2] na tirnico.

Ponovno namestite ploščato jeklo glave [1].

3

Kabel na senzorju roba pritrdite na kabel [A]. Kabel[A]speljite v električno omarico, kot je prikazano.

Številka dela za kabel[A]je naslednja:

  • DT/DM-1, MM/SMM in CM-1: 33-0792
  • UMC-500:33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 OPOMBA: Zgornja slika je za DT/DM-1, MM/SMM in CM-1, spodnja slika pa za UMC-je.

DC-2 - Installation

1

Odstranite ročaj z desnih vrat in pritrdite nosilec senzorja robov [1] tako, da znova pritrdite ročaj na vratih [2].

Pritrdite vodilo senzorja roba [3] na nosilec s pomočjo (4) priloženih samoreznih vijakov.

Opomba: Če ima stroj možnost okenca za izpihovanje, ga boste morali odstraniti in ponovno namestiti po namestitvi nosilca senzorja robov.

Senzor roba vrat potisnite v položaj na tirnici.

2

S SHCS [1]  povežite nosilec kabla [2] z zgornjim delom vratne plošče.

Priključite tudi nosilec kabla na zgornjo desno stran panela zaprtega sistema [3], tako da se nosilec kabla upogne, ko se vrata odpirajo in zapirajo.

Senzor roba vrat priključite na kabel 33-0799 [4] in kabel napeljite navzgor po vratih s kabelskimi sponkami [5] in ga speljite skozi nosilec kabla.

3

Kabel senzorja roba napeljite do krmilnika, kot je prikazano na sliki.

V naslednjih razdelkih tega postopka preberite navodila za ožičenje in testiranje senzorja roba.

Wiring Installation

1

Odstranite sklop nizkotlačnega napajanja (LVPS) in sklop električnega napajanja za avtomatska vrata [1] iz električne omarice. 

2

Prepričajte se, da je stikalo na releju preklopljeno v položaj ON [1].

3

Odstranite napajanje avtomatskih vrat in pritrdite nosilec releja robnega senzorja (25-15536)  [1] na LVPS z vijaki [2] iz LVPS.  

Zaskočite rele robnega senzorja [3]  kot je prikazano, strojna oprema ni potrebna.

4

Napajanje avtomatskih vrat  [1] znova priključite v sklop LVPS in releja.

Celoten sklop  [2]  priključite v električno omarico.

5

Vodnike priključite na rele, kot je prikazano na sliki:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601

Številka dela kabla za kabel [A] je naslednja:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

V krmilni omarici pritrdite morebitne ostanke kabla z zadrgo. 

Door Edge Activation

Vklopite stroj.

Prijavite se na PORTAL HBC.

Prenesite konfiguracijske datoteke s popravki za možnost roba vrat.

Opomba: Datoteke, ki so na voljo kot izbirna možnost, se po opravljenem naročilu Kompleta za servis roba vrat pojavijo na strani za prenos konfiguracije. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glejte postopek KRMILJENJE NASLEDNJE GENERACIJE – KONFIGURACIJSKA DATOTEKA – PRENOS / NALAGANJE.  

Verification

Preverite, ali se INPUT 128 [1] sproži, ko je testiran senzor roba.

Recently Updated

Senzor robov vrat - stružnica - namestitev


AD0575

Introduction

Postopek opisuje, kako namestiti senzor roba vrat na stružnice.

Strojne zahteve:

  • Programska oprema različice 100.21.000.1110 ali novejše
  • Avtomatska vrata Haas (oglejte si zahteve stroja za avtomatska vrata CAN)

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-1000756: KOMPLET VARNOSTNEGA SENZORJA 37,5 PALCEV ST-10/15/L
  • 93-1000757: KOMPLET SENZORJA 45,5 INCH ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon)
  • 93-1000758: KOMPLET VARNOSTNEGA SENZORJA 45,5 PALCEV ST-20L/30L
  • 93-1000818:  KOMPLET ZA NAMESTITEV SENZORJA EDGE NA TERENU 58,75 INCH ST-40

Installation

1

Pritrdite tirnico na ploščato jeklo z uporabo dvostranskega traku. Izvrtajte luknje dimenzije 0,159 inč v ploščatem jeklu in jih pritrdite s priloženimi samoreznimi vijaki.

  • ST-10/15/L uporabite (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 uporabite (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (ponovni zagon) uporabite (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)

Opomba: Pri pritrjevanju tirnice na ploščato jeklo zagotovite, da so vrata ustrezno zaprta.

2

Senzor roba  [1] potisnite na vodilo.

3

Kabel na senzorju roba pritrdite na kabel  [A]. Kabel  [A] usmerite v električno omarico, kot je prikazano.

Številka dela kabla za kabel  [A] je naslednja:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Opomba: Kabel varnostnega senzorja se lahko preščipne, ko ponovno nameščate ploščato jeklo čez kabelsko napeljavo. V tem primeru uporabite podložko pod vijaki [1], da razbremenite pritisk na kablu.

4

Odstranite sklop nizkotlačnega napajanja (LVPS) in sklop električnega napajanja za avtomatska vrata [1] iz električne omarice. 

5

Prepričajte se, da je stikalo na releju preklopljeno v položaj ON [1].

6

Odstranite napajanje avtomatskih vrat in pritrdite nosilec releja robnega senzorja (25-15536)  [1] na LVPS z vijaki [2] iz LVPS.  

Zaskočite rele robnega senzorja [3]  kot je prikazano, strojna oprema ni potrebna.

7

Napajanje avtomatskih vrat  [1] znova priključite v sklop LVPS in releja.

Celoten sklop  [2]  priključite v električno omarico.

8

Vodnike priključite na rele, kot je prikazano na sliki:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Številka dela kabla za kabel [A] je naslednja:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon):  33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Vklopite stroj.

Prijavite se na PORTAL HBC.

Prenesite konfiguracijske datoteke s popravki za možnost roba vrat.

Opomba: Datoteke, ki so na voljo kot izbirna možnost, se po opravljenem naročilu Kompleta za servis roba vrat pojavijo na strani za prenos konfiguracije. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glejte postopek KRMILJENJE NASLEDNJE GENERACIJE – KONFIGURACIJSKA DATOTEKA – PRENOS / NALAGANJE.  

Verification

Preverite, ali so potrebni popravki nameščeni na stroj.

Preverite, ali se VHOD 128 [1] sproži ob testiranju varnostnega senzorja.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.