My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
7 - VF/VM - Axis Motion

VF/VM-Serie – Servicehandbuch


  • 1 – VF/VM – Einführung
  • 2 – VF/VM – Technische Daten
  • 3 – VF/VM – Installation
  • 4 – VF/VM – Trommel-Werkzeugwechsler
  • 5 – VF/VM – HSK – SMTC
  • 6 – VF/VM – 40T/50T – SMTC
  • 7 – VF/VM – Achsenbewegung
  • 8 – VF/VM – HSK – Spindel
  • 9 – VF/VM – SK 40 – Spindel
  • 10 – VF/VM – 40 – Spindelmotor
  • 11 – VF/VM – 40 – Getriebekasten
  • 12 – VF/VM – 50T – Spindel
  • 13 – VF/VM – 50T – Getriebekasten
  • 14 – VF/VM – Schmiersysteme
  • 15 – VF/VM – Elektrische Steuerung
  • 16 – VF/VM – Späneabführung und Kühlmittel
  • 17 – VF/VM – Werkstückhalterung
  • 18 – VF/VM – Wartung
  • 19 – VF/VM – Automatische Tür
  • 20 – VF/VM – Roboter und Automatisierung
  • 21 – VF/VM – Gehäuse
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

  • 7.1 Übersicht
  • 7.2 Service-Ersatzteile
  • 7.3 Ausrichtungen und Kugelstange
  • 7.4 Servomotor – Fehlerbehebung
  • 7.5 Kugelumlaufspindel – Fehlerbehebung

7.1 Übersicht

Overview

Haas-Maschinen sind mit einem System mit geschlossenem Regelkreis zur Steuerung der Achsenbewegung ausgestattet.  Nachfolgend sind die Hauptkomponenten aufgeführt:

  • Servomotor/Encoder
  • Servoverstärker
  • Vektorantrieb
  • Prozessor
  • E/A-PLATINE 

    Hinweis:  Für einige Achsen (Z-Achse in einer Fräsen, X-Achse in einer Drehmaschine, Y-Achse in einer Horizontalmaschine) sind Motoren mit einer elektromechanischen Bremse ausgestattet, die E/A-Platine löst die Bremse auf diesen Achsen, wenn sie vom Prozessor angewiesen wird.

7.2 Service-Ersatzteile

Ballscrew Replacement Procedures

Verfahren Beschreibung
*VMC - Kugelumlaufspindel* - 32mm – Horizontalebene – Austausch Dieses Verfahren erklärt den Austausch der Kugelumlaufspindel der Z-Achse an der vertikalen Fräse.
Kugelumlaufspindel – Vertikale Achse – Ersatz Dieses Verfahren erklärt, wie man die Kugelumlaufspindel der Z-Achse an der vertikalen Fräse ersetzt.
Kugelumlaufspindel – Flex-Kupplung – Ersatz Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die flexible Kupplung in einem Kugelgewindetrieb mit horizontaler Ebene austauschen.
32 mm Kugelumlaufspindel Lagersatz Nachrüstsatz – Installation Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den 32 mm Kugelumlaufspindel-Lagersatz an einer VMC nachrüsten.
40MM – Patronenlager der Kugelumlaufspindel – Upgrade Dieses Verfahren beschreibt, wie das Schwarzoxidlager auf den verbesserten Lagernachrüstsatz P/N 93-2282 aufgerüstet werden kann.

Servo Motor - Replacement Procedures

Verfahren Beschreibung
VMC – Z-Achse – Servomotor – Austausch Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Servomotor auf der vertikalen Achse ersetzen. Dieses Verfahren gilt für die VMC Z-Achse, die NICHT mit dem Gegengewichtssystem ausgestattet ist und eine feste Kupplung hat.

7.3 Ausrichtungen und Kugelstange

Ballbar Analysis

Verfahren Beschreibung
Ballbar-Analyse – Schnellprüfmodus In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie eine Ballbar-Analyse durchführen. Bei diesem Verfahren werden die Renishaw Ballbar-Softwareversionen 4 und 5 verwendet. Bei diesem Verfahren wird der Schnellprüfmodus.
Ballbar – QC20-W – Analyse In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie eine Renishaw QC20-W Ballbar-Analyse durchführen. Die QC20-W BallBar verwendet eine Bluetooth-Verbindung, um die gemessenen Daten an den Computer zu senden.
Renishaw Ballbar Test – Plot-Interpretation – Fräsen Dieses Dokument enthält Beispiel-Ballbar-Plots von Maschinen mit unterschiedlichen geometrischen, dynamischen und Test Hardware-Fehlern.

Ballscrew Backlash Test

Verfahren Beschreibung
VMC – Kugelumlaufspindel – Umkehrspiel-Test – NGC In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Test für das Achsenspiel an den X-, Y- und Z-Achsen einer Vertikalfräse durchführen.

Grid Offset Procedure

Verfahren Beschreibung
Verfahren zum Versetzen des Achsengitters – NGC Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Gitterversatz an einem Achsen-Servomotor einstellen.

7.4 Servomotor – Fehlerbehebung

10.4 Servomotor und Kabel der Achse – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated

Servomotor und Kabel der Achse - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC


TG0033

Der untenstehende Servomotor zum Inspektionsbericht des Messtasters muss heruntergeladen und ausgefüllt werden, bevor Sie Teile austauschen.

Checkliste für den Inspektionsbericht des Servomotors
Zugehörige Videos

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme

Alarm 1.9918, 2.9918 oder 3.9918 X-, Y- oder Z-ACHSE SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER

Alarm 1.9922, 2.9922 oder 3.9922 FEHLER DES X-, Y- oder Z-ACHSEN-BEWEGUNGSKANALS ERKANNT

Alarm 1.9923, 2.9923 oder 3.9923 X-, Y- oder Z-ACHSEN-SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT

Alarm 1.9930, 2.9930 oder 3.9930 X-, Y- oder Z-ACHSE SCHLECHTE KOMMUNIKATION DES SERIELLEN ENCODERS 

Alarm 1.9959, 2.9959 oder 3.9959 X-, Y- oder Z-ACHSE SERIELLER ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN

Alarm 1.9948, 2.9948 oder 3.9948  X-, Y- oder Z-ACHSE SERIELLER FEHLER DES SEKUNDÄREN ENCODERS

Alarm 1.9949, 2.9949 oder 3.9949 X-, Y- oder Z-ACHSEN-SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODERFEHLER ERKANNT

Alarm 1.9950, 2.9950 oder 3.9950  X-, Y- oder Z-ACHSEN-SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODERFEHLER ERKANNT

Alarm 1.9951, 2.9951 oder 3.9951 X-, Y- oder Z-ACHSE SERIELLER KOMMUNIKATIONSFEHLER DES SEKUNDÄREN ENCODERS

Alarm 1.9960, 2.9960 oder 3.9960 KABELFEHLER DER X-, Y- oder Z-ACHSE BEIM SERIELLEN ENCODER

Die Maschinensoftware ist veraltet.

Alarm ist nicht mehr gültig 

Neuer Alarm für Encoderfehler in der Software aktualisiert. Aktualisierung auf die neueste Version 100.21.000.1130 oder höher.

Die Alarme 9719 und 9720 zur Erkennung von Encoderfehlern auf den Mocon-Primär- und Sekundärachsen wurden hinzugefügt.

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler  =(Alarm 9918 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)

Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.

Defekter Encoder am Servomotor.

Siehe Fehler in der seriellen Datenübertragung / Elektrisches Rauschen .

Überprüfen Sie den Servomotor auf eingedrungene Kühlflüssigkeit. Bei VMC-Maschinen können neue Servomotorkabel bestellt werden, um das Eindringen von Kühlflüssigkeit zu verringern. Siehe HBC-N 03-13-25.

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 1 = (Alarm 9922 BEWEGUNGSKANALFEHLER ERKANNT)

(Der Bewegungskanal hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)

 Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden ihn per E-Mail an den Haas Service

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 =  (Alarm 9923 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)

 (Die Software hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)

 Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden ihn per E-Mail an den Haas Service

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler =  (Alarm 9930 SERIELLER ENCODER SCHLECHTE KOMMUNIKATION)

 (Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.)

 (Siehe Fehler in der seriellen Datenübertragung / Elektrisches Rauschen .)

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x5) Encoderkabelfehler =  (Alarm 9959 SERIELLER ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN)

 (Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder der Encoder ist defekt.)  (Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe den Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.)

Alarm 1.9720, 2.9720 oder 3.9720 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler  = (Alarm 9948 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)

Skalensignale werden durch das Rauschen von Hochspannungskabeln beeinträchtigt.

(Fehlerhafte Linearskalen, Problem mit der Konfigurationsdatei, falscher Motortyp oder falscher Waagentyp)

Siehe Fehler in der seriellen Datenübertragung / Elektrisches Rauschen .

(Prüfen Sie den Skalier-Encoder auf Schadstoffe durch Kühlmittel.)

Alarm 1.9720, 2.9720 oder 3.9720 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 1 = (Alarm 9949 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)

(Der Bewegungskanal hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)  Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden Sie eine E-Mail an den Haas Service

Alarm 1.9720, 2.9720 oder 3.9720 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 = (Alarm 9950 SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODERFEHLER ERKANNT)

 (Die Software hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)

Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden ihn per E-Mail an den Haas Service

Alarm 1.9720, 2.9720 oder 3.9720 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler =  (Alarm 9951   SERIELLER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG )

(Die Linearskala-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.) (Siehe Fehler in der seriellen Datenübertragung / Elektrisches Rauschen .)

Alarm 1.9719, 2.9719 oder 3.9719 X-, Y- oder Z-ACHSE PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER

Alarm-Untercode (0x5)  Encoderkabelfehler =  (Alarm 9960 SEKUNDÄRER SERIELLER ENCODERKABELFEHLER )

(Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder die Linearskala ist defekt) (Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe den Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.)
Alarme 1.161, 2.161, 3.161 ANTRIEBSFEHLER DER X-, Y- oder Z- ACHSE
Fehlerhafter Servoverstärker. Überprüfen Sie die entsprechende Verstärkerbaugruppe.

Siehe Servoverstärker - Leitfaden zur Fehlerbehebung , um den Verstärker zu beheben.

Alarm 1.217, 2.217, 3.217  PHASENFEHLER DER X-, Y- oder Z-ACHSE Die Kabel sind nicht korrekt angeschlossen  Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel  unten. 
Der falsche Motortyp wurde installiert. Überprüfen Sie, ob der richtige Motortyp installiert wurde.  (Sigma-5 oder Sigma-7)
Alarm 1.645, 2.645, 3.645 ACHSENVERSTÄRKER-ERDUNGSFEHLER DER X-, Y- oder Z-ACHSE Defektes Netzkabel. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Stromkabel unten.
Fehlerhafter Servomotor. Überprüfen Sie den entsprechenden Servomotor. Siehe Abschnitt Servomotor unten.
Alarm 1.993, 2.993, 3.993 KURZSCHLUSS DER X-, Y- oder Z-ACHSE Defektes Netzkabel. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Stromkabel unten.
Fehlerhafter Servomotor. Überprüfen Sie den entsprechenden Servomotor. Siehe Abschnitt Servomotor unten.

Alarm 1.103, 2.103, 3.103 SERVOFEHLER DER X-, Y- oder Z-ACHSE ZU GROSS

Alarm 1.9920, 2.9920, 3.9920 X-, Y- oder Z-POSITIONSFEHLER ZU GROSS

Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst. Oder defekter Encoder. Siehe den nachfolgenden Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/Elektrisches Rauschen  Überprüfen Sie die Encoderschritte/-Umdrehung im Vergleich zur Steigung der Kugelgewindespindel und vergewissern Sie sich, dass die Encoder-Zahlen für jede Umdrehung korrekt sind.
Die Achsmotorbremse löst sich nicht aus, wenn Servos aktiviert sind. Siehe Abschnitt Motorbremse unten:
Die Kugelumlaufspindel der Achse ist beschädigt. Überprüfen Sie die entsprechende Kugelumlaufspindel der Achse.

Siehe Kugelumlaufspindel – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit der Kugelumlaufspindel.

Defektes Netzkabel. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Stromkabel unten.
Falsch ausgerichtete Kugelumlaufspindel aufgrund eines Zusammenstoßes

Stellen Sie sicher, dass die Motorkupplung der Kugelumlaufspindel ausgerichtet ist. Siehe Kugelumlaufspindel – Leitfaden zur Fehlerbehebung für weitere Informationen zur Neuausrichtung der Kupplung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht defekt ist, bevor Sie versuchen, die Motorkupplung auszurichten. 

Alarm 103 ACHSEN-SERVOFEHLER ZU GROSS, während der Nullpunktrückstellung. Die Nullpunktrückstellung der Achse erfolgt in die falsche Richtung. Der Sensor für die Ausgangsposition wird während der Nullpunktrückstellung betätigt, wodurch die Achse in die entgegengesetzte Richtung zurückkehrt. Überprüfen Sie den Schalter für die Ausgangsposition der Achse, um sicherzustellen, dass sich keine Metallspäne auf dem Sensor befinden.
Alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER (auf UMC-1000) Beschädigter Kabelkanal und Leitungen im Kabelkanal. Entfernen Sie die Rückplatte. Überprüfen Sie die Kabelführung. Bei Beschädigung wenden Sie sich an die Haas-Serviceabteilung.
Die Servos der Maschine machen im Leerlauf, bei Schrittschaltung oder im Eilgang ein Brummgeräusch. Der Achsenrasterversatz muss eingestellt werden. Führen Sie das Verfahren zur Einstellung des Achsenrasterversatzes durch.
Die Kugelumlaufspindel ist nicht ausgerichtet. Vergewissern Sie sich, dass die Kugelumlaufspindel während der Verfahrwege nicht festläuft und korrekt ausgerichtet ist.
Veraltete Parameter. Laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien herunter. Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Fehlerbehebung an Ihr lokales Haas Factory Outlet, falls der Achsen-Servo weiterhin brummt.
Alarm 9804 240 VAC ERDUNGSFEHLER wird erzeugt, wenn ich eine Achse auf null zurückstelle.
Es liegt ein Kurzschluss am Kabel oder am Motor vor. Überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss am entsprechenden Servomotor und Kabel vorliegt. Sehen Sie sich die Videos zum Servo-Netzkabel und zur Motorinspektion an.

Hinweis:  Wenn ein Alarm an einer ST-Maschine generiert wird, wenn die A-Achse auf Null zurückgestellt wird, muss das Kabel der LT-Achse und der Motor ebenfalls auf einen Kurzschluss überprüft werden.
Alarm 9804 240 VAC ERDSCHLUSS 
UND/ODER
Alarm 993  KURZSCHLUSS 
UND/ODER
Alarm 103 ACHSEN-SERVOFEHLER ZU GROSS
Es kann zum Eindringen von Kühlmittel in den Servomotor der Achse kommen.

Überprüfen Sie den Motor auf das Eindringen von Kühlflüssigkeit.  Bei VMC-Maschinen können neue Servomotorkabel bestellt werden, um das Eindringen von Kühlflüssigkeit zu verringern. Siehe HBC-N 03-13-25.

Wird der Motor aufgrund des Eindringens von Kühlmittel ausgetauscht, müssen Sie die Abdeckung für die Servomotorhalterung der Achse bestellen, wenn Sie eine kompatible Abdeckung für die Motorhalterung haben.

Siehe VF/VR – X/Y Motorhalterungsabdeckung – Referenzdokument zur Überprüfung der Motorhalterungen und deren Abdeckungen. Dieses Dokument enthält ebenfalls die Teilenummern für die Bestellung.

Serial Data Communication Faults / Electrical Noise

Sigma-5-Servomotoren und berührungslose Encoder übertragen das serielle Datensignal an die Steuerung. Wenn das serielle Datensignal fehlt oder unzulässig ist, erzeugt die Steuerung einen Fehler für die serielle Datenkommunikation. Elektrisches Rauschen kann dazu führen, dass das serielle Datensignal des Encoders unzuverlässig wird und Fehlalarme verursacht. Befolgen Sie den nachstehenden Leitfaden zur Fehlerbehebung, um das Rauschen im System zu beseitigen.

  1. Fehlerhafte Erdung der Maschine. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Erdungskabels korrekt ist. Das Erdungskabel sollte auch bis zum Schaltschrank führen.
  2. Rauschen von anderen Geräten. Stellen Sie sicher, dass die Maschine den elektrischen Anschluss nicht mit einer anderen Maschine teilt.
  3. Lose Encoder-Datenanschlüsse auf der Leiterplatte oder am Motor-Encoder können dazu führen, dass die seriellen Daten unzuverlässig werden. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.
  4. Lose Erdungs- oder Hochspannungsanschlüsse verursachen Rauschen im System.
    • Überprüfen Sie den Schaltschrank auf lose Verbindung an allen Erdungs- und Hochspannungs-Leistungsklemmen (Vektorantrieb, Stern-Dreieck-Schütze, Transformator usw.).
    • Überprüfen Sie das Bedienpult auf lose Anschlussklemmen.
    • Überprüfen Sie den Spindelkopf auf lose Erdungs- und Motorleistungsklemmen.
  5. Die Ferritfilter unterdrücken hochfrequentes Rauschen, das von den Verstärkern und dem Vektorantrieb erzeugt wird, wenn die Servos eingeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass diese folgendermaßen installiert sind:
    • Encoder-Datenkabel. Stellen Sie sicher, dass in allen Encoder-Datenkabeln ein Ferritfilter P/N 64 1252 installiert ist.
    • Stromkabel des Achsenmotors. Stellen Sie sicher, dass in den Stromkabeln der Motoren der X-, Y- und Z-Achse [1] ein Ferritfilter P/N 64-1252 installiert ist.
    • Kabel des Spindelmotors. Stellen Sie sicher, dass im Motorausgang des Vektorantriebs ein Ferritfilter installiert ist.

      Bei einem 40HP Vektor mit 6 Drahtleitungen [1] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1254.

      Bei einem 40HP Vektor mit 3 Drahtleitungen [2] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.

      Bei einem 20HP Vektorantrieb mit 6 oder 3 Drahtleitungen [3, 4] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.

  6. Kabelführung. Achten Sie darauf, dass das Encoder-Kabel von den Hochleistungskabeln der Spindel/Achse/Pumpe getrennt ist.

Maincon PCB / Encoder Cable

Korrekturmaßnahme

Untersuchen Sie den Stecker [1] auf der Maincon. Achten Sie darauf, dass er nicht beschädigt ist.

Überprüfen Sie das Kabel. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Steifigkeit. Der Stecker [4] verfügt über zwei Umhausungen [2, 3] für die Kabelstifte.

Wenn die Stifte in den Motor geschoben wurden, müssen Sie den Motor und das Kabel zusammen austauschen.

Stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist. Schließen Sie beide Anschlüsse neu an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel am richtigen Stecker am Maincon oder MOCON PCB installiert ist.

Power Cable

Überprüfen Sie den Stecker am Motor und achten Sie auf lose Verbindungen zwischen Motor und Kabel oder zwischen Kabelanschlussklemmen und Verstärker. Überprüfen Sie, ob der Stecker verunreinigt ist. 

Bei VMC-Maschinen können neue Servomotorkabel bestellt werden, um das Eindringen von Kühlflüssigkeit zu verringern. Siehe HBC-N 03-13-25.

HINWEIS: Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, wenn Sie auf lose Verbindungen auf der Verstärkerseite prüfen. Das Ziehen an den Kabeln mit übermäßiger Kraft kann diese beschädigen.

 

Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Steifigkeit am Kabel. Trennen Sie das Stromkabel vom Verstärker und Motor. Messen Sie den Widerstand von Bein zu Bein (rote, weiße, schwarze Drähte) und von Bein zu Masse (grüner/gelber Draht). Stellen Sie sicher, dass die Messungen eine offene Verbindung ergeben. Siehe die Werte aus der nachstehenden Tabelle.

HINWEIS: Wenn die Maschine intermittierende Kurzschlussalarme erfährt, bewegen Sie die Achse an die Stelle, an der das Kabel vor der Durchführung dieses Tests am meisten verbogen wäre. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verbessern, einen intermittierenden Kurzschluss zu finden.

Referenztabelle für Servo-Stromkabel
Funktion Farbe  Motorende Verstärkerende
Phase A Rot A: Spaten
Phase B Weiß B Spaten
Phase C Schwarz C Spaten
Chassis-Erdung Grün/Gelb D Ring
Geflecht Geflecht Nicht verbunden

Führen Sie einen Durchgangstest zwischen dem Erdungskabel und der geflochtenen Abschirmung durch. Wenn der Durchgangstest fehlschlägt, ist die Kabelabschirmung beschädigt. 

HINWEIS: Wenn die Maschine intermittierende Kurzschlussalarme hat, bewegen Sie die Achse an die Stelle, an der das Kabel vor der Durchführung dieses Tests am meisten verbogen wäre. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verbessern, einen intermittierenden Kurzschluss zu finden.

Überprüfen Sie jedes Glied an einem Ende des Kabels zum entsprechenden Glied am anderen Ende des Kabels auf Kontinuität. Die Verkabelungsreferenz finden Sie in der obigen Tabelle. Wenn eine offene Verbindung besteht, liegt ein Problem mit dem Kabel vor. 

HINWEIS: Wenn die Maschine intermittierende Kurzschlussalarme hat, bewegen Sie die Achse an die Stelle, an der das Kabel vor der Durchführung dieses Tests am meisten verbogen wäre. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verbessern, einen intermittierenden Kurzschluss zu finden.

Verwenden Sie die folgende Tabelle zur Fehlerbehebung, um festzustellen, ob der Motor, die Ampere oder das Kabel defekt ist.

Wenn Alarm 993 KURZSCHLUSS auftritt, trennen Sie das Stromkabel der Achse vom Motor. Drücken Sie [RESET] und bewegen Sie die Achse.

Wenn Alarm 103 ACHSEN-SERVOFEHLER ZU GROSS auftritt, ist der Motor defekt. Wenn ein anderer Alarm 993 KURZSCHLUSS auftritt, ist das Kabel oder der Verstärker defekt.

Um festzustellen, ob das Kabel oder der Verstärker defekt ist, trennen Sie das Achsenstromkabel vom Motor und Verstärker. Drücken Sie [RESET] und bewegen Sie die Achse.

Wenn Alarm 993 KURZSCHLUSS generiert wird, ist der Verstärker defekt. Wenn der Alarm 103 ACHSEN-SERVOFEHLER ZU GROSS erzeugt, ist das Kabel defekt. 

Servo Motor

Korrekturmaßnahme

Trennen und überprüfen Sie das Stromkabel am Motor. Vergewissern Sie sich, dass die Motoranschlüsse nicht verunreinigt sind, Kühlmittel kann zu Antriebsfehleralarmen führen und den Verstärker beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel ebenfalls mit dem entsprechenden Verstärker verbunden ist. 

Bei VMC-Maschinen können neue Servomotorkabel bestellt werden, um das Eindringen von Kühlflüssigkeit zu verringern. Siehe HBC-N 03-13-25.

Messen Sie den Widerstand der Stifte mit den Bezeichnungen A, B und C am Motoranschluss bis zum Gehäuseboden.

  • Der Messwert muss einen offenen Stromkreis anzeigen. 
  • Wenn die Messablesung keinen offenen Stromkreis anzeigt, ist der Motor defekt.

Führen Sie einen Durchgangstest vom Erdungsstift und der Chassis-Erdung aus durch. Das Multimeter sollte für den Durchgang piepen oder weniger als 1 Ohm Widerstand anzeigen, andernfalls liegt ein Kurzschluss im Motor vor. Messen Sie den Widerstand zwischen den Stiften mit den Bezeichnungen A, B und C, siehe Tabelle unten für die Widerstandswerte.

HINWEIS: Der nominale Wicklungswiderstand wurde der Tabelle für die 4-Leiter-Testmethode hinzugefügt. Verwenden Sie bei Verwendung eines Multimeters die typische Widerstandswertspalte für die erwarteten Werte.

DC-1 30 Taper – Werkzeugtrommel mit Motor ohne Bremse

Wichtig: Bei Maschinen, die vor dem 01.03.2025 gebaut wurden, ist der Motor ohne Bremse.

Der Werkzeugtrommelmotor DC-1 ist ein Sigma7-Motor der Größe 04. Die Pinbelegung für die Phasen sieht anders aus als bei anderen Motoren mit Achsen.

Diese Abbildung zeigt die Pins am Motorstecker:

    Erdung
  1. Phase A 
  2. Phase B 
  3. Phase C

HINWEIS: Der Erdungspin [1] sollte länger sein als die anderen Pins, wie in der Abbildung dargestellt.

HINWEIS: Der nominale Wicklungswiderstand wurde der Tabelle für die 4-Leiter-Testmethode hinzugefügt. Verwenden Sie bei Verwendung eines Multimeters die typische Widerstandswertspalte für die erwarteten Werte.

Motortyp

HAAS PN

MPN

Motorgröße

Nennwicklungswiderstand (Ohm)

Typischer gemessener Wicklungswiderstand (Ohm) des DMM

Sigma-5

62-10011/ 62-10010

SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21

9

0,894

0,9

62-10013/ 62-10012

SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21

13

0,554

0,6

62-10015/ 62-10014

SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21

20

0,291

0,4

62-0101/ 62-10027

SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E

30

0,179

0,3

Sigma-7

62-0127B

SGM7A-02AFK-HA21

2

6,5

6,6

62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4,3 4,2

62-0117/ 62-0124

SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0,882 1,0

62-0119/ 62-0118

SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21

13

0,557

0,6

62-0120/ 62-0123

SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21

20

0,286

0,4

62-0122/ 62-0121

SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21

30

0,177

0,2

Mitsubishi J5

62-0138/ 62-0141

HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212

9

1,254

1,4

62-0137/ 62-0140

HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212

13

0,807

0,9

62-0142/ 62-0139

HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212

20

0,558

0,7

Mitsubishi J3

62-0087/ 62-0088

HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12

9

1,149

1,4 

62-0089/ 62-0095

HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12

13

0,692

0,8

62-0096/ 62-0097

HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12

20

0,456

0,5

Delta

62-0108/ 62-0109

ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS

9

0,737

 0,8

Motor Brake

Korrekturmaßnahme

Schließen Sie die Verbindung für die Stecker P3, P4, oder P5 auf der E/A-Platine neu an.

Messen Sie die Spannung über die roten und schwarzen Kabel.

Drücken Sie[EMERGENCY STOP]. Es sollte keine Spannung geben.

Drücken Sie [RESET], um die Alarme zu löschen. Die Spannung sollte zwischen 20–30 VDC liegen.

Überprüfen Sie den Anschluss an der Motorbremse [2] und den Leistungssteckern [3] auf Verschmutzung. Setzen Sie die Verbindungen wieder ein.

Wenn keine Spannung anliegt, siehe:

  • Steuerung der nächsten Generation - I/O-Leiterplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung

Electrical Diagrams

7.5 Kugelumlaufspindel – Fehlerbehebung

Recently Updated

Kugelumlaufspindel – Leitfaden zur Fehlerbehebung


TG0038

Revision B - 08/2025

Introduction

 Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht der Kugelumlaufspindel herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.

Checkliste für den Prüfbericht der Kugelumlaufspindel
Checkliste für den Inspektionsbericht für doppelte Kugelumlaufspindeln
Explosionsansicht:
 
  1. FESTE KUPPLUNG
  2. LAGER-GEGENMUTTER
  3. SHCS 1/4-20 X 3/4
  4. SCHRÄGKUGELLAGERKONTAKT
  5. LAGERFÜLLER
  6. DISTANZHALTER
  7. O-RING
  8. MOTORGEHÄUSE
  9. KUGELUMLAUFSPINDEL
  10. KUGELUMLAUFMUTTER
  11. TRAGGEHÄUSE
  12. WELLENSCHEIBE
  13. RILLENKUGELLAGER
Hauptkomponenten:
 
  1. Kugelumlaufspindel
  2. Kugelmutter
  3. Durch die Kugelmutter zirkulieren Kugeln
  4. Abstreifer
  5. Stützlager-Gehäuse
  6. Motorgehäuse
  7. Kugelmutter-Gehäuse

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme

Alarm 103 SERVO-FEHLER ZU GROSS

Alarm 104 SERVO-FEHLER ZU GROSS

Alarm 105  SERVO-FEHLER ZU GROSS

Die Achsenbewegung ist sehr gefällig, wenn die Achse gefahren wird.

Die Maschine gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn sich die Achse bewegt.

Die Schmierung ist unzureichend. Überprüfen Sie die Kugelschraube auf korrekte Schmierung.
Die Kugelumlaufspindel oder Kugelmutter ist beschädigt. Überprüfen Sie die Kugelschraube und Kugelnuss auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie die Stützlager der Kugelumlaufspindel auf Beschädigungen. Überprüfen Sie die Stützlager der Kugelumlaufspindel auf Beschädigungen.
Fehlausrichtung der Kugelumlaufspindel Fehlausrichtung der Kugelumlaufspindel
Defektes Netzkabel Weitere Anweisungen zur Fehlerbehebung bei defekten Kabeln finden Sie im Servomotor – Leitfaden zur Fehlerbehebung  
Falsch ausgerichtete Kugelumlaufspindel-Kupplung

Wenn die Maschine abgestürzt ist, ist die Kupplung möglicherweise nicht mehr ausgerichtet. Weitere Informationen zum Ausrichten einer Kupplung finden Sie im Abschnitt Kupplung dieses Verfahrens.

HINWEIS: Es ist wichtig, ein defektes Kabel zu beheben, bevor Sie die  neu ausrichten.

Alarm 108 ÜBERLASTUNG DES ACHSEN-SERVOS Fehlausrichtung der Kugelumlaufspindel

Fehlausrichtung der Kugelumlaufspindel

HSG-A 03/07/2023 

Das Schneidwerkzeug ist stumpf oder beschädigt. Installieren Sie ein neues Werkzeug oder einen neuen Werkzeugeinsatz.

Die Achsenpositionierung wiederholt sich innerhalb der Vorgabe nicht.

Inkonsistente Genauigkeit, Positionierung, Umkehrspiel.

Die Schmierung ist unzureichend oder kontaminiert. Überprüfen Sie die Kugelumlaufspindel auf korrekte Schmierung.
Die Kugelumlaufspindel oder Kugelmutter ist beschädigt. Überprüfen Sie die Kugelumlaufspindel und Kugelmutter auf Beschädigungen.
Die Kupplung der Kugelumlaufspindel ist beschädigt. Überprüfen Sie die Kupplung der Kugelumlaufspindel auf Beschädigungen.
Das thermische Wachstum ist zu hoch. Korrigieren Sie Ihre Anwendung
Der Doppelkugelgewindetrieb GM-2 erfährt während einer Bewegung auf der X-Achse und der Slave (F1)-Achse unterschiedliche und hohe Belastungen. Möglicherweise wurde die Maschine während des Transports bewegt.

Bevor Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen, überprüfen Sie bitte, ob das Gerät das folgende Verhalten zeigt:

  • Die Lasten auf der X- und F1-Achse setzen sich unterschiedlich schnell zusammen.

Hinweis: Die F1-Achse muss möglicherweise sichtbar gemacht werden. 

  • Bei Richtungsumkehr schalten die Lasten auf den beiden Achsen um
  • Bei eingerastetem Not-Aus ist die Position der beiden Achsen nicht gleich

Wenn Ihre Maschine diese Probleme hat, senden Sie bitte einen Inspektionsbericht und einen Fehlerbericht zur Analyse an den Haas Service.

Bitte füllen Sie auch die Checkliste für die Inspektion der beiden Kugelumlaufspindeln aus, die Sie am Anfang dieses Dokuments finden. Weitere Anweisungen werden nach der Analyse bereitgestellt. 

HSG-A 03/07/2023 

Die Maschine wurde mit Kugelgewindetrieben der Güteklasse 7 gebaut und die Steigungskompensationen sind nicht korrekt eingestellt

Für UMC-500/SS:

Stoßgeräusche bei Referenzfahrt der Y-Achse mit einer Lastspitze.

Im Werk wurde ein falscher Stoßfänger installiert. Ersetzen Sie den Stoßfänger der Y-Achse durch die aktualisierte Version.

Ballscrew Alignment

Wichtig: Die Maschinen sind derzeit entweder mit einem hydraulischen System zum Gewichtsausgleich oder mit einem elektrischen Bremsmotor ausgestattet. Seien Sie in jedem Fall vorsichtig, damit Sie die Maschine nicht beschädigen oder sich schwer verletzen. Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtshinweise und lesen Sie alle Schritte des Verfahrens, bevor Sie mit der Ausrichtung beginnen.

Wenn die Maschine mit einem hydraulischen Gewichtsausgleich ausgestattet ist, muss der Spindelkopf mit einem Wellen-Anschlagblock gesichert werden. Bewegen Sie die Spindel während der Wartung der Kugelumlaufspindel nicht.       

  • Maschinen mit Gewichtsausgleich: Senken Sie den Spindelkopf in seine unterste Position. Installieren Sie den Anschlag für die Welle des Zylinders. Verfahren Sie die Schrittschaltung der Achse nach oben, bis der Anschlag der Welle die Achse blockiert.
  • Maschinen mit Bremsmotoren: Stützen Sie den Spindelkopf mit einem 4 Zoll x 4 Zoll x 14 Zoll großen Holzklotz ab.
 
Überprüfung der Ausrichtung der Kugelumlaufspindel
 
  • Beobachten Sie die Achsen-Servolast, während Sie die Achse über den gesamten Verfahrweg bewegen.
  • Eine richtig ausgerichtete Kugelumlaufspindel weist während des gesamten Verfahrweges konsistente Servolasten auf.

Wenn die Servolast nicht konsistent ist, sollte folgendes Verfahren angewandt werden, um die Kugelumlaufspindel auszurichten:

  • Lösen Sie folgende Schrauben und ziehen Sie sie anschließend leicht an:
  1. Schrauben der jeweiligen Achse (Sattel, Tisch, Spindelkopf, usw.) zum Muttergehäuse,
  2. Schrauben des Muttergehäuses zur Kugelumlaufspindel,
  3. Lagerstützschrauben
  • Verfahren Sie die Achse mehrmals vor und zurück. Stoppen Sie die Achse anschließend an der Lagerstütze und drehen Sie alle gelockerten Schrauben wieder fest.
  • Bewegen Sie die Achse über den gesamten Verfahrweg und beobachten Sie, ob die Servolast konsistent ist.

Lubrication

Korrekturmaßnahme

Stellen Sie sicher, dass sich eine leichte Öl- oder Schmierstoffschicht auf der Oberfläche der Kugelumlaufspindel befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie das gesamte Schmiersystem auf Leckagen und Verstopfungen, einschließlich aller Rohre, Schläuche und Armaturen. Überprüfen Sie alle Achsen auf Leckagen: Eine undichte Stelle an einer Achse führt zu einem Mangel an Schmierung an einer anderen Achse. Suchen Sie nach Öl- oder Schmierstoffpfützen, um die Quelle der Leckage zu finden.

 Hinweis: Das Flüssigfettschmiersystem von Haas verwendet Adapterarmaturen [2] in den Achsenverteilern [1]. Die Linearführungswagen und Kugelmuttern verwenden Armaturen zur Durchflussbegrenzung [3]. Auf der Armatur zur Durchflussbegrenzung befindet sich ein Spalt [5] zwischen den Gewinden und dem Gewindestift [4]. Dies zwingt das mit Verteilern gespeiste Fett, durch den Spalt [4] zu gehen, um die Achsen zu schmieren.

Stellen Sie sicher, dass der richtige Schmierstoff verwendet wird. Siehe Schmierstoff-, Fett- und Dichtstofftische für Haas Maschinenkomponenten.

Ballscrew/Ballnut or Support Bearing

Korrekturmaßnahme

Trennen Sie den Schmiernippel [1] von der Kugelmutter [2]. Entfernen Sie die Schrauben [3], die die Kugelmutter [2] am Kugelmuttergehäuse [4] befestigen.

Kugelumlaufspindel/Kugelmutter

Trennen Sie die Kugelmutter [2] vom Kugelmuttergehäuse [4]. Drehen Sie die Kugelmutter [2] von Hand und halten Sie die Kugelumlaufspindel [5], damit sie sich nicht dreht. Die Kugelmutter [2] bewegt sich vom Kugelmuttergehäuse weg [4].

Die Kugelmutter [2] sollte sich reibungslos drehen lassen. Wenn Sie Widerstand spüren oder die Kugelmutter klemmt, sind die Kugelumlaufspindel [5] und die Kugelmutter [2] defekt.

Stützlager

Drehen Sie die Kugelumlaufspindel [5] von Hand. Wenn Sie Widerstand spüren oder die Kugelumlaufspindel klemmt, sind die Lager defekt. Entfernen Sie die Kugelumlaufspindel [5] und überprüfen Sie die Stützlager und den Lagersatz, um festzustellen, welche Komponenten ausgetauscht werden müssen.

Coupler

Wichtig: Die Maschinen sind derzeit entweder mit einem hydraulischen System zum Gewichtsausgleich oder mit einem elektrischen Bremsmotor ausgestattet. Seien Sie in jedem Fall vorsichtig, damit Sie die Maschine nicht beschädigen oder sich schwer verletzen. Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtshinweise und lesen Sie alle Schritte des Verfahrens, bevor Sie mit der Ausrichtung beginnen.

Wenn die Maschine mit einem hydraulischen Gewichtsausgleich ausgestattet ist, muss der Spindelkopf mit einem Wellen-Anschlagblock gesichert werden. Bewegen Sie die Spindel während der Wartung der Kugelumlaufspindel nicht.       

  • Maschinen mit Gewichtsausgleich: Senken Sie den Spindelkopf in seine unterste Position. Installieren Sie den Anschlag für die Welle des Zylinders. Verfahren Sie die Schrittschaltung der Achse nach oben, bis der Anschlag der Welle die Achse blockiert.
  • Maschinen mit Bremsmotoren: Stützen Sie den Spindelkopf mit einem 4 Zoll x 4 Zoll x 14 Zoll großen Holzklotz ab.

Korrekturmaßnahme:

Siehe das Testverfahren für die Kugelumlaufspindel, das für Ihre Maschine geeignet ist.

Schalten Sie die Maschine aus und sperren Sie sie. Entfernen Sie die jeweiligen Abdeckungen für die defekte Achse. Entfernen Sie die Abdeckung des Achsmotors.

Montieren Sie das Kupplungs-Installationswerkzeug [1] an der Motorkupplung. Drehen Sie die Kugelumlaufspindel, sodass Sie die Schraube [4] für die Motorkupplungsklemme sehen können.

Entfernen Sie die Motorschrauben [2]. Lösen Sie die Schraube [4] an der Motorkupplungsklemme. Entfernen Sie den Motor mit der Motor-Kupplungsbaugruppe. Entfernen Sie den Kugelumlaufschlüssel [3]. Prüfen Sie die Passfeder oder die Passfedernut auf Beschädigungen und Verschleiß.

 Hinweis: Wenn der Achsmotor von der Kugelumlaufspindel getrennt ist, müssen der Raster- und Werkstückversatz (z. B. G54) zurückgesetzt werden. Siehe Achsen-Servomotor – Parameter für den Rasterversatz einstellen.

Stellen Sie sicher, dass die elastische Kupplung [5] im Kopplungsglied nicht beschädigt ist. Sie sollte gerade und fest aneinander gepresst sein.

 Hinweis: Wenn der Achsmotor von der Kugelumlaufspindel getrennt ist, müssen der Raster- und Werkstückversatz (z. B. G54) zurückgesetzt werden. Siehe Achsen-Servomotor – Parameter für den Rasterversatz einstellen.

AUSRICHTUNG DER KUPPLUNG:

Um die Kupplung wieder an der Motorwelle auszurichten, installieren Sie die Befestigungsschrauben lose und schwimmen Sie den Motor ein, bis die Kupplung leicht zwischen Motorwelle und Kugelumlaufspindel gleitet. 

Ziehen Sie die Schrauben an und vergewissern Sie sich, dass die Kupplung immer noch leicht zwischen den beiden Wellen gleitet.

Ziehen Sie die Klemmschrauben der Kupplung mit einem Drehmoment von 15 ft-lbs fest..  

Thermal Growth

Korrekturmaßnahme

Sie müssen die Maschinenachsen aufwärmen, um die Kugelumlaufspindeln auf eine normale Betriebstemperatur aufzuwärmen. Sie können das Gerät automatisch aufwärmen, indem Sie bestimmte Einstellungen ändern: Verwenden Sie entweder die Einstellungen  158-160 oder die Einstellungen  109-112. Verwenden Sie nicht beide.

  • Einstellungen 158–160: Diese Einstellungen können von -30 bis +30 eingestellt werden und beeinflussen die Wärmeausdehnung der Schrauben um -30 % bis +30 %.
  • Einstellungen 109–112: Diese (Einstellung 109) ist die Anzahl der Minuten (bis zu 300 Minuten ab Einschaltung), in denen die in den Einstellungen 110–112 angegebenen Korrekturen angewandt werden.

 WICHTIG: Wenn sich bei der Anwendung eine einzelne Achse wiederholt über einen kleinen Bereich der Kugelumlaufspindel vor- und rückwärts bewegt, wird die Kugelmutter die Kugelumlaufspindel erwärmen und eine thermische Ausdehnung verursachen. Aufgrund des kurzen Hubs ist die Schmierung unzulänglich. Alle paar Minuten ist es notwendig, 80 % bis 90 % des Achsenverfahrwegs zu bewegen, um das Fett durch die Kugelmutter zu zyklisieren. Dies ist bei kleineren Maschinen mit einem kleineren Arbeitsbereich üblich. 

Für Drehmaschinen: Gehen Sie zum Bildschirm  DIAGNOSE. Prüfen Sie die X Axis Temp. Wenn die Messung schwankt oder keinen Wert anzeigt, müssen Sie den Thermosensor auf der Kugelmutter überprüfen.

Linear Scale Compensation (LSC)

Dieser Abschnitt gilt für Maschinen mit Doppel-Kugelumlaufspindeln.

Öffnen Sie die im Fehlerbericht in einem Tabellenkalkulationsprogramm aufgeführte LSC.LSCX-Datei.  Ermitteln Sie, ob die Achsenkorrektur angewendet wurde, indem Sie sich die Korrekturspalte ansehen.

  • Ein Wert von  1,7977E+308 [1] oder Null in der Korrekturspalte bedeutet , dass keine Korrektur  erfolgt.
  • Jeder andere Wert [2] in der Korrekturspalte bedeutet, dass eine Korrektur anliegt.

 Hinweis: Die Kompensationswerte variieren je nach Maschine.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.