My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

VF/VM-Serie – Servicehandbuch


  • 1 – VF/VM – Einführung
  • 2 – VF/VM – Technische Daten
  • 3 – VF/VM – Installation
  • 4 – VF/VM – Trommel-Werkzeugwechsler
  • 5 – VF/VM – HSK – SMTC
  • 6 – VF/VM – 40T/50T – SMTC
  • 7 – VF/VM – Achsenbewegung
  • 8 – VF/VM – HSK – Spindel
  • 9 – VF/VM – SK 40 – Spindel
  • 10 – VF/VM – 40 – Spindelmotor
  • 11 – VF/VM – 40 – Getriebekasten
  • 12 – VF/VM – 50T – Spindel
  • 13 – VF/VM – 50T – Getriebekasten
  • 14 – VF/VM – Schmiersysteme
  • 15 – VF/VM – Elektrische Steuerung
  • 16 – VF/VM – Späneabführung und Kühlmittel
  • 17 – VF/VM – Werkstückhalterung
  • 18 – VF/VM – Wartung
  • 19 – VF/VM – Automatische Tür
  • 20 – VF/VM – Roboter und Automatisierung
  • 21 – VF/VM – Gehäuse
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

  • 23.1 Fräse – Spindel-C-Achsen-Antrieb

23.1 Fräse – Spindel-C-Achsen-Antrieb

Recently Updated

Fräse – Spindel-C-Achsen-Antrieb - Installation


AD0853

Revision J - 6/2026

Introduction

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie den C-Achsen-Winkelkopfantrieb installieren.

 HINWEIS: Befolgen Sie die Anleitung des Winkelwerkzeugherstellers für die Installation von Werkzeugen und die Anforderungen an den Bremsblock.

HINWEIS: Für kundenspezifische Montagemerkmale des Bremsblocks gehen Sie zu Frässpindel-C-Achsenantrieb  und öffnen Sie unter „Technische Dokumente“ die Maschinenabmessungen.

Maschinenkompatibilität:

  • VF-3/SS/YT
  • VF-4/SS/-V
  • VF-5/40/SS/-V
  • VF-6/40/SS, 7/40, 8/40, 9/40, 10/40, 12/40, 14/40
  • VM-3/6
  • Antrieb für die 4. Achse
    Hinweis: Maschinen mit einer einachsigen Drehvorrichtung benötigen sowohl einen Antrieb für die 4. als auch für die 5 Achse. Der C-Achsenantrieb ist nicht mit 2-Achsen-Drehtischen kompatibel. 
  • Software Version 100.21.000.1130 oder höher
  • Sigma7 Motoren

Erforderliche Werkzeuge:

  • 0,0005" Messuhr
  • Mag Base
  • Inbusschlüssel
  • Steckschlüsselsatz

Installation Preparation

Befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt, wenn die Maschine nicht mit einem optionalen Fräse-Achsenantrieb bestellt wurde.

1

Entfernen Sie gegebenenfalls den vorherigen Kühlmittelring.

Lösen Sie die beiden Verschraubungen [1] und trennen Sie die P-COOL Hilfsversorgungsleitung [2] und die Flutkühlmittel-Hauptversorgungsleitung [3].

2

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel 5/32, um die Kühlmittelringklemmen [1] zu lösen.

"

Entfernen Sie die vorherige Version des Kühlmittelrings.

Bringen Sie den aktualisierten Kühlmittelring an, indem Sie ihn in die Klemmen einsetzen und die Schrauben handfest anziehen, um ihn zu fixieren.

Schließen Sie die Kühlmittelschläuche an den neuen Ring an, und ziehen Sie die Anschlüsse fest.

Schrauben Sie zuerst die seitlichen Klammern ein, dann die mittlere zuletzt. 

3

Bewegen Sie per Schrittschaltung die Spindel nach unten, bis der Indikator die Unterseite der Spindelnase berührt.

Stellen Sie die Anzeige und die Z-Bedienposition in der Steuerung auf Null.

Bewegen Sie per Schrittschaltung die Z-Achse per Schrittschaltung von der Anzeige weg.

Bewegen Sie per Schrittschaltung die Maschine so, dass der Zeiger die Unterseite des Spindel-Umhausungs-Flansches [1] berührt.

Bewegen Sie per Schrittschaltung die Z-Achse per Schrittschaltung, bis der Indikator auf Null gesetzt ist.

Notieren Sie den Z-Wert des Bedieners [A], der bei der Berechnung der Größe der Ausgleichsscheibe verwendet werden soll.

 

 

4

Nehmen Sie die gerade erhaltene [A]-Messung und die [B]-Messung der Drehbaugruppen und berechnen Sie anhand der folgenden Gleichung die passende Größe der Ausgleichsscheibe. 

Ausgleichsscheibenstärke [C] = Abstand zwischen Spindelnase und Flansch [A] – Dicke der C-Achse (Dokumentation) [B] – 0,002' (angepasste Konstante)

Unter Verwendung des berechneten Wertes von [C]:

    Nehmen Sie das Ausgleichsscheiben aus der Verpackung des C-Achsenantriebs.

  • Finden Sie eine Kombination von Ausgleichsscheiben, die dem [C]-Wert am nächsten kommt.
  • Die kleinste Abstufung der Ausgleichsscheiben beträgt 0,1 mm (0,004 Zoll). Verwenden Sie gegebenenfalls einen Messschieber, um die Dicke der Ausgleichsscheiben zu überprüfen.

 Hinweis:  Die Höhe des Ausgleichsscheibenstapels sollte innerhalb von 0,002 Zoll des Wertes von [C] liegen.

5

Montieren Sie das Ausgleichsscheibenpaket [1] auf der Montageplatte (Abbildung 1).

Achten Sie darauf, dass die beiden großen Aussparungen in den Ausgleichsscheiben mit den beiden großen Durchgangslöchern in der Montageplatte [2] ausgerichtet sind (Abbildung 1).

Schieben Sie die Montageplatte über die Spindelnase.

Prüfen Sie, ob es zu Beeinträchtigungen durch die Klemmen der Kühlmittelring-Schiene kommt.

Wenn die Passform zufriedenstellend ist, entfernen Sie 4 der 3/8″-Montageschrauben [1] und markieren Sie jede mit einem X (Abbildung 2).

Entfernen Sie nicht die beiden Schrauben, die am nächsten [2] und am weitesten [3] vom Bediener entfernt sind (Abbildung 2).

6

Schieben Sie die Montageplatte und die Ausgleichsscheiben über die Spindelnase.

Verwenden Sie die mitgelieferten längeren Montagebolzen, um die Platte zu sichern.

Ziehen Sie die Platte an, bis sie fest sitzt, und ziehen Sie sie dann um eine  1/8-Umdrehung zurück.

Installation

1

Montieren Sie ein Werkzeug in die Spindel, das die Befestigung eines Mag-Sockels ermöglicht, und setzen Sie das Mag mit einem Indikator in das Werkzeug ein.

Prüfen Sie, ob die Platte konzentrisch zur Spindelachse ist. Berühren Sie den Indikator am inneren Rand der Platte, wie abgebildet. 

Prüfen Sie die Unrundheit der Platte  (NTE .002"). Verwenden Sie die Gewindestifte, um die Position einzustellen. Sie können auch einen Gummihammer verwenden, um vorsichtig auf die hohen Punkte an den Seiten der Platte zu klopfen.

Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Drehmoment von 45 ft-lbs an.

Entfernen Sie die Bolzen, die dem Bediener am nächsten und am weitesten entfernt sind, und ersetzen Sie sie durch die mitgelieferten längeren Bolzen. 

2

Verwenden Sie die drei Aluminiumklötze oder den Schraubstock, um das Laufwerk auf dem Tisch abzustützen. Vergewissern Sie sich, dass die Antriebseinheit richtig auf den Blöcken oder dem Schraubstock zentriert ist.

Senken Sie die Z-Achse in die mittlere Bohrung ab, bis die M8-Bolzen in das Gewinde eingreifen und die Achse bis zur Lippe abgesenkt ist.

Ziehen Sie die M8-Schrauben ein, um das Laufwerk an der Montageplatte zu befestigen.

Ziehen Sie die Schrauben fest und fahren Sie dann die Z-Achse nach oben.

Ziehen Sie die M8-Montagebolzen mit einem Drehmoment von 25 ft-lbs an

3

Bevor Sie einen Werkzeugwechsel durchführen, entfernen Sie den Späneschutz [1] vom Gehäuse des Werkzeugwechslers, indem Sie die vier Kopfschrauben entfernen. Bringen Sie die Schrauben nach dem Entfernen des Schutzes wieder an, damit keine Späne austreten können. 

Electrical Installation

1

Entfernen Sie die beiden Kopfschrauben [1] an der Kabelhalterung, die sich auf der Rückseite des Gehäuses der Maschine befindet.

2

Bewegen Sie die X-Achse ganz nach rechts und die Y-Achse ganz nach hinten. Bewegen Sie die Z-Achse bis zum unteren Ende des Verfahrwegs.

Führen Sie das Kabelrohr durch die Rückseite des Gehäuses [1]. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel genügend Spiel hat, es darf nicht straff sein.

3

Stecken Sie das Kabel des Drehmaschinen-Netzsteckers in den Stecker mit der Bezeichnung Strom 4. Achse [1].

Stecken Sie das Kabel der Drehmaschine in den Stecker mit der Aufschrift 4.-Achsen-Encoder [2].

4

Drücken Sie[F4].

Navigieren Sie zur Registerkarte Drehmaschine. Suchen Sie die Einstellung FRÄSSPINDEL C-AX-P20 [1]. Drücken Sie,[ENTER] um die Achse [2] einzustellen.  

Hinweis: Wenn das Modell nicht angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen in 4 – Dreh- und Indexiertische-Konfigurationsdateien aktualisieren – NGC_Rev_A. Dieses Verfahren finden Sie in HBC.

5

Stellen Sie die Achsenkonfiguration auf Achse C ein, indem Sie auf [C] [1] drücken.

Stellen Sie die physikalische Verbindung zur 4. Achse ein, indem Sie auf [4] [2] drücken.

Setzen Sie Drehmaschinenrelation auf Unabhängig, indem Sie [I] [3] drücken.

Setzen Sie Standort auf Werkzeug, indem Sie [T] [4] drücken.

 

Set Grid and Tool Change Offsets

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie der Werkzeugwechsel und die Raster-Nullpunkte für den C-Achsenantrieb eingestellt werden. C-Achsenantriebe sind größer und asymmetrischer als normale Spindel-Spindel Werkzeuge. Sie müssen in einer bestimmten Ausrichtung in den Werkzeugwechsler gelangen, um Abstürze zu verhindern. 

Warnung: Die Raster- und Werkzeugwechsel-Nullpunkte müssen korrekt eingestellt sein, um zu vermeiden, dass die Maschine während des Werkzeugwechsels abstürzt. 

1

Setzen Sie Parameter 7.078 und Parameter 7.140 auf Null. 

2

Drücken Sie [C] + [REFERENZFAHRT] + [SINGLE], um die Seite Referenzfahrt aufzurufen. Markieren Sie jede Achse und drücken Sie [F2] , um sie auf Null zu setzen, bis Sie die C-Achse erreichen. 

 

Hinweis:

  Wenn diese Seite nicht erscheint, ziehen Sie die neuesten Drehparameter aus HBC und versuchen Sie es erneut. 

 

3

Bewegen Sie die C-Achse und richten Sie die Mitte des Anschlagblocks [1] mit der Kerbe aus, die dem Bediener am nächsten ist [2]. 

 

 

 

4

Wenn die C-Achse markiert ist [1], drücken Sie [2] , um die C-Achse auf Null zu setzen (Referenzfahrt). 

[F2]   

 Hinweis: Wenn der Alarm 165 Referenzfahrt Abstand ist zu gering ausgelöst wird, setzen Sie den Alarm zurück und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

   

 

 

 

5

Drücken Sie,[MDI] um die Seite für die Referenzfahrt zu verlassen.

Drücken Sie [SETTING]

Navigieren Sie zur Registerkarte Drehmaschine. Markieren Sie die 4. Achse unter „Aktuelle Drehauswahl”. Klicken Sie auf [ALTER], um Nullpunkts einzustellen. Wählen Sie Gitter-Nullpunkt einstellen [1].

6

Drücken Sie [C] + [REFERENZFAHRT] + [SINGLE], um die Seite Referenzfahrt aufzurufen. Alle Achsen auf Null stellen. 

Markieren Sie die C-Achse und drücken Sie,[HANDLE JOG]. Jog the C-Axis until the center of the stopping block [1] is realigned with the notch [2]. Press [F2] um die C-Achse wieder auf Null zu setzen (Referenzfahrt). 

 

Verfahren Sie, um die C-Achse wieder mit der ersten Kerbe auszurichten. Dies wird im nächsten Schritt als Werkzeugwechsel-Nullpunkt gespeichert. 

7

Drücken Sie,[MDI] um die Seite für die Referenzfahrt zu verlassen.

Drücken Sie [SETTING]

Navigieren Sie zur Registerkarte Drehmaschine. Wählen Sie die 4. Achse unter Aktuelle Drehmaschinenauswahlen. Klicken Sie auf [ALTER], um Nullpunkts einzustellen. Wählen Sie TC-Nullpunkt einstellen [1].

8

Drücken Sie [C] + [REFERENZFAHRT] + [SINGLE], um die Seite Referenzfahrt aufzurufen. Alle Achsen auf Null stellen. 

Drücken Sie,[F2] um die C-Achse wieder auf Null zu stellen. 

Hinweis:

  Um die C-Achse selbst auf Null zu setzen (Referenzfahrt), verwenden Sie Home G28 oder eine andere Methode. [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] sollte nur zum Setzen der Ausgangsposition verwendet werden. 

 

 

Calibrate Angle Head Tools

HINWEIS: Die folgenden Schritte skizzieren ein allgemeines Verfahren zur Kalibrierung von Winkelkopfwerkzeugen. Dieser Prozess hängt von der Konstruktion des Werkzeugs ab. Verwenden Sie diese Schritte nur als allgemeinen Leitfaden.

1

Laden Sie Ihr Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Maschine. 

2

Bewegen Sie das Werkzeug, bis die C-Achse auf 0 steht und das Werkzeug nach rechts gerichtet ist. 

Lösen Sie die Schrauben an der Basis des Werkzeugs [1], damit sich das Werkzeug unabhängig von der Spindel drehen kann. 

 HINWEIS: Der Werkzeugstift des Winkelkopfes sollte in dieser Position ausgerichtet sein, bevor Sie einen Werkzeugwechsel durchführen.

3

Legen Sie einen Indikator auf den Tisch, so dass die Nadel auf der flachen Seite auf der Rückseite des Werkzeugs [1] ausgerichtet ist.

Bewegen Sie die X-Achse und überprüfen Sie die Parallelität des Werkzeugs.

Klopfen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig auf das Werkzeug, bis es innerhalb der Toleranz von 0,0005" liegt. 

Ziehen Sie die Schrauben an, um den Winkelkopf in seiner Position zu fixieren. 

4

Bewegen Sie die C-Achse mit dem Handgriff auf +90.

Prüfen Sie die Parallelität an der gleichen flachen Stelle des Werkzeugs.

 

5

Notieren Sie sich die Position der C-Achse.

Drücken Sie,[DIAGNOSTIC] um das Menü Parameter, Diagnose und Wartung zu öffnen.

Wechseln Sie zur Registerkarte Parameter > Kompensation > C. Navigieren Sie zur Position 90,000 in der Tabelle für die Kompensation der Leitspindel der C-Achse [1]. Geben Sie den Wert der C-Achse ein. 

HINWEIS: Setzen Sie die C-Achse mit G28 auf der Steuerung auf Null.

Setzen Sie C auf Null zurück (Referenzfahrt), stellen Sie die C-Achse manuell auf 90 zurück und überprüfen Sie die Parallelität erneut.

Wenn sie nicht innerhalb der Toleranz liegt, notieren Sie die Position und fügen Sie sie zur bestehenden Kompensation hinzu. Überprüfen Sie noch einmal die Parallelität.

6

Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für die Positionen der C-Achse bei 180 und 270,

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.