My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Seria VF/VM - Manual de service


  • 1 – VF/VM – Prezentare
  • 2 – VF/VM – Specificații
  • 3 – VF/VM – Instalare
  • 4 – VF/VM - Schimbător de scule tip umbrelă
  • 5 – VF/VM – HSK – SMTC
  • 6 – VF/VM – 40T/50T – SMTC
  • 7 – VF/VM – Mișcare axă
  • 8 – VF/VM – HSK – Arbore principal
  • 9 – VF/VM – 40T – Arbore principal
  • 10 – VF/VM – 40T – Motor arbore principal
  • 11 – VF/VM – 40T – Cutie de viteză
  • 12 – VF/VM – 50T – Arbore principal
  • 13 – VF/VM – 50T – Cutie de viteză
  • 14 – VF/VM – Sisteme de lubrifiere
  • 15 – VF/VM – Unitate de comandă electrică
  • 16 – VF/VM – Evacuare șpan și lichid de răcire
  • 17 – VF/VM – Sistem de suport piesă
  • 18 – VF/VM – Întreținere
  • 19 – VF/VM – Ușă automată
  • 20 – VF/VM – Robot și automatizare
  • 21 – VF/VM – Incintă
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

  • 23.1 Acționare axa C a arborelui principal al frezei

23.1 Acționare axa C a arborelui principal al frezei

Recently Updated

Acționare axă C arbore principal al frezei - Instalare


AD0853

Revizia J – 06/2026

Introduction

Această procedură vă indică modul de instalare a acționării axei C.

NOTĂ: Urmați ghidul producătorului de scule unghiulare pentru cerințele referitoare la instalarea sculei și blocul de oprire.

  • NOTĂ: Pentru caracteristicile personalizate de montare a blocului de oprire accesați Acționarea axei C a Arborele principal al frezei  și, în cadrul documentelor tehnice, deschideți schița.

    Compatibilitatea mașinii:

    • VF-3/SS/YT
    • VF-4/SS/-V
    • VF-5/40/SS/-V
    • VF-6/40/SS, 7/40, 8/40, 9/40, 10/40, 12/40, 14/40
    • VM-3/6
    • Antrenare axa a 4 a
       NOTĂ: Mașinile cu o unitate rotativă cu o singură axă instalată vor necesita atât antrenări axa a 4 a, cât și axa a 5 a. Acționarea axei C nu este compatibilă cu unitățile rotative cu 2 axe. 
    • Necesită versiunea software 100.21.000.1130 sau o versiune ulterioară
    • Motoare Sigma7
  • Scule necesare:

    • Ceas comparator 0,0005"
    • Bază magnetică
    • Chei Allen
    • Set de chei inelare

    Installation Preparation

    Urmați pașii din această secțiune dacă maşina nu a fost comandată cu o opțiune de acționare axă C a frezei.

    1

    Dacă este cazul, scoateți versiunea anterioară a inelului pentru lichidul de răcire.

    Slăbiți cele două fitinguri [1] și deconectați linia de alimentare auxiliară P-COOL [2] și linia de alimentare PRINCIPALĂ a lichidului de răcire prin injecție [3].

    2

    Utilizați o cheie imbus de 5/32" pentru a slăbi clemele inelului pentru lichidul de răcire [1].

    Scoateți versiunea anterioară a inelului pentru lichidul de răcire.

    Instalați versiunea actualizată a inelului pentru lichidul de răcire plasându-l în cleme și strângeți manual șuruburile pentru a-l fixa.

    Atașați furtunurile de lichid de răcire la noul inel și strângeți fitingurile.

    Înșurubați mai întâi clemele laterale, apoi strângeți ultima parte centrală. 

    3

    Avansați arborele principal în jos până când indicatorul atinge partea inferioară a feței capului arborelui principal.

    Aduceți la zero indicatorul și poziția operatorului Z în unitatea de comandă.

    Efectuați avansul rapid al axei Z pentru a o îndepărta de indicator.

    Avansați rapid mașina astfel încât indicatorul să atingă partea inferioară a flanșei carcasei arborelui principal [1].

    Avansați rapid axa Z până când indicatorul este adus la zero.

    Înregistrați valoarea Z a operatorului [A] de utilizat la calcularea dimensiunii bailagului.

     

     

    4

    Efectuați măsurătoarea [A] care tocmai a fost obținută și măsurătoarea [B] pe care o efectuează ansamblul unității rotative și utilizați următoarea ecuație pentru a calcula dimensiunea adecvată a bailagului. 

    Dimensiune bailag [C] = Capul arborelui principal la flanșă [A] - Grosime axa C (hârtie) [B] -  .002' (constantă ajustată)

    Utilizând valoarea calculată pentru [C]:

      Scoateți pachetul de bailaguri din ambalajul de acționare a axei C.

    • Găsiți o combinație de bailaguri care se apropie cel mai mult de valoarea [C].
    • Cea mai mică treaptă a bailagului este de 0,004 inchi (0,1 mm). Utilizați șublere dacă este necesar pentru a verifica grosimea bailagurilor.

     Notă:  Înălțimea stivei de bailaguri  trebuie să fie în intervalul de 0,002 mm din valoarea [C].

    5

    Instalați stiva de bailaguri [1] în orificiul pilot de pe placa de montaj (Figura 1).

    Asigurați-vă că cele două decupări mari din bailaguri sunt sincronizate cu cele două orificii străpunse mari de pe placa de montaj [2] (Figura 1).

    Glisați placa de montaj peste capul arborelui principal. Verificați dacă există interferențe cu clemele șinei inelului pentru lichidul de răcire.

    Dacă potrivirea este satisfăcătoare, scoateți 4 din șuruburile de montaj de 3/8" [1] și marcați-le pe fiecare cu un X.(Figura 2).

    Nu scoateți cele două șuruburi care sunt cel mai apropiate [2] și cele mai îndepărtate [3] de operator (Figura 2).

    6

    Glisați placa de montaj și bailagul peste capul arborelui principal. Utilizați șuruburile de montaj cu lungime mai mare furnizate pentru a fixa placa.

    Strângeți placa până când este așezată, apoi retrageți 1/8 dintr-o rotație.

    Installation

    1

    Instalați o sculă în arborele principal care permite atașarea unei baze magnetice și atașați o bază magnetică cu un indicator spre sculă.

    Verificați dacă placa este concentrică cu axa arborelui principal. Atingeți indicatorul de pe marginea interioară a plăcii, conform ilustrației. 

    Verificați excentricitatea plăcii  (NTE .002"). Utilizați șuruburile de ajustare pentru a-i regla poziția. De asemenea, poate fi utilizat un ciocan pentru a lovi ușor punctele ridicate de pe părțile laterale ale plăcii.

    Strângeți bolțurile la cuplu 45 ft-lbs.

    Scoateți șuruburile cel mai apropiat și cel mai îndepărtat de operator și înlocuiți-le cu șuruburile furnizate cu o lungime mai mare. 

    2

    Utilizați cele trei blocuri de stoc din aluminiu pentru a susține unitatea de acționare pe masă. Asigurați-vă că ansamblul de acționare este centrat corespunzător pe blocuri sau pe prinderea menghină.

    Coborâți axa Z în alezajul central până când șuruburile M8 au cuplarea filetului.

    Înfiletați șuruburile M8 pentru a trage ansamblul de acționare pe placa de montare.

    Strângeți șuruburile până când sunt așezate și apoi deplasați axa Z în sus.

    Strângeți la cuplu șuruburile de montaj M8 la 25 ft-lbs

    3

    Înainte de a efectua o schimbare a sculei, scoateți cutia de protecție pentru șpan [1] din incinta schimbătorului de scule îndepărtând cele patru șuruburi cu cap hexagonal. Înlocuiți șuruburile după îndepărtarea apărătoarei, pentru a preveni scurgerea șpanului. 

    Electrical Installation

    1

    Scoateți cele două șuruburi cu cap rotund [1] de pe suportul cablului amplasat în partea din spate a incintei mașină.

    2

    Deplasați axa X până la dreapta și axa Y până la capăt. Efectuați avansul rapid al axei Z spre partea de jos a cursei.

    Direcționați tubul prin partea din spate a incintei [1]. Asigurați-vă că cablul are suficient joc, cablul nu trebuie să fie întins.

    3

    Conectați cablul fișei de alimentare a rotativei la fișa etichetată Putere a 4-a axă [1].

    Conectați cablul obturatorului codorului rotativ la fișa etichetată cu codorul axei a 4-a [2].

    4

    Apăsați [POWER OFF]. 

    Navigaţi la fila Unitate rotativă. Găsiți setarea MILL SPDL C-AX-P20 [1]. Apăsați [ENTER] pentru setarea axei [2].  

    Notă: Dacă modelul nu apare, urmați instrucțiunile din 4 - Actualizare fișiere de configurare a unității rotative - NGC_Rev_A. Această procedură poate fi găsită în HBC.

    5

    Setați configurația axei C apăsând [C] [1].

    Setați conexiunea fizică la axa a 4-a apăsând [4] [2].

    Setați relația rotativă la independentă apăsând [I] [3].

    Setați locația la sculă apăsând [T] [4].

     

    Set Grid and Tool Change Offsets

    Această secțiune prezintă modul de setare a schimbării sculei și a decalajelor grilei pentru acționarea axei C. Sculele de acționare a axei C sunt mai mari și mai asimetrice decât sculele obișnuite ale arborelui principal. Acestea trebuie să pătrundă în schimbătorul de scule într-o anumită orientare pentru a preveni coliziunile. 

    Avertisment: Grila și decalajele de schimbare a sculei trebuie setate corect pentru a preveni coliziunea maşină în timpul schimbării sculei. 

    1

    Setare Parametru 7.078 și Parametru 7.140 la zero. 

    2

    Apăsați [C] + [Revenire la zero] + [SINGLE] pentru a accesa pagina de Revenire la zero. Marcați fiecare axă și apăsați [F2] pentru a o aduce la zero, până când ajungeți la axa C. 

     

     NOTĂ: Dacă această pagină nu apare, trageți cei mai recenți parametri rotativi din HBC și încercați din nou. 

     

    3

    Deplasați axa C și aliniați centrul blocului de oprire [1] cu canelura cea mai apropiată de operator [2]. 

     

     

     

    4

    Cu axa C evidențiată [1], apăsați [F2] [2]  pentru a Readuce la zero axa C. 

     Notă: Dacă se generează alarma 165 Marja de Revenire la zero este Prea Mică, resetați alarma și treceți la pasul următor. 

     

     

     

    5

    Apăsați [MDI] pentru a ieși din pagina de Revenire la zero.

    Apăsați [SETTING]

    Navigaţi la fila Unitate rotativă. Selectați axa a 4-a din „Selecții unitate rotativă curentă”. Apăsați [ALTER] pentru a seta decalajele. Selectați Setare Decalaj Grilă [1].

    6

    Apăsați [C] + [Revenire la zero] + [SINGLE] pentru a accesa pagina de Revenire la zero. Resetați la zero toate axele. 

    Marcați axa C și apăsați [HANDLE JOG]. Jog the C-Axis until the center of the stopping block [1] is realigned with the notch [2]. Press [F2] pentru a efectua revenirea la zero a Axei C. 

     

    Avansați rapid pentru a realinia din nou axa C cu prima crestătură. Aceasta va fi salvată ca corecție pentru schimbarea sculei în pasul următor. 

    7

    Apăsați [MDI] pentru a ieși din pagina de Revenire la zero.

    Apăsați [SETTING]

    Navigaţi la fila Unitate rotativă. Selectați axa a 4-a din „Selecții unitate rotativă curentă”. Apăsați [ALTER] pentru a seta decalajele. Selectați Setare decalaj TC [1].

    8

    Apăsați [C] + [Revenire la zero] + [SINGLE] pentru a accesa pagina de Revenire la zero. Resetați la zero toate axele. 

    Apăsați [F2] pentru revenirea la zero a Axei C. 

     NOTĂ: Pentru Revenirea la zero singură a axei C, utilizați Origine G28 sau altă metodă. [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] trebuie să se utilizeze numai pentru a seta poziția de origine. 

     

     

    Calibrate Angle Head Tools

    NOTĂ: Următorii pași prezintă o procedură generală pentru calibrarea sculelor cu cap înclinat. Acest proces va varia în funcție de designul sculei. Utilizați acești pași numai ca ghid general.

    1

    Încărcați scula în maşină conform instrucțiunilor producătorului. 

    2

    Deplasați scula până când axa C este la 0 și scula este orientată spre dreapta. 

    Slăbiți șuruburile de la baza sculei [1] astfel încât scula să se poată roti independent de arborele principal. 

     NOTĂ: Știftul sculei cu cap unghiular trebuie orientat în această poziție înainte de a realiza schimbarea sculei.

    3

    Plasați un indicator pe masă, astfel încât acul să fie adus la zero pe partea plată din spatele sculei [1].

    Deplasați axa X și verificați paralelismul sculei.

    Utilizați un ciocan pentru a lovi ușor scula și a o ajusta până când se încadrează în toleranța de 0,0005". 

    Strângeți șuruburile pentru a bloca capul înclinat în poziție. 

    4

    Cu maneta de avans rapid, deplasați axa C la +90.

    Verificați paralelismul pe același loc plat al sculei.

     

    5

    Rețineți poziția axei C.

    Apăsați [DIAGNOSTIC] pentru a accesa ecranul Parametri, Diagnostice și Întreținere.

    Navigați la fila Parametri > Compensare > C. Navigați la poziția 90.000 din tabelul Compensare șurub conducător axa C [1]. Introduceți valoarea axei C. 

    NOTE: Trimiteți axa C la zero utilizând G28 pe unitatea de comandă.

    Reveniți la zero cu axa C, apoi deplasați manual axa C înapoi la 90 și verificați din nou paralelismul.

    Dacă nu se încadrează în toleranță, notați poziția, apoi adăugați-o la compensarea existentă. Verificați din nou paralelismul.

    6

    Repetați pașii 2-4  pentru pozițiile axei C la 180 și 270.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.