Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Servisni priročnik za serije VF/VM


  • 1 – VF/VM – Uvod
  • 2 – VF/VM – Specifikacije
  • 3 – VF/VM – Montaža strojev
  • 4 – VF/VM – Krovni menjalec orodja
  • 5 – VF/VM – HSK – SMTC
  • 6 – VF/VM – 40T/50T – SMTC
  • 7 – VF/VM – Gibanje osi
  • 8 – VF/VM – HSK – vreteno
  • 9 – VF/VM – 40T – Vreteno
  • 10 – VF/VM – 40T – Motor vretena
  • 11 – VF/VM – 40T – Menjalnik
  • 12 – VF/VM – 50T – Vreteno
  • 13 – VF/VM – 50T – Menjalnik
  • 14 – VF/VM – Mazalni sistemi
  • 15 – VF/VM – Električno krmilje
  • 16 – VF/VM – Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 17 – VF/VM – Vpenjanje obdelovanca
  • 18 – VF/VM – Vzdrževanje
  • 19 – VF/VM – Avtomatska vrata
  • 20 – VF/VM – Robot in avtomatizacija
  • 21 – VF/VM – Zaprt sistem
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

  • 23.1 Rezkar - Pogon C-osi vretena

23.1 Rezkar - Pogon C-osi vretena

Recently Updated

Pogon C-osi vretena rezkarja - Namestitev


AD0853

Revizija J – 6/2026

Introduction

Ta postopek vam pove, kako namestiti pogon kotne glave C-osi.

 OPOMBA: Za zahteve glede namestitve orodja in zaustavitvenega bloka upoštevajte navodila proizvajalca kotnega orodja.

OPOMBA: Za funkcije namestitve bloka po meri pojdite na Pogon  C-osi vretena rezkar in pod tehničnimi dokumenti odprite risbo postavitve.

Združljivost stroja:

  • VF-3/SS/YT
  • VF-4/SS/-V
  • VF-5/40/SS/-V
  • VF-6/40/SS, 7/40, 8/40, 9/40, 10/40, 12/40, 14/40
  • VM-3/6
  • Krmilnik za 4. os
    OPOMBA: Stroji z nameščeno enoosno vrtljivo enoto zahtevajo pogone za 4. in 5. os. Pogon C-osi ni združljiv z 2-osnimi rotacijskimi enotami. 
  • Različica programske opreme 100.21.000.1130 ali novejša
  • Motor Sigma7

Potrebna orodja:

  • 0,0005" Številčnica
  • Magnetna osnova
  • Imbus ključi
  • Komplet metričnih ključev

Installation Preparation

Sledite korakom v tem razdelku, če stroj ni bil naročen z možnostjo pogona C-osi rezkarja.

1

Po potrebi odstranite prejšnji obroč emulzije.

Odvijte oba priključka [1] in odklopite pomožni dovodni vod P-COOL [2] in GLAVNI dovodni vod emulzije za hlajenje z zalivanjem [3].

2

Uporabite 5/32" imbus ključ, da sprostite sponke obroča emulzije [1].

Odstranite prejšnjo različico obroča emulzija.

Namestite posodobljeno različico obroča emulzije tako, da ga namestite v sponke in ročno privijete vijake, da ga zadržite na mestu.

Pritrdite cevi za emulzijo na nov obroč in privijte priključke.

Najprej privijte stranske sponke, nato pa nazadnje privijte sredino. 

3

Vreteno v JOG načinu počasi premikajte navzdol, dokler se indikator ne dotakne spodnje strani čela vretena.

Indikator in položaj operaterja Z postavite v ničelni položaj v krmilniku.

Počasi premikajte Z-os v JOG načinu stran od indikatorja.

Stroj v JOG načinu premaknite tako, da se indikator dotika spodnje strani prirobnice ohišja vretena [1].

Počasi premaknite Z-os v JOG načinu, dokler indikator ni v položaju za izklop.

Zapišite vrednost Z [A], ki jo boste uporabili pri izračunu velikosti podložnega lističa.

 

 

4

Izvedite pravkar pridobljeno [A] meritev in [B] meritev, ki jo sprejme rotacijski sklop, in uporabite naslednjo enačbo za izračun ustrezne velikosti podložnega lističa. 

Velikost podložnega lističa [C] = čelo vretena do prirobnice [A] - Debelina osi C (papirno delo) [B] -  ,002' (Urejena konstanta)

Uporaba izračunane vrednosti [C]:

    Odstranite paket podložnih lističev iz embalaže pogona C-osi.

  • Poiščite kombinacijo podložnih lističev, ki so najbližje vrednosti [C].
  • Najmanjši inkrement podložnega lističa je 0,004 palca (0,1 mm). Po potrebi uporabite čeljusti, da preverite debelino podložnih lističev.

Opomba:  Višina podložnega lističa mora biti znotraj 0,002“ od vrednosti [C].

5

Namestite sklop podložnih lističev [1] na montažno ploščo (slika 1).

Prepričajte se, da sta dva velika izreza na podložnih lističih poravnana z dvema velikima skoznjima odprtinama na montažni plošči [2] (Slika 1).

Potisnite montažno ploščo čez čelo vretena. Preverite morebitne motnje sponk obroča za emulzijo za hlajenje.

Če je prileganje zadovoljivo, odstranite 4 od 3/8" vijakov za pritrditev [1] in vsakega označite z X (slika 2).

Pustite dva vijaka, ki sta najbližje [2] in najbolj oddaljena [3] od operatorja (slika 2).

6

Potisnite montažno ploščo in sklop podložnih lističev čez čelo vretena. Za pritrditev plošče uporabite priložene daljše vijake za pritrditev.

Ploščo privijajte, dokler se ne zaskoči, nato pa jo odvijte za 1/8 zavoja.

Installation

1

Namestite orodje v vreteno, ki omogoča pritrditev magnetne osnove in pritrdite magnetno osnovo z indikatorjem na orodje.

Preverite, ali je plošča koncentrična z osjo vretena. Sprožite indikator na notranjem robu plošče, kot je prikazano. 

Preverite iztek plošče  (NTE, .002“). Za nastavitev položaja uporabite nastavitvene vijake. Za rahlo udarjanje izbočenih delov na straneh plošče se lahko uporabi tudi gumijasto kladivo.

Privijte vijake z navorom 45 ft-lbs.

Odstranite vijake, ki so najbližje in najbolj oddaljeni od upravljavca, in jih zamenjajte s priloženimi vijaki daljše dolžine.

2

Uporabite tri aluminijaste bloke ali primež, da podprete pogon na mizi. Prepričajte se, da je pogonski sklop pravilno centriran na bloke ali primež.

Z-os spuščajte v središčno izvrtino, dokler M8 vijaki ne zagrabijo navoja in so spuščeni do roba.

Privijte vijake M8, da sklop pogona povlečete na montažno ploščo.

Privijte vijake, dokler niso nameščeni, nato pa Z-os premaknite navzgor.

Privijte M8 montažne vijake na 25 ft lbs.

3

Pred menjavo orodja odstranite zaščito pred odrezki [1] iz zaprtega sistema menjalca orodja tako, da odstranite štiri vijake z gumbasto glavo. Po odstranitvi zaščite zamenjajte vijake, da preprečite uhajanje odrezkov.

Electrical Installation

1

Odstranite dva vijaka glave gumba [1] na nosilcu kabla, ki se nahaja na zadnji strani ohišja stroja.

2

X-os v JOG načinu premaknite do konca v desno, Y-os pa do konca nazaj. Izvedite premik osi Z do spodnjega konca hoda.

Napeljite cev skozi zadnji del ohišja [1]. Prepričajte se, da je kabel dovolj ohlapen, kabel ne sme biti napet.

3

Priključite kabel napajalnega vtiča rotacijske enote v vtič z oznako 4. os - napajanje [1].

Priključite kabel rotacijskega enkoderja v vtič z oznako Enkoder 4. osi [2].

4

Pritisnite[SETTING].

Pomaknite se do zavihka Rotary. Poiščite nastavitev rezkar SPDL C-AX-P20 [1]. Pritisnite [ENTER] za nastavitev osi [2].

Opomba: Če se model ne prikaže, sledite navodilom v 4 - Posodobitev konfiguracijskih datotek rotacijske enote - NGC_Rev_A. Ta postopek lahko najdete v HBC.

5

Nastavite konfiguracijo osi na os C s pritiskom na [C] [1].

Fizično povezavo nastavite na 4. os s pritiskom na [4] [2].

Nastavite rotacijsko povezavo na neodvisno s pritiskom na [I] [3].

Nastavite lokacijo na orodje s pritiskom na [T] [4].

 

Set Grid and Tool Change Offsets

Ta razdelek prikazuje, kako nastaviti menjavo orodja in offsete mreže za pogon C-osi. Orodja pogona  C-osi so večja in bolj asimetrična kot običajna orodja vretena. Da bi preprečili zrušitve, morajo vstopiti v menjalec orodja v določeni smeri. 

Opozorilo: Mrežni razmiki in offseti menjave orodja morajo biti pravilno nastavljeni, da se stroj med menjavo orodja ne zruši. 

1

Nastavite Parameter 7.078 in Parameter 7.140 na nič. 

2

Pritisnite [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] za vstop na stran za vrnitev v ničelno točko. Označite vsako os in pritisnite [F2] , da nastavite na nič, dokler ne dosežete osi C. 

 

 OPOMBA: Če se ta stran ne prikaže, iz HBC povlecite najnovejše rotacijske parametre in poskusite znova. 

 

3

Premaknite C-os v JOG načinu in poravnajte sredino zaustavitvenega bloka [1] z zarezo, ki je najbližje upravljavcu [2].

 

 

 

4

Ko je C-os označena [1], pritisnite [F2] [2] , da C-os vrnete v ničelno točko.

   Opomba:Če se ustvari alarm 165 Marža vrnitve v ničelno točko je premajhna, ponastavite alarm in nadaljujte z naslednjim korakom.

 

 

 

5

Pritisnite [MDI] za izhod iz strani za vrnitev v ničelno točko.

Pritisnite[SETTING]

Pomaknite se do zavihka Rotary. Označite 4. os v razdelku Trenutni rotacijski izbori. Pritisnite [ALTER] za nastavitev offsetov. Izberite Nastavi mrežni offset [1].

6

Pritisnite [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] za vstop na stran za vrnitev v ničelno točko. Vse osi postavite na ničelno točko. 

Označite C-os in pritisnite [HANDLE JOG]. Jog the C-Axis until the center of the stopping block [1] is realigned with the notch [2]. Press [F2] , da C-os ponovno vrnete v ničelno točko. 

 

Premaknite v JOG načinu, da ponovno poravnate C-os s prvo zarezo. To bo shranjeno kot offset menjave orodja v naslednjem koraku. 

7

Pritisnite [MDI] za izhod iz strani za vrnitev v ničelno točko.

Pritisnite[SETTING]

Pomaknite se do zavihka Rotary. Izberite 4. os v razdelku Trenutni rotacijski izbori. Pritisnite [ALTER] za nastavitev offsetov. Izberite Nastavi TC offset [1].

8

Pritisnite [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] za vstop na stran za vrnitev v ničelno točko. Vse osi postavite na ničelno točko. 

Pritisnite [F2] za vrnitev C-osi v ničelno točko . 

 OPOMBA: Če želite C-os vrniti v ničelno točko, uporabite referenčno kodo G28 ali drugo metodo. [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] Uporabite jo lahko samo za nastavitev referenčne pozicije. 

 

 

Calibrate Angle Head Tools

OPOMBA: Naslednji koraki opisujejo splošen postopek za kalibracijo orodij kotne glave. Ta postopek se razlikuje glede na zasnovo orodja. Te korake uporabite samo kot splošno vodilo.

1

Orodje naložite v stroj v skladu z navodili proizvajalca. 

2

Orodje premikajte, dokler os C ni na 0 in je orodje usmerjeno v desno.

Odvijte vijake na dnu orodja [1], da se lahko orodje vrti neodvisno od vretena.

 OPOMBA: Pred izvedbo menjave orodja mora biti obdelovalni zatič kotne glave usmerjen v ta položaj.

3

Postavite indikator na mizo in tako, da je igla v ničelni točki na ravni strani na zadnji strani orodja [1].

Premaknite X-os v JOG načinu in preverite vzporednost orodja.

Uporabite kladivo, da nežno tapnete orodje, da ga prilagodite, dokler ni v mejah tolerance 0,0005".

Privijte vijake, da pritrdite kotno glavo v položaj. 

4

Ročno premaknite os C na +90.

Preverite vzporednost na istem ravnem mestu na orodju.

 

5

Upoštevajte položaj C-osi.

Pritisnite [DIAGNOSTIC] za dostop do menija Parametri, diagnostika in vzdrževanje.

Pojdite na zavihek Parametri > Kompenzacija > zavihek C. Pomaknite se do položaja 90.000 v tabeli kompenzacije navojnega vretena C-os [1]. Vnesite vrednost C-osi. 

OPOMBA: Pošiljite os C na nič z uporabo kode G28 na krmilniku.

C vrnite v ničelno točko, nato ročno premaknite C-os nazaj na 90 v JOG načinu in ponovno preverite vzporednost.

Če ni znotraj tolerance, upoštevajte položaj in ga dodajte v obstoječo kompenzacijo. Ponovno preverite vzporednost.

6

Ponovite korake 2-4 za položaje osi C pri 180 in 270.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.