My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246

Service Home How-To-Verfahren Kühlmittelfilter – Guss-Aluminium – Upgrade – AD0246

Kühlmittelfilter – Guss-Aluminium – Upgrade – AD0246

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Kühlmittelfilter – Guss-Aluminium – Upgrade


AD0246

Introduction

Maschinen, die nach Dezember 2015 gebaut wurden, verfügen über den Gusskühlmittelfilter [1]. In diesem Vorgang erfahren Sie, wie Sie den Standard-Kühlmittelfilter [2] durch den Gusskühlmittelfilter [1] ersetzen. Der serienmäßige Kühlmittelfilter [2] verfügt über einen Kunststoffbehälter.

 Hinweis: Der Gusskühlmittelfilter [1] ersetzt alle Standard-Kühlmittelfilter [2].

Hinweis: Der Kühlmittelfilter wurde durch den Späneabscheider ersetzt. Für weitere Informationen über den Chipseparator klicken Sie hier.

Machine Compatibility

Der Gusskühlmittelfilter ist kompatibel mit VMCs und HMCs.

Document Applies to these Parts

93-2356 QTY: 1

FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT

Standard Coolant Filter Assembly - Replacement

1

Für DM-, DT-, EC-1600-, MM-, SMM- und TM-Maschinen: Verwenden Sie die (2) Halbmond-Schlüssel und entfernen Sie den 1/2" Anschluss [2]. Den Stopfen [3] mit dem Inbusschlüssel montieren.

Für DM-, DT-, MM-, SMM- und TM-Maschinen: Verwenden Sie die (2) Halbmond-Schlüssel und entfernen Sie den 5/8" Anschluss [1] und installieren Sie den 1/2" Anschluss [2].

Fahren Sie bei allen Maschinen mit Schritt 2 fort.

2

Entfernen Sie alle Kühlmittelschläuche. Mit den (2) Halbmond-Schlüsseln alle Anschlüsse [3] und die Ventilbaugruppe [1] entfernen. Bewahren Sie alle Armaturen auf. Entfernen und entsorgen Sie den Standard-Kühlmittelfilter [2].

Befestigen Sie den Gussteil-Kühlmittelfilter [5]. Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher und montieren Sie die (2) Schrauben [6]. Alle Kühlmittelarmaturen [3] und die Ventilbaugruppe [1] montieren.

Schließen Sie den Schlauch an [4].

Wenn Sie die (3) verbleibenden Schläuche installieren, führen Sie diese Schritte für jeden Schlauch durch:

  • Montieren Sie die Schlauchkappe [7].
  • Montieren Sie die Schlauchschelle [8].
  • Verwenden Sie die Crimpzange [9], um die Schlauchschelle [8] zu crimpen.

Wenn die Maschine 3/4" Kühlmittelschläuche hat, verwenden Sie den 1/2"-bis-3/4" Zoll Adapter im Kit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.