Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246

서비스 홈 방법 절차 절삭유 필터 - 캐스트 알루미늄 - 업그레이드 - AD0246

절삭유 필터 - 캐스트 알루미늄 - 업그레이드 - AD0246

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

절삭유 필터 - 캐스트 알루미늄 - 업그레이드


AD0246

Introduction

2015년 12월 이후에 제작된 기계에는 캐스트 절삭유 필터 [1]가 있습니다. 이 절차를 통해 표준 절삭유 필터 [2]를 캐스트 절삭유 필터 [1]로 교체하는 방법에 대해 설명합니다. 표준 절삭유 필터 [2]에는 플라스틱 저장소가 있습니다.

 참고: 캐스트 절삭유 필터 [1]는 모든 표준 절삭유 필터 [2]를 대체합니다.

참고: 절삭유 필터가 칩 분리기로 교체되었습니다. 칩 분리기에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

Machine Compatibility

캐스트 절삭유 필터는 VMC 및 HMC와 호환됩니다.

Document Applies to these Parts

93-2356 수량: 1

FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT

Standard Coolant Filter Assembly - Replacement

1

DM, DT, EC-1600, MM, SMM 및 TM 기계의 경우: 2개의 크레센트 렌치를 사용하여 1/2" 피팅 [2]을 제거하십시오. 알렌 렌치를 사용하여 플러그 [3]를 설치하십시오.

DM, DT, MM, SMM 및 TM 기계의 경우: 2개의 크레센트 렌치를 사용하여 5/8" 피팅 [1]을 제거하고 1/2" 피팅 [2]을 설치하십시오.

모든 기계의 경우 2단계로 이동하십시오.

2

절삭유 호스를 모두 제거하십시오. 2개의 크레센트 렌치를 사용하여 모든 피팅 [3] 및 밸브 어셈블리 [1]를 제거하십시오. 모든 피팅을 보관하십시오. 표준 절삭유 필터 [2]를 제거하여 폐기하십시오.

캐스트 절삭유 필터 [5]를 부착하십시오. 필립스 십자 드라이버를 사용하여 2개의 스크류 [6]를 설치하십시오. 모든 절삭유 피팅 [3]과 밸브 어셈블리 [1]를 설치하십시오.

호스 [4]를 연결합니다.

남은 호스 3개를 설치할 때 각 호스에 대해 다음의 단계를 수행하십시오.

  • 호스 캡 [7]을 설치하십시오.
  • 호스 클램프 [8]를 설치하십시오.
  • 압착 플라이어 [9]를 사용하여 호스 클램프 [8]를 압착하십시오.

기계에 3/4" 절삭유 호스가 있는 경우 키트에 있는 1/2"~3/4" 인치 어댑터를 사용하십시오.