My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης DT/DM - Μονάδα σύζευξης Spider - Άτρακτος - Αντικατάσταση
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

DT/DM - Μονάδα σύζευξης Spider - Άτρακτος - Αντικατάσταση


DT/DM - Μονάδα σύζευξης Spider - Άτρακτος - Αντικατάσταση

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Εισαγωγή 2. Spindle Installation Preparation (2 βήματα) 3. Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation (9 βήματα) 4. Αφαίρεση ατράκτου (4 βήματα) Back to Top

Εισαγωγή

Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία για DM-1 ή DT-1. Αυτή η διαδικασία σας δείχνει πώς να αντικαταστήσετε την άτρακτο. Τα μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2014 χρησιμοποιούν μία άτρακτο λαδιού μεσαίου σημείου (MPO). Θα χρησιμοποιήσετε μία άτρακτο MPO όταν αντικαθιστάτε την άτρακτο.

Spindle Installation Preparation

1

Clean the spindle head bore.

Stone the mating surface [1] on the spindle head casting.

Clean the motor adapter where it touches the spindle [3].

Do not stone the spindle lubrication port [2]. Keep all contamination out of the port.

2

Replace the spider coupling [1] if it is worn or damaged.

Replace the transfer tube [2] if it is worn or damaged.

Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation

Do not remove the tape from the lubrication port.

Use a lift to support the motor until the spindle is attached.

 Important: Refer to the DT-1 - Mid-Point Oiling (MPO) - Spindle - Minimum Lubrication - Oil Pump Modification procedure.

1

Attach the red protective cap [2] to the bottom of the MPO spindle.

Put a 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) wood or aluminum block [3] on the table.

Put the MPO spindle on the block.

Make sure that the spindle lubrication port [1] is in the front.

Put a long 5/16"-18 screw [4] through the rear hole on the motor adapter. This screw helps you align the motor adapter to the spindle.

2

Put an indicator against the spindle coupler [1]. Zero the indicator.

Slowly turn the spindle with your hand to find the highest point on the coupler.

Put a mark on the point with a permanent marker.

Examine the coupler on the motor [2].

If the motor coupler has a mark, proceed to step 3.

If the motor coupler does not have a mark:

  • Put an indicator against the motor coupler [2]. Zero the indicator.
  • Slowly turn the motor by hand to find the highest point.
  • Use a permanent marker to mark the point.

3

Apply grease to the transfer tube at these locations:

  • the o-ring [1] at the top
  • the socket [2] for the o-ring on the draw bar.

Push the transfer tube [4] onto the top of the draw bar [5].

Install the spider coupler [3].

4

Remove the tape [1] from the spindle lubrication port.

Apply a small quantity of grease to the spindle seal o-ring [2].

Insert the o-ring into the lubrication port [3].

Put the tape over the lubrication port of the spindle that was removed.

5

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction until the head mount [1] is 0.5" (13 mm) above the spindle flange [2].

Use your hand to slowly turn the spindle coupler [5] until the mark on the spindle coupler aligns with the mark [4] on the motor coupler [3]. Align the (2) marks as closely as possible.

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction.

 Caution: Lower the lift as you jog the Z Axis. The motor must be supported by the lift until the spindle is connected to the motor adapter.

Make sure the spindle is centered in the spindle bore.

Make sure the couplers engage smoothly.

6

Remove the temporary screw you used in step 1.

Install (4) motor mount screws [1] into the motor mount adapter [2].

Torque the screws. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.

Remove the motor support lift.

Attach the oil supply fitting.

Connect the oil supply tube.

7

Put (4) screws [1] into the upper inside bearing block of the rocker assembly.

Put (4) screws [9] into the outer bearing block.

Put the rocker assembly [3] onto the spindle casting. Use the lower bearing block [2] on the inside as a guide.

Use a dowel pin [8] to align the outside bearing block.

Put the rocker arm [7] through the yoke [5] on shaft from the air cylinder.

Push the clevis pin [4] through the arm and the yoke.

Put the C-clip [6] onto the clevis pin.

Torque all of the screws. Refer to the Haas Fastener Torque Specifications.

Make sure the rocker assembly is correctly adjusted.

 Note: The illustration does not show the spindle and spindle motor.

8

Use the spring installation tool to attach the spring to the striker block.

Refer to DT-1 - Spindle Rocker Arm - Spring Installation Tool - Instructions.

Install the fan assembly onto the top of the spindle head.

Install the spindle head covers.

9

Refer ro the VMC - Spindle - Alignment ("Spindle Sweep") procedure.

Αφαίρεση ατράκτου

1

Μετακινήστε τον άξονα Z στο κάτω μέρος της διαδρομής.

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Αφαιρέστε το συγκρότημα ανεμιστήρα της ατράκτου.

Αφαιρέστε το συγκρότημα βραχίονα χειροστρόφαλου. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  • Αφαιρέστε το κλιπ C [5] από τον πείρο διχαλωτής σύνδεσης [6]. Πιέστε τον πείρο διχαλωτής σύνδεσης για να τον αφαιρέσετε.
  • Αποσυνδέστε το ελατήριο [4] από το μπλοκ πρόσκρουσης.
  • Χαλαρώστε τις (4) βίδες [1] από το εσωτερικό μπλοκ ρουλμάν [2].
  • Χαλαρώστε τις (4) βίδες [7] από το εξωτερικό μπλοκ ρουλμάν [8].
  • Αφαιρέστε το συγκρότημα βραχίονα χειροστρόφαλου από το μηχάνημα.
  • Μην αφαιρείτε το κάτω μισό [3] του εσωτερικού μπλοκ ρουλμάν.
  • Αφαιρέστε τους πείρους εντοπισμού από τα μπλοκ ρουλμάν.

 Σημείωση: Η εικόνα δεν δείχνει την άτρακτο και τον κινητήρα της ατράκτου.

2

Κινήστε τους άξονες Χ και Υ έως ότου το τραπέζι να βρίσκεται κάτω από την άτρακτο.

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Βάλτε ένα 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) μπλοκ ξύλου ή αλουμινίου [2] στο τραπέζι.

Συνδέστε το προστατευτικό καπάκι [1] στην άτρακτο που είναι εγκατεστημένη στο μηχάνημα.

Αφήστε το [EMERGENCY STOP].

Πιέστε [RESET] για διαγραφή κάθε ειδοποίησης.

Μετακινήστε αργά τον άξονα Z στην αρνητική κατεύθυνση (-) έως ότου η άτρακτος καθίσει στο μπλοκ.

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Συνδέστε έναν ανυψωτήρα στο βραχίονα [3] για τον κωδικοποιητή.

 Προσοχή: Όταν η άτρακτος διαχωρίζεται από τον προσαρμογέα κινητήρα, το συγκρότημα κινητήρα πρέπει να υποστηρίζεται από τον ανυψωτήρα.

3

Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής λαδιού.

Αφαιρέστε τη σύνδεση παροχής λαδιού.

Αφαιρέστε τις (4) βίδες [2] που συνδέουν τον προσαρμογέα κινητήρα [1] στην άτρακτο.

Αφαιρέστε τις (6) βίδες συγκράτησης [4] για τη φλάντζα της ατράκτου [3].

4

Αφήστε το [EMERGENCY STOP].

Πατήστε [RESET] για να διαγράψετε κάθε ειδοποίηση.

Κινήστε αργά τον άξονα Z σε αυξήσεις των 0,001" στη θετική κατεύθυνση (+) σε απόσταση 0,04" (1 mm).

 Σημείωση: Η άτρακτος [2] πέφτει 1/32" (1 mm) από το περίβλημα της ατράκτου [1].

Εάν η άτρακτος δεν πέσει, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί με λουράκι για να γυρίσετε την άτρακτο κατά 1/4 περιστροφής δεξιόστροφα για να την χαλαρώσετε.

Χρησιμοποιήστε τον ανυψωτήρα για να ανυψώσετε το συγκρότημα κινητήρα [3] την ίδια στιγμή που τον κινείτε στον Άξονα Z.

Κινήστε στον άξονα Z στη θετική κατεύθυνση (+) έως ότου να μπορείτε να αφαιρέσετε την άτρακτο [4].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.