My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1

Szerviz kezdőlap Eljárási mód DT/DM – Fogas kuplungmotor – Orsó – Csere
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

DT/DM – Fogas kuplungmotor – Orsó – Csere


DT/DM – Fogas kuplungmotor – Orsó – Csere

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Spindle Installation Preparation (2 lépések) 3. Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation (9 lépések) 4. Orsó eltávolítása (4 lépések) Back to Top

Bevezetés

Végezze el ezt az eljárást a DM-1 vagy a DT-1. Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni az orsó. A január 2014 után épült gépek középpontos olajozás (MPO) orsót használnak. Akkor használja az MPO orsó, amikor kicseréli az orsó.

Spindle Installation Preparation

1

Clean the spindle head bore.

Stone the mating surface [1] on the spindle head casting.

Clean the motor adapter where it touches the spindle [3].

Do not stone the spindle lubrication port [2]. Keep all contamination out of the port.

2

Replace the spider coupling [1] if it is worn or damaged.

Replace the transfer tube [2] if it is worn or damaged.

Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation

Do not remove the tape from the lubrication port.

Use a lift to support the motor until the spindle is attached.

 Important: Refer to the DT-1 - Mid-Point Oiling (MPO) - Spindle - Minimum Lubrication - Oil Pump Modification procedure.

1

Attach the red protective cap [2] to the bottom of the MPO spindle.

Put a 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) wood or aluminum block [3] on the table.

Put the MPO spindle on the block.

Make sure that the spindle lubrication port [1] is in the front.

Put a long 5/16"-18 screw [4] through the rear hole on the motor adapter. This screw helps you align the motor adapter to the spindle.

2

Put an indicator against the spindle coupler [1]. Zero the indicator.

Slowly turn the spindle with your hand to find the highest point on the coupler.

Put a mark on the point with a permanent marker.

Examine the coupler on the motor [2].

If the motor coupler has a mark, proceed to step 3.

If the motor coupler does not have a mark:

  • Put an indicator against the motor coupler [2]. Zero the indicator.
  • Slowly turn the motor by hand to find the highest point.
  • Use a permanent marker to mark the point.

3

Apply grease to the transfer tube at these locations:

  • the o-ring [1] at the top
  • the socket [2] for the o-ring on the draw bar.

Push the transfer tube [4] onto the top of the draw bar [5].

Install the spider coupler [3].

4

Remove the tape [1] from the spindle lubrication port.

Apply a small quantity of grease to the spindle seal o-ring [2].

Insert the o-ring into the lubrication port [3].

Put the tape over the lubrication port of the spindle that was removed.

5

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction until the head mount [1] is 0.5" (13 mm) above the spindle flange [2].

Use your hand to slowly turn the spindle coupler [5] until the mark on the spindle coupler aligns with the mark [4] on the motor coupler [3]. Align the (2) marks as closely as possible.

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction.

 Caution: Lower the lift as you jog the Z Axis. The motor must be supported by the lift until the spindle is connected to the motor adapter.

Make sure the spindle is centered in the spindle bore.

Make sure the couplers engage smoothly.

6

Remove the temporary screw you used in step 1.

Install (4) motor mount screws [1] into the motor mount adapter [2].

Torque the screws. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.

Remove the motor support lift.

Attach the oil supply fitting.

Connect the oil supply tube.

7

Put (4) screws [1] into the upper inside bearing block of the rocker assembly.

Put (4) screws [9] into the outer bearing block.

Put the rocker assembly [3] onto the spindle casting. Use the lower bearing block [2] on the inside as a guide.

Use a dowel pin [8] to align the outside bearing block.

Put the rocker arm [7] through the yoke [5] on shaft from the air cylinder.

Push the clevis pin [4] through the arm and the yoke.

Put the C-clip [6] onto the clevis pin.

Torque all of the screws. Refer to the Haas Fastener Torque Specifications.

Make sure the rocker assembly is correctly adjusted.

 Note: The illustration does not show the spindle and spindle motor.

8

Use the spring installation tool to attach the spring to the striker block.

Refer to DT-1 - Spindle Rocker Arm - Spring Installation Tool - Instructions.

Install the fan assembly onto the top of the spindle head.

Install the spindle head covers.

9

Refer ro the VMC - Spindle - Alignment ("Spindle Sweep") procedure.

Orsó eltávolítása

1

Jog a Z tengely alján az utazás.

Nyomja meg a [EMERGENCY STOP] gombot.

Az orsóventilátor-szerelvény eltávolítása.

Távolítsa el a rocker kar szerelvény. Kövesse az alábbi lépéseket:

  • Vegyük ki a C-klipet [5] a villás csapból [6]. Nyomja meg a villás tüsközt, hogy távolítsa el azt.
  • Húzzuk ki a rugót [4] a csatár blokkból.
  • Lazítsa meg a (4) csavart [1] a belső csapágyblokkból [2].
  • Lazítsa meg a (4) csavart [7] a külső csapágyblokkból [8].
  • Távolítsa el a rocker kar szerelvény a gépről.
  • Ne távolítsa el a belsõ csapágyblokk alsó felét [3].
  • Vegye ki a düel csapok a csapágy blokkok.

 Megjegyzés: Az illusztráció nem mutatja az orsó és a főorsó motor.

2

Jog az X és Y tengelyek, amíg az asztal közvetlenül az orsó alatt.

Nyomja meg a [EMERGENCY STOP] gombot.

Tesz egy 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) fa vagy alumínium blokk [2] az asztalon.

A védősapkát [1] a gépre szerelt orsóra kell csatlakoztatni.

Engedje fel a[EMERGENCY STOP].

A riasztások törléséhez nyomja meg a [RESET] gombot.

Jog a Z tengely a negatív (-) irányba, amíg az orsó nyugszik a blokk.

Nyomja meg a [EMERGENCY STOP] gombot.

Csatlakoztassunk egy felvonót a kódolóhoz [3].

 Figyelem: Amikor az orsó elkülönül a motoradaptertől, a felvonónak támogatnia kell a motor szerelvényt.

3

Húzza ki a kőolaj-ellátó csövet.

Távolítsa el az olaj-ellátó vasalat.

Vegyük ki a (4) csavarokat [2], melyek a motort [1] a főorsóhoz rögzítik.

Vegyük ki a (6) rögzítő csavarokat [4] az orsó peremhez [3].

4

Engedje fel a [EMERGENCY STOP].

A riasztások törléséhez nyomja meg a [RESET] gombot.

Lassan a Z tengely 0,001-ban" a pozitív (+) irány és a 0,04 távolság közötti lépésközzel." (1 mm).

 Megjegyzés: Az orsó [2] 1/32 csepp" (1 mm) az orsó öntésből [1].

Ha az orsó nem csökken, használja a heveder Wrench fordulni az orsó 1/4 jobbra fordulni, hogy lazítsa meg.

Használja a emelő, hogy növelje a motor szerelvény [3] egy időben akkor jog a Z tengely.

A Z tengely pozitív (+) irányba történő lökés, amíg el nem távolítja az orsót [4].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.