My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1

Service hjemme How-to-procedure DT/DM - Koblingsdrev - Spindel - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

DT/DM - Koblingsdrev - Spindel - Udskiftning


DT/DM - Koblingsdrev - Spindel - Udskiftning

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Spindle Installation Preparation (2 trin) 3. Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation (9 trin) 4. Spindel fjernelse (4 trin) Back to Top

Indledning

Udfør denne procedure for en DM-1 eller en DT-1. Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter spindlen. Maskiner bygget efter januar 2014 bruge en mid-punkt smøre (MPO) spindel. Du skal bruge en MPO-spindel, når du udskifter spindlen.

Spindle Installation Preparation

1

Clean the spindle head bore.

Stone the mating surface [1] on the spindle head casting.

Clean the motor adapter where it touches the spindle [3].

Do not stone the spindle lubrication port [2]. Keep all contamination out of the port.

2

Replace the spider coupling [1] if it is worn or damaged.

Replace the transfer tube [2] if it is worn or damaged.

Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation

Do not remove the tape from the lubrication port.

Use a lift to support the motor until the spindle is attached.

 Important: Refer to the DT-1 - Mid-Point Oiling (MPO) - Spindle - Minimum Lubrication - Oil Pump Modification procedure.

1

Attach the red protective cap [2] to the bottom of the MPO spindle.

Put a 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) wood or aluminum block [3] on the table.

Put the MPO spindle on the block.

Make sure that the spindle lubrication port [1] is in the front.

Put a long 5/16"-18 screw [4] through the rear hole on the motor adapter. This screw helps you align the motor adapter to the spindle.

2

Put an indicator against the spindle coupler [1]. Zero the indicator.

Slowly turn the spindle with your hand to find the highest point on the coupler.

Put a mark on the point with a permanent marker.

Examine the coupler on the motor [2].

If the motor coupler has a mark, proceed to step 3.

If the motor coupler does not have a mark:

  • Put an indicator against the motor coupler [2]. Zero the indicator.
  • Slowly turn the motor by hand to find the highest point.
  • Use a permanent marker to mark the point.

3

Apply grease to the transfer tube at these locations:

  • the o-ring [1] at the top
  • the socket [2] for the o-ring on the draw bar.

Push the transfer tube [4] onto the top of the draw bar [5].

Install the spider coupler [3].

4

Remove the tape [1] from the spindle lubrication port.

Apply a small quantity of grease to the spindle seal o-ring [2].

Insert the o-ring into the lubrication port [3].

Put the tape over the lubrication port of the spindle that was removed.

5

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction until the head mount [1] is 0.5" (13 mm) above the spindle flange [2].

Use your hand to slowly turn the spindle coupler [5] until the mark on the spindle coupler aligns with the mark [4] on the motor coupler [3]. Align the (2) marks as closely as possible.

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction.

 Caution: Lower the lift as you jog the Z Axis. The motor must be supported by the lift until the spindle is connected to the motor adapter.

Make sure the spindle is centered in the spindle bore.

Make sure the couplers engage smoothly.

6

Remove the temporary screw you used in step 1.

Install (4) motor mount screws [1] into the motor mount adapter [2].

Torque the screws. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.

Remove the motor support lift.

Attach the oil supply fitting.

Connect the oil supply tube.

7

Put (4) screws [1] into the upper inside bearing block of the rocker assembly.

Put (4) screws [9] into the outer bearing block.

Put the rocker assembly [3] onto the spindle casting. Use the lower bearing block [2] on the inside as a guide.

Use a dowel pin [8] to align the outside bearing block.

Put the rocker arm [7] through the yoke [5] on shaft from the air cylinder.

Push the clevis pin [4] through the arm and the yoke.

Put the C-clip [6] onto the clevis pin.

Torque all of the screws. Refer to the Haas Fastener Torque Specifications.

Make sure the rocker assembly is correctly adjusted.

 Note: The illustration does not show the spindle and spindle motor.

8

Use the spring installation tool to attach the spring to the striker block.

Refer to DT-1 - Spindle Rocker Arm - Spring Installation Tool - Instructions.

Install the fan assembly onto the top of the spindle head.

Install the spindle head covers.

9

Refer ro the VMC - Spindle - Alignment ("Spindle Sweep") procedure.

Spindel fjernelse

1

Jog Z-aksen til bunden af rejsen.

Tryk på .

Fjern spindel blæser samlingen.

Tag rocker arm-samlingen af. Følge disse trin:

  • Fjern C-clipsen [5] fra gaffel-nålen [6]. Tryk på gaffel-nålen for at fjerne den.
  • Afbryd fjederen [4] fra angrebs blokken.
  • Løsn (4) skruerne [1] fra den indvendige leje klods [2].
  • Løsn (4) skruerne [7] fra den udvendige lejeblok [8].
  • Tag rocker arm-samlingen ud af maskinen.
  • Fjern ikke den nederste halvdel [3] af den indvendige leje klods.
  • Fjern dypbenene fra leje klodserne.

 Bemærk: Illustrationen viser ikke spindel-og spindelmotoren.

2

Jog X-og Y-akserne, indtil bordet er direkte under spindlen.

Tryk [EMERGENCY STOP].

Sætte en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) træ eller aluminiumsblok [2] på bordet.

Fastgør beskyttelseshætten [1] på den spindel, som er monteret i maskinen.

Frigive den[EMERGENCY STOP].

Tryk på for at rydde alarmerne.

Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen hviler på blokken.

Tryk på .

Fastgør en elevator til holderen [3] for koderen.

 Forsigtighed: Når spindlen adskilles fra motor adapteren, skal motorenheden være understøttet af elevatoren.

3

Frakobl olie tilførselsrøret.

Fjern olie tilførsels armaturet.

Fjern (4) skruerne [2], der Fastgør motor adapteren [1] til spindlen.

Fjern (6) holderen til skruer [4] for spindel flangen [3].

4

Frigive den [EMERGENCY STOP].

Tryk på for at rydde alarmerne.

Langsomt jog Z-aksen i 0,001" inkrementel i den positive (+) retning til en afstand af 0,04" (1 mm).

 Bemærk: Spindlen [2] Drops 1/32" (1 mm) fra spindel støbning [1].

Hvis spindlen ikke falder, skal du bruge en strop skruenøgle til at dreje spindlen 1/4 Drej med uret for at løsne den.

Brug hejse enheden til at hæve motor samlingen [3] samtidig med at du jog Z-aksen.

Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil du kan fjerne spindlen [4].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.