My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1

Domov servisu Postupy DT/DM – Pohon spojky Spider – Vreteno – Výmena
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

DT/DM – Pohon spojky Spider – Vreteno – Výmena


DT/DM – Pohon spojky Spider – Vreteno – Výmena

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Spindle Installation Preparation (2 kroky) 3. Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation (9 kroky) 4. Demontáž vretena (4 kroky) Back to Top

Úvod

Vykonajte tento postup pre DM-1 alebo DT-1. Tento postup vám vysvetlí, ako vymeniť vreteno. Stroje vyrobené po januári 2014 používajú vreteno s mazaním v stredovom bode (MPO). Po výmene vretena budete používať vreteno MPO.

Spindle Installation Preparation

1

Clean the spindle head bore.

Stone the mating surface [1] on the spindle head casting.

Clean the motor adapter where it touches the spindle [3].

Do not stone the spindle lubrication port [2]. Keep all contamination out of the port.

2

Replace the spider coupling [1] if it is worn or damaged.

Replace the transfer tube [2] if it is worn or damaged.

Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation

Do not remove the tape from the lubrication port.

Use a lift to support the motor until the spindle is attached.

 Important: Refer to the DT-1 - Mid-Point Oiling (MPO) - Spindle - Minimum Lubrication - Oil Pump Modification procedure.

1

Attach the red protective cap [2] to the bottom of the MPO spindle.

Put a 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) wood or aluminum block [3] on the table.

Put the MPO spindle on the block.

Make sure that the spindle lubrication port [1] is in the front.

Put a long 5/16"-18 screw [4] through the rear hole on the motor adapter. This screw helps you align the motor adapter to the spindle.

2

Put an indicator against the spindle coupler [1]. Zero the indicator.

Slowly turn the spindle with your hand to find the highest point on the coupler.

Put a mark on the point with a permanent marker.

Examine the coupler on the motor [2].

If the motor coupler has a mark, proceed to step 3.

If the motor coupler does not have a mark:

  • Put an indicator against the motor coupler [2]. Zero the indicator.
  • Slowly turn the motor by hand to find the highest point.
  • Use a permanent marker to mark the point.

3

Apply grease to the transfer tube at these locations:

  • the o-ring [1] at the top
  • the socket [2] for the o-ring on the draw bar.

Push the transfer tube [4] onto the top of the draw bar [5].

Install the spider coupler [3].

4

Remove the tape [1] from the spindle lubrication port.

Apply a small quantity of grease to the spindle seal o-ring [2].

Insert the o-ring into the lubrication port [3].

Put the tape over the lubrication port of the spindle that was removed.

5

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction until the head mount [1] is 0.5" (13 mm) above the spindle flange [2].

Use your hand to slowly turn the spindle coupler [5] until the mark on the spindle coupler aligns with the mark [4] on the motor coupler [3]. Align the (2) marks as closely as possible.

Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction.

 Caution: Lower the lift as you jog the Z Axis. The motor must be supported by the lift until the spindle is connected to the motor adapter.

Make sure the spindle is centered in the spindle bore.

Make sure the couplers engage smoothly.

6

Remove the temporary screw you used in step 1.

Install (4) motor mount screws [1] into the motor mount adapter [2].

Torque the screws. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.

Remove the motor support lift.

Attach the oil supply fitting.

Connect the oil supply tube.

7

Put (4) screws [1] into the upper inside bearing block of the rocker assembly.

Put (4) screws [9] into the outer bearing block.

Put the rocker assembly [3] onto the spindle casting. Use the lower bearing block [2] on the inside as a guide.

Use a dowel pin [8] to align the outside bearing block.

Put the rocker arm [7] through the yoke [5] on shaft from the air cylinder.

Push the clevis pin [4] through the arm and the yoke.

Put the C-clip [6] onto the clevis pin.

Torque all of the screws. Refer to the Haas Fastener Torque Specifications.

Make sure the rocker assembly is correctly adjusted.

 Note: The illustration does not show the spindle and spindle motor.

8

Use the spring installation tool to attach the spring to the striker block.

Refer to DT-1 - Spindle Rocker Arm - Spring Installation Tool - Instructions.

Install the fan assembly onto the top of the spindle head.

Install the spindle head covers.

9

Refer ro the VMC - Spindle - Alignment ("Spindle Sweep") procedure.

Demontáž vretena

1

Ručne posuňte os Z na spodnú časť pojazdu.

Stlačte[EMERGENCY STOP].

Demontujte zostavu ventilátora vretena.

Demontujte zostavu vahadla. Postupujte podľa týchto krokov:

  • Vyberte svorku v tvare C [5] z vidlicového čapu [6]. Vyberte čap vidlice jeho potlačením.
  • Odpojte pružinu [4] od bloku západky.
  • Uvoľnite (4) skrutky [1] z vnútorného bloku ložiska [2].
  • Uvoľnite (4) skrutky [7] z vonkajšieho bloku ložiska [8].
  • Vyberte zostavu vahadla zo stroja.
  • Neodstraňujte spodnú polovicu [3] vnútorného bloku ložiska.
  • Odstráňte vodiace kolíky z blokov ložiska.

 Poznámka: Na obrázku nie je zobrazené vreteno a motor vretena.

2

Ručne posúvajte osami X a Y, kým nie je stôl priamo pod vretenom.

Stlačte tlačidlo [EMERGENCY STOP].

Umiestnite 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) drevený alebo hliníkový blok [2] na stôl.

Ochranný kryt [1] pripevnite na vreteno namontované v stroji.

Uvoľnite [EMERGENCY STOP].

Stlačením [RESET] sa vymažú všetky alarmy.

Ručne posúvajte osou Z v zápornom smere (-), pokiaľ vreteno nebude spočívať na bloku.

Stlačte[EMERGENCY STOP].

Pripojte výťah ku konzole [3] enkodéra.

 Upozornenie: Ak je vreteno oddelené od adaptéra motora, musí byť zostava motora podopretá výťahom.

3

Odpojte hadicu na prívod oleja.

Odstráňte spojku na prívod oleja.

Odstráňte (4) skrutky [2], ktoré pripevňujú adaptér motora [1] k vretenu.

Odstráňte (6) prídržné skrutky [4] príruby vretena [3].

4

Uvoľnite [EMERGENCY STOP].

Stlačením[RESET] sa vymažú všetky alarmy.

Pomaly ručne posúvajte os Z v 0,001" prírastkoch v kladnom (+) smere na vzdialenosť 0,04" (1 mm).

 Poznámka: Vreteno [2] klesá o 1/32" (1 mm) od odliatku vretena [1].

Ak vreteno neklesá, pomocou páskového kľúča otáčajte vretenom o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili.

Pomocou zdviháka zdvihnite zostavu motora [3] súčasne s ručným posuvom osi Z.

Ručne posúvajte osou Z v kladnom smere (+), pokiaľ nebudete môcť vybrať vreteno [4].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.