Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1

服务主页 方法程序 DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 - 更换
Recently Updated Last updated: 12/19/2022

DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 - 更换


DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 - 更换

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 主轴拆卸 (4 步骤) 3. 主轴安装准备 (2 步骤) 4. 主轴安装 (10 步骤) Back to Top

简介

对 DM-1 或 DT-1 执行此过程。次规程介绍如何更换主轴。 

主轴拆卸

1

将 Z 轴旋转到行程底部。

按[EMERGENCY STOP]。

拆下主轴风扇组件。

拆下摇臂组件。按照以下步骤操作:

  • 从夹钳[5]上拆下 C 夹 [6]。按下夹钳将其拆下。
  • 断开弹簧 [4] 与前锋块的连接。
  • 从内侧轴承块 [2] 松开 (4) 螺钉 [1]。
  • 松开外轴承座 [8] 上的 (4) 螺钉 [7]。
  • 从机器上拆下摇臂组件。
  • 请勿拆下内侧轴承块的下半部分 [3]。
  • 从轴承块上拆下定位销。

 注意: 图中未显示主轴和主轴电机。

2

转动 X 轴和 Y 轴,直到工作台直接位于主轴下方。

按 [EMERGENCY STOP]。

放一个6" x 6" x 6" (152 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米)木或铝块 [2] 在工作台上。

将保护盖 [1] 连接到安装在机器中的主轴上。

释放[EMERGENCY STOP].

按 [RESET]清除警报。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴停留在块上。

按[EMERGENCY STOP]。

将提升连接到编码器的支架 [3]。

 注意: 当主轴与电机适配器分离时,电机组件必须由提升支撑。

3

断开供油管。

拆下机油供应接头。

拆下将电机适配器 [1] 连接到主轴的 (4) 螺钉 [2]。

拆下主轴法兰 [3] 的 (6) 固定螺钉 [4]。

4

释放 [EMERGENCY STOP].

按[RESET] 清除警报。

在 0.001 中缓慢地旋转 Z 轴" 正 (+) 方向的增量到 0.04 的距离" (1 毫米)。

 注意: 主轴 [2] 下降 1/32" 主轴铸件 [1] 的 1 毫米。

如果主轴不掉落,请使用带扳手顺时针转动主轴 1⁄4 以松开。

在旋转 Z 轴的同时,使用吊具提升电机组件 [3]。

以正 (+) 方向旋转 Z 轴,直到可以卸下主轴 [4]。

主轴安装准备

1

清洁主轴头孔。

将配合表面 [1] 石化在主轴头铸件上。

清洁电机适配器接触主轴 [3]的位置。

请勿将主轴润滑端口 [2] 石制。将所有污染物远离端口。

2

如果星形接头 [1] 磨损或损坏,请更换。

如果传输管 [2] 磨损或损坏,请更换。

主轴安装

请勿从润滑端口上取下胶带。

使用提升支撑电机,直到连接主轴。

 

1

将红色保护盖 [2] 连接到 MPO 主轴的底部。

放一个6" x 6" x 6" (152 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米) 木或铝块 [3] 在工作台上。

将主轴放在程序块上。

确保主轴润滑端口 [1] 位于前部。

放一个长 5/16"-18 螺钉 [4] 穿过电机适配器上的后孔。此螺钉可帮助您将电机适配器与主轴对齐。

2

将指示器靠在主轴耦合器 [1] 上。将指标归零。

用手慢慢转动主轴,找到耦合器上的最高点。

用永久标记在点上加一个标记。

检查电机 [2] 上的耦合器。

如果电机耦合器有标记,则继续执行步骤 3。

如果电机耦合器没有标记:

  • 将指示器靠在电机耦合器 [2]上。将指标归零。
  • 用手慢慢转动电机以找到最高点。
  • 使用永久标记标记该点。

3

在这些位置向输油管涂抹润滑脂:

  • 顶部的 o 型环 [1]
  • 抽杆上的 o 形环的插座 [2]。

将转移管 [4] 推到拔杆顶部 [5]。

安装蜘蛛耦合器 [3]。

4

从主轴润滑端口上拆下胶带 [1]。

将少量润滑脂涂抹在主轴密封 o 型环 [2] 上。

将 O 型环插入润滑端口 [3]。

将胶带放在已拆下的主轴的润滑端口上。

5

缓慢地以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到头部安装位 [1] 为 0.5" (13 毫米)高于主轴法兰 [2]。

用手缓慢转动主轴耦合器 [5],直到主轴耦合器上的标记与电机耦合器 [3] 上的标记对齐。尽可能对齐 (2) 标记。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴。

 注意: 点动 Z 轴时,降低提升。电机必须由提升支撑,直到主轴连接到电机适配器。

确保主轴位于主轴孔中居中。

确保耦合器平稳接合。

6

拆下步骤 1 中使用的临时螺钉。

将 (4) 电机安装螺钉 [1] 安装至电机安装适配器 [2]。零扭矩安装螺钉。

拆下电机支撑提升。

连接机油供应接头 [3]。

连接供油管 [4]。

为保证校准效果,将主轴打开至 1000 RPM。

稍微拧紧前 2 个电机安装螺钉 [1]。

推 [EMERGENCY STOP] 按钮。

拧紧所有螺钉 [1]。

7

将指示器置于机床前部的联轴节高点位置。

向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 Y 轴偏置。

然后,将主轴逆时针旋转 90 度,直至联轴节的高点朝向护窗的一侧。  

向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 X 轴偏置。

扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

 注意: 如果联轴节偏置超过公差范围,松开所有 4 个上部电机安装螺钉,然后将电机轻敲到位,直到偏置达到公差范围内。 

8

将 (4) 螺钉 [1] 放入摇臂组件的上内侧轴承块中。

将 (4) 螺钉 [9] 放入外轴承块。

将摇臂组件 [3] 放在主轴铸件上。使用内部的下部轴承块 [2] 作为参考。

使用定位销 [8] 对齐外部轴承块。

将摇臂 [7] 穿过从气缸的轴上的锁链 [5]。

将夹钳销 [4] 穿过手臂和锁链。

将 C 形夹 [6] 放在夹钳上。

拧紧所有螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

确保摇臂组件已正确调整。

 注意: 图中未显示主轴和主轴电机。

9

使用弹簧安装工具将弹簧连接到前挡。

请参阅 DT-1 - 主轴摇臂 - 弹簧安装工具 - 说明.

将风扇组件安装到主轴头的顶部。

安装主轴头盖。

10

参阅 VMC - 主轴 - 对齐 ("主轴扫描") 程序。