MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 2,50 – Asennus – Sorvi – AD0267
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Suulakepuristettu karan vähennysputki -adapterisarja Ø 2,50 – Asennus – Sorvi


AD0267

Koskee koneita, jotka on rakennettu lähtien: Marraskuu, 2015

Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 2,50 – Asennus – Sorvi – AD0267

- Siirry osioon - 1. Johdanto (1 vaihe) 2. Asennus Back to Top

Johdanto

1

Suulakepuristetut karan vähennysputket [4] mukauttavat sorvin reiän erikokoisille ainestangoille. Suulakepuristetut karan vähennysputket pidetään paikallaan SUPISTUSPUTKEN ADAPTERILLA 2,50, valinnaisella aluslevyllä [3] ja “sisäkkäisellä” supistusputkella [5]. Tässä menettelyssä kerrotaan, miten SUPISTUSPUTKEN ADAPTERI 2,50 -sarja asennetaan Ø 2,50" karan reikään.

Supistusputken adapterin 2,50 jousilukon runko) [6] sopii hydraulisen sulkimen taakse. Suulakepuristettu karan vähennysputki [4] sopii jousilukon rungon sisään [6]. Supistusputken adapteri 2,50 ID jousilukon suojus (jousilukon suojus) [1] ja jousi [2] pitävät suulakepuristetun karan vähennysputken [4] paikallaan. Tätä sarjaa varten on aluslevy [3] lisätty jousilukon suojukseen [1] ja jousi [2], kun käytetään “sisäkkäistä” supistusputkea [5].

 Huomautus: Kaikissa sorveissa, joissa karan halkaisija on suurempi kuin Ø 1,75" käytetään "sisäkkäisiä" supistusputkia [5] tukemaan tankoja, jotka ovat pienempiä kuin Ø 1,75".`

Ainestangoon koko määrää suulakepuristetun karan vähennysputken koon. Ota yhteyttä Haas-tehtaanmyymälääsi saadaksesi oikean supistusputken kokoonpanon.

  1. Jousilukon suojus
  2. Jousi
  3. Aluslevy (pakollinen vain valinnaisella "Sisäkkäisellä" Supistusputkella)
  4. Suulakepuristettu karan vähennysputki
  5. "Sisäkkäinen" Supistusputki (valinnainen)
  6. Jousilukon runko
  7. Mutterit
  8. Napinpääkantaruuvit

Katso lisätietoja karan vähennysputkisarjan viitetaulukosta.

Jos sinulla on servo bar 300, laske siirtoalustaa. Jos sinulla on Haasin tangonsyöttölaite, siirrä tangonsyöttölaite asetusasentoon. Katso tätä varten ohjeet käyttöoppaasta.

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

SARJAN TUOTENRO.: LINER ADAPTER 2.50, SUPISTUSPUTKEN OHJAIMEN ADAPTERISARJA 2.50" (64 mm). MÄÄRÄ: 1

Asennus

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Irrota reiän suojuksen pultit [1]. Irrota reiän suojus [1] ja anturin rengas [2] hydraulisesta sulkimesta.

 Huomautus: Älä hävitä reiän suojusta [1] äläkä anturin rengasta [2]. Voit asentaa ne uudelleen, jos poistat JOUSILUKON RUNGON [A] sorvista.

Varmista, että nämä osat ovat puhtaat:

  • hydraulisen sulkimen kierteet
  • hydraulisen sulkimen etuosa
  • kierteet ja jousilukon rungon sisätuki [A].

Aseta (3) NAPINPÄÄKANTARUUVIT (BHCS) E reikien läpi JOUSILUKON RUNKOON [A]. Kiinnitä (3) MUTTERIT [F]. Kiristä BHCS ja MUTTERIT käsin.

Käännä JOUSILUKON RUNKO [A]  hydraulisen sulkimen päälle. Kiristä JOUSILUKON RUNKOA [A] käsin.

Väännä (3) BHCS [E] noin 30 in-lb (339 N-cm).

 Varoitus: JOUSILUKON RUNGON vahingoittumisen estämiseksi [A] älä kiristä BHC:tä enempää kuin 30 in-lb (339 N-cm).

Asenna oikea karan vähennysputki [4] oikean kokoiselle ainestangollesi.

 Huomautus: Kaikissa sorveissa, joissa karan halkaisija on suurempi kuin Ø 1,75" käytetään "sisäkkäistä"supistusputkea [5] ainestankoihin, jotka ovat kapeampia kuin Ø 1,75".

Aseta JOUSI [C] (ja ALUSLEVY [B] jos on "sisäkkäisiä" supistustankoja, JOUSILUKON SUOJUKSEEN) [D]. Kohdista JOUSILUKON SUOJUS [D] adapterin ohjaimen mukaan. Paina ja käännä JOUSILUKON SUOJUSTA [D] , kunnes se lukittuu.

 Huomautus:

  • Irrota JOUSILUKON SUOJUS [D] työntääksesi koko reiän kokoisen ainestangon.
  • Puhdista roskat JOUSILUKON SUOJUKSESTA [D], JOUSESTA [C] ja ALUSLEVYSTÄ [B] tarvittaessa.

Jos haluat käyttää tätä adapterisarjaa Ø 2,50 [3], joka on valmistettu ennen marraskuuta 1, 2015, asenna JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] (osanro 25-2618), joka auttaa estämään jäähdytysnesteen vuotoa käytön aikana. Irrota jäähdytys nesteen kerääjän luukku [1] ja aseta paikalleen jJÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2].

Jos haluat asentaa jäähdytys nesteen kerääjän luukun [1] uudelleen näihin sorveihin, sinun on poistettava jJÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] ja adapterisarja Ø 2,50 [3].
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.