Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267

서비스 홈 방법 절차 사출 스핀들 라이너 - 어댑터 키트 Ø2.50 - 설치 - 선반 - AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

사출 스핀들 라이너 - 어댑터 키트 Ø2.50 - 설치 - 선반


AD0267

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2015년 11월

사출 스핀들 라이너 - 어댑터 키트 Ø2.50 - 설치 - 선반 - AD0267

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 (1 단계) 2. 설치 Back to Top

개요

1

사출 스핀들 라이너[4]는 선반 스핀들 보어를 다양한 크기의 봉재에 맞춥니다. 사출 스핀들 라이너는 라이너 어댑터 2.50, 선택형 와셔[3] 및 "증첩" 라이너[5]로 고정합니다. 이 절차는 Ø2.50" 스핀들 보어용 라이너 어댑터 2.50 키트를 설치하는 방법을 보여줍니다.

라이너 어댑터 2.50 스프링 잠금 몸체[6]는 유압 클로저의 후면에 맞습니다. 사출 스핀들 라이너[4]는 스프링 잠금 몸체[6] 안에 장착됩니다. 라이너 어댑터 2.50 ID 스프링 잠금 캡(스프링 잠금 캡)[1] 및 스프링[2]은 사출 스핀들 라이너[4]를 제 위치에 고정시킵니다. 이 키트의 경우, "중첩" 라이너[5]를 사용할 때 스프링 잠금 캡[1]과 스프링[2]에 와셔[3]가 추가됩니다.

 참고:  Ø1.75"보다 큰 스핀들 보어가 포함된 모든 선반은 Ø1.75"보다 작은 환봉을 지지하기 위해 "중첩"라이너[5]를 사용합니다.

봉재의 크기에 따라 사출 스핀들 라이너의 크기가 결정됩니다. 올바른 라이너 구성은 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

  1. 스프링 잠금 캡
  2. 스프링
  3. 와셔(선택형 "중첩" 라이너가 있을 때에만 필요)
  4. 사출 스핀들 라이너
  5. "중첩" 라이너(선택 사항)
  6. 스프링 잠금 몸체
  7. 너트
  8. 버튼 헤드 캡 스크루

자세한 내용은 스핀들 라이너 키트 참조 표 를 참조하십시오.

Servo Bar 300이 있는 경우, 전송 트레이를 내립니다. Haas 봉재 이송장치가 있는 경우 봉재 이송장치를 설정 위치로 이동하십시오. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 지침은 조작자 설명서을 참조하십시오.

 중요: 그림에는 절삭유 수집기와 봉재 이송장치가 표시되어 있지 않습니다. 단계를 볼 수 있습니다. 이러한 부품을 제거할 필요는 없습니다.

키트 PN: LINER ADAPTER 2.50, 라이너 가이드 어댑터 키트, 2.50"(64MM). 수량: 1

설치

 중요: 그림에는 절삭유 수집기와 봉재 이송장치가 표시되어 있지 않습니다. 단계를 볼 수 있습니다. 이러한 부품을 제거할 필요는 없습니다.

보어 커버[1]의 볼트를 제거합니다. 유압 클로저에서 보어 커버[1]와 센서 링[2]을 제거하십시오.

 참고: 보어 커버[1]와 센서 링[2]을 버리지 마십시오. 선반에서 스프링 잠금 몸체 [A] 를 제거하면 다시 설치할 수 있습니다.

이 부품들이 깨끗한 지 확인하십시오 :

  • 유압식 클로저의 나사산
  • 유압식 클로저의면
  • 스프링 잠금 몸체 [A]의 나사 절삭과 숄더.

스프링 잠금 몸체 [A]의 구멍에 3개의 버튼 헤드 캡 스크루(BHCS) [E] 를 넣습니다. 3개의 너트 [F]를 끼워넣습니다. 손으로 BHCS와 너트를 조이십시오.

유압 클로저로 스프링 잠금 몸체 [A] 를 돌리십시오. 손으로 스프링 잠금 몸체 [A] 를 조이십시오.

3개의 BHCS 토크 [E] 를 약 339 N-cm(30in-lb)로 돌려넣습니다.

 주의: 스프링 잠금 몸체 [A]의 손상을 방지하려면, BHCS를 30in-lb(339N-cm) 이상으로 조이지 마십시오.

봉재에 맞는 스핀들 라이너[4]를 설치하십시오.

 참고:  Ø1.75"보다 큰 스핀들 보어가 포함된 모든 선반은 Ø1.75"보다 작은 환봉을 지지하기 위해 "중첩"라이너[5]를 사용합니다.

스프링 잠금 캡 [D]에 스프링 [C] (및 와셔 [B] , "중첩" 라이너의 경우)을 넣습니다. 스프링 잠금 캡 [D] 을 어댑터 가이드 대로 정렬합니다. 스프링 잠금 캡 [D] 이 잠길 때까지 눌러서 돌립니다.

 참고:

  • 스프링 잠금 캡 [D] 을 제거하고 보어 크기 스톡을 당깁니다.
  • 필요할 경우, 스프링 잠금 캡 [D] , 스프링 [C] 및 와셔 [B]에서 이물질을 제거합니다.

2015년 11월 1일 이전에 제작된 선반에서 이 어댑터 키트 Ø2.50[3]을 사용하려면, 작동 중 절삭유 누출을 방지하기 위해 절삭유 수집기 확장 장치[2](P/N 25-2618)를 설치하십시오. 절삭유 수집기 도어[1]를 제거하고 절삭유 수집기 확장 장치[2]를 삽입하십시오.

이 선반에 절삭유 수집기 도어[1]를 다시 설치하려면 절삭유 수집기 확장 장치[2] 및 어댑터 키트 Ø2.50[3]을 제거해야 합니다.