MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 2,50-instalacja-Tokarka-AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Wytłaczana wkładka wrzeciona -adapter Kit Ø 2,50-instalacja-Tokarka


AD0267

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2015 r.:

Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 2,50-instalacja-Tokarka-AD0267

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Instalacja Back to Top

Wprowadzenie

1

Tuleje wrzecionowe wytłaczane [4] dopasowują otwór wrzeciona do różnych rozmiarów prętów. Tuleje wrzecionowe wytłaczane są utrzymywane w miejscu za pomocą adaptera LINER ADAPTER 2,50, opcjonalnej podkładki [3] oraz wkładki "zagnieżdżania" [5]. Ta procedura opisuje sposób zainstalowania zestawu 2,50 LINER ADAPTER dla Ø 2,50" otworu wrzeciona.

Adapter wkładki 2,50 sprężynowy korpus blokowy) [6] mieści się na tylnej ściance hydraulicznej bliżej. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [4] mieści się wewnątrz korpusu sprężyny sprężynowej [6]. Adapter Liner 2,50 ID Cap Spring Lock (Sprężyna-Lock Cap) [1] i sprężyna [2] posiadają wytłaczane wkładki wrzeciona [4] w położeniu. W przypadku tego zestawu do sprężyny blokowej [1] i sprężyny [2] dodaje się podkładkę [3], gdy używana jest wkładka "zagnieżdżania" [5].

 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia" Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".`

Rozmiar pręta określa wielkość wytłaczanego wkładki wrzeciona. W celu prawidłowej konfiguracji tulei należy skontaktować się z działem fabrycznym Haas.

  1. Sprężyna-blokada Cap
  2. Wiosna
  3. Podkładka (wymagana tylko z opcjonalnymi "Zagnieżdżenia" Liner
  4. Wytłaczana wkładka wrzeciona
  5. "Zagnieżdżenia" Wkładka (opcjonalnie)
  6. Sprężyna-blokada korpusu
  7. Orzechy
  8. Śruba z łbem walcowym przycisk

Należy zapoznać się z tabelą referencyjną zestawu tulei dopasowującej wrzeciona, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli masz SERVO bar 300, opuć tacę transferu. Jeśli posiadasz podajnik prętów Haas, Przesuń podajnik prętów do pozycji konfiguracji. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w podręczniku operatora.

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

ZESTAW PN: Zestaw adaptera prowadników prętów, 2,50" (64 mm). Ilość: 1.)

Instalacja

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

Wykręć wkręty na pokrywie otworu [1]. Zdjąć pokrywę otworu [1] i pierścień czujnika [2] z układu hydraulicznego bliżej.

 Uwaga: Nie wyrzucać pokrywy otworu [1] i pierścienia czujnika [2]. Można je zainstalować ponownie po wyjęciu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A] z Toka.

Upewnij się, że te części są czyste:

  • z gwintem hydraulicznym bliżej
  • powierzchni hydraulicznej bliżej
  • gwintów i wewnątrz ramienia sprężyny-LOCK korpusu [A].

Włożyć (3) wkręty z łbem walcowym (BHCS) [E] przez otwory w KORPUSIE sprężyn-LOCK [A]. Przymocować (3) nakrętki [F]. Dokręcić ręką BHCS i NUTS.

Obrócić korpus sprężyn-LOCK [A] na hydrauliczny bliżej. Dokręcić korpus sprężyn LOCK [A] ręką.

Moment obrotowy (3) BHCS [E] do około 30 funtów (339 N-cm).

 Ostrożność: Aby zapobiec uszkodzeniu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A], nie moment obrotowy BHCS więcej niż 30 in-lb (339 N-cm).

Zamontować odpowiednią prowadnica wrzeciona [4] dla danego rozmiaru pręta.

 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia"Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".

Włożyć SPRĘŻYNĘ [C] (i podkładka [B] Jeśli "Zagnieżdżenia" (wkładki) w pokrywce SPRĘŻYNOWEJ [D]. Wyrównaj SPRĘŻYNĘ-LOCK CAP [D] z prowadnicami adaptera. Nacisnąć i obrócić pokrywę sprężyn-LOCK [D] dopóki nie zablokuje.

 Uwaga:

  • Zdjąć NASADKĘ sprężyn-LOCK [D] do wypychania zapasów o rozmiarze pełnym otworem.
  • Oczyścić zanieczyszczenia z CAP SPRING-LOCK [D], WIOSNA [C] i podkładka [B] w razie potrzeby.

Aby korzystać z tego zestawu adapterów Ø 2,50 [3] na tokarkach zbudowanych przed 1 listopada 2015, należy zainstalować rozszerzenie KOLEKTORA chłodziwa [2] (P/N 25-2618), aby zapobiec wyciekowi chłodziwa podczas pracy. Wyjąć drzwiczki kolektora chłodziwa [1] i włożyć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2].

Aby ponownie zamontować drzwiczki kolektora chłodziwa [1] na tych tokarkach, należy wyjąć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2] i zestaw adaptera Ø 2,50 [3].
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.