MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267

Service Home Instructieprocedure Geëxtrudeerde spil liner-Adapterkit Ø 2,50-installatie-draaimachine-AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Geëxtrudeerde spil liner -Adapter kit Ø 2,50-installatie-draaimachine


AD0267

Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2015

Geëxtrudeerde spil liner-Adapterkit Ø 2,50-installatie-draaimachine-AD0267

- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Installeren Back to Top

Inleiding

1

Geëxtrudeerde spilvoeringen [4] Pas de draaimachine spil aan op verschillende maten van de staaf voorraad. Geëxtrudeerde spilvoeringen worden op hun plaats gehouden met de LINER ADAPTER 2,50, een optionele wasmachine [3] en een "nesting" liner [5]. Deze procedure vertelt u hoe u de LINER ADAPTER 2,50 Kit installeert voor een Ø 2,50" spil boring.

Een liner adapter 2,50 Spring-Lock Body) [6] past op de achterzijde van de hydraulische dranger. De geëxtrudeerde spilvoering [4] past in het Veerslot lichaam [6]. De liner adapter 2,50 ID Spring Lock Cap (Spring-Lock Cap) [1] en Spring [2] houd de geëxtrudeerde spil liner [4] in positie. Voor deze kit wordt een ring [3] toegevoegd aan de Veerslot dop [1] en de lente [2], wanneer een "nesting" liner [5] wordt gebruikt.

 Opmerking: Alle draaimachines met een spil met een diameter groter dan Ø 1,75" gebruik maken van een "Nesten" Liner [5] ter ondersteuning van staven kleiner dan Ø 1,75".`

De grootte van de staaf voorraad bepaalt de grootte van de geëxtrudeerde spilvoering. Voor een correcte voering configuratie, neem contact op met uw Haas Factory Outlet.

  1. Dop met veerslot
  2. Voorjaar
  3. Ring (alleen vereist met optionele "Nesten" Voering
  4. Geëxtrudeerde spilvoering
  5. "Nesten" Liner (optioneel)
  6. Behuizing met veerslot
  7. Moeren
  8. Schroefdop schroeven voor knoopskop

Zie Referentietabel spindelvoeringset voor meer informatie.

Als u een servo Bar 300 hebt, verlaagt u de overdrachts lade. Als u een haas-stang lader hebt, verplaatst u de staaf invoer naar de instel positie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe u dit moet doen.

 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.

KIT PN: Adapterset voor voeringgeleider 2,50" (64 mm). AANTAL: 1.)

Installeren

 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.

Verwijder de bouten op het deksel van de boring [1]. Verwijder de boorkap [1] en de sensor Ring [2] van de hydraulische dranger.

 Opmerking: Gooi het deksel van de boring [1] en de sensor ring niet weg [2]. U ze opnieuw installeren als u de VEERSLOT-behuizing verwijdert [A] van de draaimachine.

Zorg ervoor dat deze onderdelen schoon zijn:

  • de schroefdraad op de hydraulische
  • het gezicht van de hydraulische dranger
  • de draden en de binnenkant van het VEERSLOT lichaam [A].

Plaats de (3) knop-kop-dop schroeven (BHC'S) [E] door de gaten in het VEERSLOT lichaam [A]. Bevestig de (3) moeren [F]. Draai de BHC'S en moeren met uw hand vast.

Draai het VEERSLOT lichaam [A] op de hydraulische dranger. Draai het VEERSLOT lichaam [A] met uw hand.

Koppel de (3) BHC'S [E] tot ongeveer 30 in-lb (339 N-cm).

 Waarschuwing: Om schade aan het VEERSLOT lichaam te voorkomen [A], koppel de BHC'S niet meer dan 30 in-lb (339 N-cm).

Installeer de juiste spil liner [4] voor uw maat bar.

 Opmerking: Alle draaimachines met spil boring groter dan Ø 1,75" gebruik maken van een "Nesten"Liner [5] ter ondersteuning van staven kleiner dan Ø 1,75".

Zet de lente [C] (en wasmachine B Als "Nesten" liners) in de dop van het VEERSLOT [D]. Lijn de dop van de veer vergrendeling uit [D] met de adapter geleiders. Druk op de VEERSLOT-dop en draai deze [D] totdat deze wordt vergrendeld.

 Let op:

  • Verwijder de dop van de veer vergrendeling [D] om de volledige grootte voorraad te duwen.
  • Vuil van de dop van de veer vergrendeling reinigen [D], VOORJAAR [C], en wasmachine [B] indien nodig.

Voor het gebruik van deze adapterkit Ø 2,50 [3] op draaimachines gebouwd vóór 1 november 2015, installeert u een KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2] (P/N 25-2618) om koelmiddel lekken tijdens het gebruik te helpen voorkomen. Verwijder de koelmiddel Collector-deur [1] en plaats de KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2].

Om de koelmiddel Collector deur [1] opnieuw op deze draaimachines te installeren, moet u de KOELMIDDEL COLLECTOR-extensie [2] en de Adapterkit Ø 2,50 [3] verwijderen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.