AD0267
_以下から構築されたマシンに適用されます:2015年11月
押し出しスピンドルライナー[4]は、旋盤のスピンドル穴をさまざまなサイズの棒材に適合させます。押し出しスピンドルライナーは、ライナーアダプター2.50、オプションのワッシャー[3]、および「ネスティング」ライナー[5]で所定の位置に保持されます。この手順では、Ø2.50用のLINER ADAPTER 2.50キットをインストールする方法について説明します" スピンドルボア。
ライナーアダプター2.50スプリングロックボディ)[6]は、油圧クローザーの後部に取り付けます。押し出されたスピンドルライナー[4]は、スプリングロックボディ[6]の内側に収まります。ライナーアダプター2.50 IDスプリングロックキャップ(Spring-Lock Cap)[1]およびスプリング[2]は、押し出されたスピンドルライナー[4]を所定の位置に保持します。このキットの場合、「ネスティング」ライナー[5]を使用すると、スプリングロックキャップ[1]とスプリング[2]にワッシャー[3]が追加されます。
注意: Ø1.75より大きいスピンドル穴を持つすべての旋盤" 使う "nesting" ライナー[5]はØ1.75より小さい棒をサポート".`
棒材のサイズによって、押し出されたスピンドルライナーのサイズが決まります。ライナーの正しい構成については、Haasファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
参照する スピンドルライナーキット参考表 詳細については。
Servo Bar 300を使用している場合は、転送トレイを下げます。Haasバーフィーダーがある場合は、バーフィーダーをセットアップ位置に移動します。これを行う方法については、オペレーターズマニュアルを参照してください。
注意: 図には、クーラントコレクターとバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらの部品を取り外す必要はありません。
キットPN:ライナーガイドアダプターキット、2.50" 数量:1"
ボアカバー[1]のボルトを外す。ボアカバー[1]とセンサーリング[2]を油圧クローザーから取り外します。
注意: ボアカバー[1]とセンサーリング[2]は廃棄しないでください。SPRING-LOCK BODYを外すと、再度装着できます [A] 旋盤から。
これらの部品がきれいであることを確認してください:
ボタンヘッドキャップスクリュー(3)(BHCS)を入れます [E] SPRING-LOCK BODYの穴を通して [A]。(3)ナットを取り付ける [F]。BHCSとNUTSを手で締めます。
SPRING-LOCK BODYを回す [A] 油圧クローザーに。SPRING-LOCK BODYを締めます [A] あなたの手で。
(3)BHCSにトルクをかける [E] 約30インチポンド(339 N-cm)まで。
注意: SPRING-LOCK BODYへのダメージを防ぐために [A]、BHCSに30インチポンド(339 N-cm)以上のトルクをかけないでください。
サイズバーストックに適したスピンドルライナー[4]を取り付けます。
注意: スピンドルの穴がØ1.75より大きいすべての旋盤" 使う "nesting"ライナー[5]はØ1.75より小さい棒をサポート".
春を置く [C] (およびWASHER [B] もし "nesting" ライナー)SPRING-LOCK CAP [D]。SPRING-LOCK CAPを合わせる [D] アダプターガイド付き。SPRING-LOCK CAPを押して回します [D] ロックされるまで。
注記:2015年11月1日より前に製造された旋盤でこのアダプタキットØ2.50[3]を使用するには、COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2](P / N 25-2618)を取り付けて、運転中のクーラントの漏れを防ぎます。クーラントコレクタードア[1]を取り外し、COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2]を挿入します。
これらの旋盤にクーラントコレクタードア[1]を再び取り付けるには、COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2]とアダプターキットØ2.50[3]を取り外す必要があります。