MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      • Haas dodavač šipke 12
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Početna stranica servisa Upute za izvršenje HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

8.2 HSK-63A - Povlačna šipka glavnog vretena - Istiskivanje

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Povlačna šipka vretena - Istiskivanje


Introduction

VAŽNO: Ovaj postupak je namijenjen samo za HAAS HSK - A63 glavno vreteno. Ne upotrebljavajte za vretena H-5AX ES779 ili ES789.

Ovaj postupak opisuje kako postaviti istiskivanje na povlačnu šipku vretena HSK-A63.

Potrebni alati:

  • Mjerač dubine
  • HSK mjerač sile stezanja
  • Ključ za zakretni moment
  • 5 mm šesterokutni nastavak

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Postavljanje istiskivanja:
  • Aktivirajte TRP (klip za otpuštanje alata) tako da povlačna šipka bude u otpuštenom položaju
  • Kada je TRP uključen, upotrijebite mjerač dubine da izmjerite udaljenost između lica steznog stošca i lica glavnog vretena [1]
    • NTE (ne prelazi) [0,41 u +/- 0,004 inča] ILI [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • NAPOMENA: Za vretena H-5AX HSK A63, udaljenost istiskivanja je NTE (ne smije biti veća) [0,417 inča +,003/- 0 inča] ILI [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Ako istiskivanje nije unutar navedene specifikacije, obavite sljedeće:
  • Otpustite samo blokirni vijak 1-2 okretaja   
    • Napomena: preveliko odstupanje vijka za blokiranje može oštetiti vreteno 
  • Odvijte ili pritegnite stezni stožac kako biste prilagodili izmjerenu udaljenost istiskivanja
  • Kada ga postavite, pritegnite blokirni vijak ključem od 24 mm na plohama steznog stošca i šesterokutnim nastavkom od 5 mm

2

  • Pritegnite blokirni vijak:
  • Umetnite šuplji držač alata HSK-A63 bez stezne čahure na glavno vreteno - time ćete spriječiti okretanje povlačne šipke dok pritežete blokirni vijak
    •  Upotrijebite dugački šesterokutni nastavak od 5 mm koji može doprijeti do nosača alata i matični ključ za steznu čahuru na držaču alata da spriječite njegovo okretanje
  • Pritegnite blokirni vijak na 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Provjerite silu stezanja 2.835 - 4.050 funti
    • Napomena: Nova jedinica trebala bi biti blizu 4.050 lbs, ali ako je jednostavno mijenjate nakon čišćenja, prihvatljiva je nešto manja sila
    • Kada sila padne ispod 70 % od maksimuma (2.835 lbs), jedinicu treba ili ponovno podmazati, očistiti i pregledati da nije oštećena ili pregledati i da povlačna šipka nije oštećena.
  • Da bi se postigla sila stezanja, steznu jedinicu treba dobro podmazati, povlačna šipka ne smije imati polomljene opruge, segmenti hvataljke ne smiju biti slomljeni te jedinica odstojnika i segmenti hvataljke ne smiju biti istrošeni

Set TRP Clamp Switch

1

Stavite alat u vreteno i provjerite je li pravilno sjeo. Pravilno postavljen alat nema razmaka i smješten je u istoj ravnini s glavnim vretenom [1].

2

Uklonite poklopce glave glavnog vretena za pristup prekidaču stezaljke.

Otpustite (2) vijka [1] koji drže blok prekidača stezaljke [2] za TRP.

Polako pomaknite blok [2] i senzor prema vretenu dok se senzor [3] ne uključi (postaje crven).

Lagano pritegnite (2) vijaka stezaljki [1].

3

Podešavanje testnog senzora

1. Uklonite alat iz osovine glavnog vretena.

  • Senzor se mora ISKLJUČITI i ostati ISKLJUČEN.

2. Pogrešno umetnite alat u vreteno, tako da bude razmak između alata i vretena.

  • Senzor treba ostati ISKLJUČEN.

3. Ponovno ispravno umetnite alat.

  • Senzor bi se trebao UKLJUČITI.

Napomena: Ako bilo koji od ova tri testa nije zadovoljen, ponovno podesite prekidač dok sva tri ne budu zadovoljena. 

Ovaj test senzora obavite pomoću (2) druga držača alata.

Kad je podešavanje senzora zadovoljno, pritegnite (2) imbus vijka 1/4-20 koji drže blok senzora. Pogledajte HAAS specifikacije zakretnog momenta spone.

4

Prijeđite na sljedeće postupke:

  • Postavite odstupanje pri izmjeni alata Z osi: Pogledajte BOČNO PRIČVRŠĆEN IZMJENJIVAČ ALATA - Pomak izmjene alata Z osi - NGC
  • Postavka orijentacije vretena: Pogledajte BOČNO PRIČVRŠĆEN IZMJENJIVAČ ALATA - HSK - POMAK ORIJENTACIJE GLAVNOG VRETENA - NGC
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.