My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Service hjemme How-to-procedure HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Gå til afsnit - Back to Top

8.2 HSK-63A - Spindeltrækstang - Udskubning

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Spindeltrækstang - Udskubning


Introduction

VIGTIG: Denne procedure er kun beregnet til HAAS HSK-A63-spindel. Må ikke bruges til H-5AX ES779- eller ES789-spindler.

Denne procedure skitserer, hvordan du indstiller udskubningen på HSK-A63 spindeltrækstangen.

Nødvendige værktøjer:

  • Dybdemåler
  • HSK-fastspændingskraftmåler
  • Momentnøgle
  • 5mm sekskantet bit

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Sæt skub ud:
  • Kontakt TRP (værktøj Release stempel), så trækstangen er i den uspændte position
  • Med TRP aktiveret, brug en dybde måler til at måle afstanden mellem forsiden af klem keglen og forsiden af spindlen [1]
    • NTE (må ikke overskride) [0,41 i +/-0,004 i] eller [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • BEMÆRK: For H-5AX HSK A63-spindler er push out-afstanden NTE (må ikke overstige) [0,417 i +.003/-0 i] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Hvis push out er ikke inden for ovenstående specifikation gøre følgende:
  • Løsn kun låseskruen 1-2 omgange   
    • Bemærk: Hvis låseskruen bakkes for meget ud, kan det beskadige spindlen 
  • Skru eller stram klem keglen for at justere tryk afstanden målt
  • Når den er sat tætsiddende på låseskruen med en 24mm skruenøgle på klem konens flade og en 5mm hex-bit

2

  • Drejningsmoment låseskrue:
  • Indsæt en hul HSK-A63 værktøjsholder uden en spænde stang til spindlen-dette vil forhindre trækstangen i at rotere, mens du drejningsmoment låseskruen
    •  Brug en lang 5mm hex-bit, der vil nå gennem værktøjsholderen og en spændeskrue nøgle på værktøjsholderen for at forhindre den i at rotere
  • Drejningsmoment låseskruen til 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Tjek klemmekraft 2.835-4.050 lbs
    • Bemærk: En ny enhed skal være i nærheden af 4.050 lbs, men hvis du blot erstatter det efter rengøring, lidt lavere kraft er acceptabel
    • Når kraften falder til under 70% af maks. (2.835 lbs) er, når enheden skal enten være re-smurt, rengøres, inspiceres for skader, eller har trækstang inspiceret for skader samt.
  • For at opnå klemmekraft skal fastspændings enheden være grundigt smurt, trækstangen må ikke have knækkede fjedre, griber-segmenterne må ikke brydes, og afstands-og Gripper segmenterne må ikke bæres

Set TRP Clamp Switch

1

Placer et værktøj i spindlen, og bekræft, at det sidder korrekt. Et korrekt installeret værktøj har ingen mellemrum og er placeret tæt op ad spindlen [1].

2

Fjern spindelhovedets dæksler for at få adgang til fastspændingskontakten.

Løsn de (2) skruer [1], der holder fastspændingskontaktblokken  [2] til TRP.

Skub langsomt blokken [2] og sensoren mod spindlen, indtil sensoren [3] tænder (bliver rød).

Stram derefter let de (2) skruer [1].

3

Test sensorjustering

1. Fjern værktøjet fra spindlen.

  • Sensoren skal slukke og forblive slukket.
2. Indsæt værktøjet i spindlen forkert, så der er et mellemrum mellem værktøjet og spindlen.

  • Sensoren bør forblive slukket.
3. Sæt værktøjet korrekt i igen.

  • Sensoren bør tænde.
Bemærk: Hvis nogen af disse tre test ikke opfyldes, skal kontakten justeres igen, indtil alle tre er opfyldt. 

Udfør denne sensortest ved hjælp af (2) andre værktøjsholdere.

Når sensorjusteringen er opfyldt, skal du tilspænde de (2) 1/4-20 SHCS, der holder sensorblokken. Der henvises tilHaas momentspecifikationer for fastgørelseselementer.

4

Fortsæt til følgende procedurer:

  • Indstil Z-aksens værktøjsskiftforskydning: Der henvises til  SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - Z-AKSE VÆRKTØJSSKIFTFORSKYDNING - NGC
  • Indstil spindlens retning: Se SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - HSK - SPINDELORIENTERINGSFORSKYDNING - NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.