My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Siirry osioon - Back to Top

8.2 HSK-63A – Karan vetotanko – Ulostyöntö

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Karan vetotanko - Ulostyöntö


Introduction

TÄRKEÄÄ: Tämä toimenpide on tarkoitettu vain HAAS HSK - A63-karalle. Älä sovella toimenpiteitä H-5AX ES779- tai ES789-karoille.

Tässä toimenpiteessä kuvataan, miten HSK-A63 -karan vetotanko työnnetään ulos.

Tarvittavat työkalut:

  • Syvyysmitta
  • HSK:n puristusvoimamittari
  • Momenttiavain
  • 5mm kuusiokärki

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Aseta työntö ulos:
  • Kytke TRP (työkalun vapautusmäntä) siten, että vetotanko on irrotetussa asennossa
  • Kun TRP on kytketty, käytä syvyysmittaria mittaamaan etäisyys puristuskartion ja karan etupinnan välillä [1]
    • NTE (enintään) [0,41 tuumaa +/-0,004 tuumaa] tai [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • HUOMAUTUS: H-5AX HSK A63 -karoissa työntöetäisyys on NTE (ei saa ylittää) [0,417 in +.003/- 0 in] TAI [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Jos työntö ei ole edellä annettujen teknisten tietojen sisällä, toimi seuraavasti:
  • Löysää lukitusruuvia vain 1-2 kierrosta   
    • HUOM:  lukkoruuvin liiallinen sulkeminen voi vahingoittaa karaa 
  • Kierrä tai kiristä puristuskartiota säätääksesi mitattua työntöetäisyyttä
  • Kun lukitusruuvi on asetettu sopivaksi käyttämällä 24 mm avainta puristinkartion litteisiin ruuveihin ja 5 mm kuusioruuveihin

2

  • Vääntömomenttilukitusruuvi:
  • Aseta ontto HSK-A63-pidin ilman kiinniysholkkia karaan – tämä estää vetotankoa kääntymästä, samalla kun väännät lukitusruuvia
    •  Käytä pitkää 5 mm kuusioruuvia, joka ulottuu työkalun pitimen läpi, ja kiinnitysholkkia kiinni pitävää ruuviavainta, jotta se ei pyörisi
  • Kierrä lukitusruuvia 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Tarkista puristusvoima 2 835-4 050 lbs
    • Huomautus: Uuden yksikön pitäisi olla lähellä arvoa 4 050 lbs, mutta jos yksinkertaisesti korvaat sen puhdistuksen jälkeen, hieman pienempi voima on hyväksyttävä
    • Kun voima laskee alle 70% maksimista (2 835 lbs), yksikkö täytyy joko rasvata uudelleen, puhdistaa, tarkastaa vahinkojen varalta, tai sen vetotanko täytyy myös tarkastaa vahinkojen varalta,.
  • Puristusvoiman aikaansaamiseksi puristusyksikkö on huolellisesti voideltava, vetotangossa ei saa olla rikkonaisia jousia, tarttujan osat eivät saa olla rikkonaisia, eikä välilevyjen sekä tarttujien osat saa olla kuluneita

Set TRP Clamp Switch

1

Aseta työkalu karaan ja varmista, että se on oikein paikallaan. Oikein asennetussa työkalussa ei ole rakoa ja se on asetettu karan tasalle [1].

2

Irrota karanpään suojus, jotta pääset käsiksi puristinkytkimeen.

Löysää (2) ruuvia [1], jotka pitävät puristinkytkimen lohkoa [2] TRP:ssä.

Liu'uta liitintä [2] ja anturia hitaasti karaa kohti, kunnes anturi [3] kytkeytyy PÄÄLLE (punainen).

Kiristä puristimen (2) ruuvia kevyesti [1].

3

Testaa anturin säätö

1. Poista työkalu karasta.

  • Anturin pitäisi sammua ja pysyä pois päältä.

2. Aseta työkalu karaan väärin siten, että työkalun ja karan väliin jää rako.

  • Anturin tulee pysyä POIS PÄÄLTÄ.

3. Aseta työkalu takaisin paikalleen oikein.

  • Anturin pitäisi kytkeytyä PÄÄLLE.

 Huomautus: Jos mikään näistä kolmesta testistä ei täyty, säädä kytkintä uudelleen, kunnes kaikki kolme testiä on suoritettu. 

Suorita tämä anturitesti käyttämällä (2) muuta työkalunpidintä.

Kun anturin säätö on valmis, kiristä (2) 1/4-20 SHCS -ruuvia, jotka pitävät anturilohkoa paikallaan. Katso HAAS-kiinnittimien vääntömomenttitiedot.

4

Jatka seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Aseta Z-akselin työkalunvaihdon korjain: Katso kohta MERKINNÄT JA NÄYTÖN MERKIT - Z-AKSELIN TYÖKALUNVAIHDON KORJAIN - NGC
  • Karan suuntauksen asettaminen: Katso  MERKINNÄT JA NÄYTÖN MERKIT - HSK - KARAN SUUNTAUKSEN KORJAUS - NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.