My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Szerviz kezdőlap Eljárási mód HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Ugrás a következő részhez - Back to Top

8.2 HSK-A63 - Orsó húzórúd - Kitolás

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Orsó húzórúd - Kitolás


Introduction

FONTOS: Ez az eljárás kizárólag HAAS HSK - A63 orsóhoz készült. Ne használja H-5AX ES779 vagy ES789 orsókhoz.

Ez az eljárás ismerteti, hogyan kell beállítani a HSK-A63 orsó húzórúdjának kitolását.

Szükséges eszközök:

  • Mélységmérő
  • HSK befogóerő-mérő
  • Nyomatékkulcs
  • 5mm hatlapfejű csavar

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Leküldés beállítása:
  • Vegyen részt a TRP (Szerszámkioldó dugattyú) úgy, hogy a vonó a kiunszorított pozícióban legyen
  • A TRP bekapcsolt, használja a mélységmérő mérésére közötti távolság az arc a szorítókúp és az arc az orsó [1]
    • NTE (nem haladhatja meg) [0,41 in +/-0,004 in] vagy [10,5 mm +/-0.1 mm]
    • MEGJEGYZÉS: H-5AX HSK A63 orsók esetén a kitolási távolság NTE (nem haladhatja meg) [0,417 in +.003/- 0 in] VAGY [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Ha a push-out nem a fenti specifikációban van, tegye a következőket:
  • Csak 1-2 fordulatnyit  lazítsa meg a rögzítőcsavart  
    • Megjegyzés:  a rögzítőcsavar túl nagy mértékű kitolása kárt tehet az orsóban 
  • Csavarja ki vagy húzza meg a befogó kúp, hogy beállítsa az elnyomja távolság mért
  • Miután beállította otthonos a zár csavar segítségével 24mm csavarkulccsal a lakások a szorító kúp és 5mm hex bit

2

  • Nyomatékrögzítő csavar:
  • Helyezzen egy üreges HSK-A63 szerszámtartót az orsóra-Ezzel megakadályozható, hogy a vonószerkezet elforgatható legyen, miközben a reteszelőcsavar
    •  Használjon hosszú 5mm hex bit, hogy eléri a Szerszámtartó és a Collet villáskulcs a Szerszámtartó, hogy megakadályozzák a forgó
  • Nyomaték a reteszelőcsavar 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Ellenőrizze a bilincs erejét 2 835-4 050 lbs
    • Megjegyzés: Egy új egységet kell közel 4 050 lbs, de ha egyszerűen csak cserélni tisztítás után, valamivel kisebb erő elfogadható
    • Egyszer a kényszerít cseppek alul 70%-ból Max (2 835 lbs) van mikor a egység szükséges-hoz egyik lenni ré hang-zsírozott, tisztított, vizsgált részére kár, vagy volna a vonórúd ellenőrzött részére kár ugyancsak.
  • A bilincs elérése érdekében a rögzítő egységet alaposan zsírozni kell, a vonószerkezet nem lehet törött rugó, a megfogó szelvény nem törhető el, és a távtartó egységet és a fogószakaszokat nem szabad viselni

Set TRP Clamp Switch

1

Helyezzen be egy szerszámot az orsóba, és ellenőrizze, hogy az megfelelően a helyén van-e. A megfelelően felszerelt szerszámnak nincs hézaga, és az orsóval egy síkban van [1].

2

Távolítsa el az orsófej fedelét, hogy hozzáférjen a befogókapcsolóhoz.

Lazítsa meg a (2) csavart [1], amelyek a befogókapcsoló blokkot [2] a TRP-hez rögzítik.

Lassan csúsztassa a blokkot [2] és az érzékelőt az orsó felé, amíg az érzékelő [3] BE nem kapcsol (piros nem lesz).

Ezután enyhén húzza meg a (2) csavart [1].

3

Tesztérzékelő beállítása

1. Vegye ki a szerszámot az orsóból.

  • Az érzékelőnek KI kell kapcsolnia, és kikapcsolt állapotban kell maradnia.

2. Helyezze a szerszámot az orsóba helytelenül, hogy egy rés legyen a szerszám és az orsó között.

  • Az érzékelőknek KIKAPCSOLT állapotban kell maradnia.

3. Helyezze be újra megfelelően a szerszámot.

  • Az érzékelőnek BE kell kapcsolnia.

Megjegyzés: Ha a három teszt valamelyike nem teljesül, állítsa be újra a kapcsolót, amíg mindhárom nem lesz megfelelő. 

Végezze el ezt az érzékelőtesztet (2) másik szerszámtartókkal.

Ha az érzékelő beállítása megfelelő, húzza meg a (2) 1/4-20 SHCS-t, amely az érzékelőblokkot tartja. Lásd a HAAS rögzítőelem nyomaték előírásokat.

4

Folytassa a következő eljárásokkal:

  • A Z-tengely szerszámváltó eltolásának beállítása: Lásd az OLDALSÓ FELSZERELÉSŰ SZERSZÁMVÁLTÓ - Z-TENGELY SZERSZÁMVÁLTÓ ELTOLÁSA - NGC
  • című részt
  • Orsótájolás beállítása: Lásd az OLDALSÓ FELSZERELÉSŰ SZERSZÁMVÁLTÓ- HSK - ORSÓTÁJOLÁS ELTOLÁSA - NGC
  • című részt

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.