MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Service Home Instructieprocedure HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Spring naar sectie - Back to Top

8.2 HSK-63A - Spil trekbuis - Uitschuiven

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Spil trekbuis - Uitschuiven


Introduction

BELANGRIJK: Deze procedure is alleen bedoeld voor HAAS HSK - A63 spil. Niet gebruiken voor H-5AX ES779- of ES789-spillen.

Deze procedure beschrijft hoe u de uitduwing op de HSK-A63 spindel-dissel instelt.

Benodigde gereedschappen:

  • Dieptemeter
  • HSK Klemkrachtmeter
  • Momentsleutel
  • 5 mm inbusbit

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Push-out instellen:
  • De TRP (gereedschaps ontgrendelingszuiger) inschakelen zodat de trekbuis zich in de niet-vastgeklemde positie bevindt
  • Gebruik met de TRP een dieptemeter om de afstand tussen het gezicht van de klem kegel en het vlak van de spil te meten [1]
    • NTE (niet te overschrijden) [0,41 in +/-0,004 in] of [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • OPMERKING: Voor H-5AX HSK A63 spillen is de uitschuifafstand NTE (niet te overschrijden) [0,417 inch +0,003/- 0 inch] OF [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Als de push-out zich niet in de bovenstaande specificatie bevindt, doet u het volgende:
  • Draai de borgschroef slechts 1-2 slagen los   
    • Opmerking:  Te veel terugdraaien van de borgschroef kan de spil beschadigen 
  • Draai de klem kegel los om de Uitschuif afstand af te stellen, gemeten
  • Na het vastzetten van de borgschroef met een 24mm sleutel op de flats van de klem kegel en een 5mm hex bit

2

  • Schroef voor koppel vergrendeling:
  • Plaats een holle HSK-A63 gereedschapshouder zonder spantang op de spil - dit voorkomt dat de trekbuis draait terwijl u de borgschroef aanhaalt.
    •  Gebruik een lange 5 mm hex-bit die door de gereedschapshouder en een spantang op de gereedschapshouder komt om te voorkomen dat deze roteert
  • Koppel de borgschroef tot 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Controleer de klemkracht 2.835-4.050 lbs
    • Opmerking: Een nieuwe eenheid moet in de buurt van 4.050 lbs, maar als je gewoon te vervangen na het schoonmaken, iets lagere kracht is acceptabel
    • Zodra de kracht daalt onder 70% van de Max (2.835 lbs) is wanneer het apparaat moet worden opnieuw gesmeerd, gereinigd, geïnspecteerd op schade, of de trekbuis geïnspecteerd op schade ook.
  • Om de klemkracht te bereiken moet de opspaneenheid grondig worden gesmeerd, mag de trekbuis geen gebroken veren hebben, mogen de grijper segmenten niet worden gebroken en mogen de Afstandseenheid en grijper segmenten niet worden gedragen

Set TRP Clamp Switch

1

Plaats een stuk gereedschap in de spil en controleer of het correct is geplaatst. Een correct geïnstalleerd gereedschap heeft geen opening en zit gelijk met de spil [1].

2

Verwijder de afdekking van de spilkop om toegang te krijgen tot de klemschakelaar.

Draai de (2) schroeven [1] los waarmee het klemschakelaarblok is bevestigd [2] aan de TRP.

Schuif het blok [2] en de sensor langzaam naar de spil totdat de sensor [3] AAN gaat (wordt rood).

Draai dan de (2) klemschroeven licht aan [1].

3

Test de afstelling van de sensor

.1 Verwijder het gereedschap van de spil.

  • De sensor moet UIT gaan en UIT blijven.

2. Plaats het gereedschap verkeerd in de spil, zodat er een opening is tussen het gereedschap en de spil.

  • De sensor moet UIT blijven.

3. Plaats het gereedschap opnieuw op de juiste manier.

  • De sensor moet AAN gaan.

Opmerking: Als aan een van deze drie tests niet wordt voldaan, past u de schakelaar opnieuw aan totdat aan alle drie is voldaan. 

Voer deze sensortest uit met (2) andere gereedschapshouders.

Wanneer aan de sensorafstelling is voldaan, draai dan de (2) 1 / 4-20 SHCS die het sensorblok vasthouden aan. Raadpleeg deHAAS Bevestigingskoppel-specificaties.

4

Ga verder met de volgende procedures:

  • Offset gereedschapswisseling z-as Verwijzen naar Zijmontage gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-NGC
  • .
  • Spiloriëntatie instellen Verwijzen naar AAM DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR – HSK - SPILORIËNTATIE OFFSET - NGC
  • .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.