My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Salt la secțiune - Back to Top

8.2 HSK-A63 - Bara de tracțiune a arborelui principal - Împingere în exterior

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Bara de tracțiune a arborelui principal - Împingere în exterior


Introduction

IMPORTANT: Această procedură este destinată exclusiv arborelui principal HAAS HSK - A63. Nu utilizați pentru arborii principali H-5AX ES779 sau ES789.

Această procedură evidențiază modul de setare a avansului în afară pe bara de tracțiune a arborelui principal HSK-A63.

Scule necesare:

  • Instrument de măsură adâncime
  • Instrument de măsură orţă strângere HSK
  • Cheie dinamometrică
  • Vârf hexagonal 5mm

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Setați avansul:
  • Cuplaţi TRP (pistonul de eliberare a sculei) astfel încât bara de tracțiune să se afle în poziţia neprinsă
  • Cu TRP angrenat, utilizaţi un indicator de adâncime pentru a măsura distanţa dintre partea frontală a conului de prindere şi partea frontală a arborelui principal [1]
    • NTE (a nu se depăși) [0,41 in +/- 0,004 in] SAU [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • NOTĂ: Pentru arborii principali H-5AX HSK A63, distanța de avansare este NTE (nu trebuie să depășească) [0,417 in + 0,003/- 0 in] SAU [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Dacă avansul nu se încadrează în specificaţia de mai sus, procedaţi astfel:
  • Slăbiți șurubul de blocare doar 1-2 rotații   
    • NOTĂ:  retragerea prea mare a șurubului de blocare poate deteriora arborele principal 
  • Deşurubaţi sau strângeţi conul de prindere pentru a regla distanţa de avans măsurată
  • După poziționare, strângeți tare șurubul de blocare folosind o cheie de 24 mm pe fațetele conului de prindere și un bit cu cap hexagonal de 5 mm

2

  • Strângeți șurubul de blocare:
  • Introduceți un portscule tubular HSK-A63 fără bucșă elastică pe arborele principal – acest lucru va împiedica rotirea barei de tracțiune în timp ce strângeți șurubul de blocare
    •  Utilizaţi un bit cu cap hexagonal cu lungimea de 5 mm care va ajunge prin portsculă şi o cheie de piuliță pentru bucșa elastică pe portsculă pentru a preveni rotirea
  • Strângeți șurubul de blocare la un cuplu de 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Verificaţi forţa de strângere 2.835 - 4.050 livre
    • Notă: O unitate nouă trebuie să fie aproape de 4.050 livre, dar dacă pur și simplu o puneți la loc după curățare, este acceptabilă o forță puțin mai scăzută
    • Odată ce forţa scade sub 70% din max. (2.835 livre), unitatea trebuie să fie relubrifiată, curăţată, inspectată pentru a depista eventuale semne de deteriorare sau trebuie inspectată pentru seme de deteriorare și bara de tracțiune.
  • Pentru a obține o forță de strângere, unitatea de prindere trebuie lubrifiată temeinic, bara de tracțiune nu trebuie să aibă arcuri rupte, segmentele dispozitivului de prindere nu trebuie să fie rupte, iar unitatea de distanțare și segmentele dispozitivului de prindere nu trebuie să fie uzate

Set TRP Clamp Switch

1

Plasați o sculă în arborele principal și verificați dacă este așezată corect. O sculă instalată corect nu are niciun spațiu și este așezată la nivel cu arborele principal [1].

2

Scoateți capacul păpușii portsculă pentru a avea acces la comutatorul de fixare.

Slăbiți cele (2) șuruburi [1] care fixează terminalul comutatorului de fixare  [2] pe TRP.

Glisați încet blocul [2] și senzorul spre arborele principal până când senzorul [3] PORNEȘTE(devine roșu).

Strângeţi uşor cele (2) şuruburi [1].

3

Reglarea senzorului de testare

1. Scoateți scula din arborele principal.

  • Senzorul trebuie să se OPREASCĂ și să rămână OPRIT.

2. Introduceţi scula în arborele principal incorect, astfel încât să existe un spaţiu între sculă şi arborele principal.

  • Senzorul trebuie să rămână OPRIT.

3. Re-introduceţi instrumentul în mod corect.

  • Senzorul trebuie să PORNEASCĂ.
Notă: Dacă unul dintre aceste trei teste nu este respectat, reajustaţi comutatorul până când toate cele trei teste sunt satisfăcătoare. 

Efectuaţi această testare a senzorului utilizând (2) alte suporturi de scule.

Când reglajul senzorului este îndeplinit, cuplaţi cele (2) şuruburi 1/4-20 SHCS care fixează terminalul senzorului. Consultați:Specificații cuplu bridă Haas

4

Continuaţi cu următoarele proceduri:

  • Setare Decalaj Mecanism de Schimbare scule pe Axa Z: Consultați MECANISM LATERAL SCHIMBARE SCULE - DECALAJ MECANISM SCHIMBARE SCULE AXA Z - NGC
  • .
  • Configurare Orientare Arbore Principal Consultați MECANISM LATERAL DE SCHIMBARE SCULE - HSK- DECALAJ ORIENTARE ARBORE PRINCIPAL - NGC
  • .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.