HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

サービス ホーム 手順 HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- セクションに移動 - Back to Top

8.2 HSK-63A - スピンドルドローバー - プッシュアウト

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - スピンドルドローバー - プッシュアウト


Introduction

重要:この手順は、HAAS HSK - A63スピンドルのみを対象としています。H-5AX ES779、またはES789スピンドルには使用しないでください。

この手順では、HSK-A63スピンドルドローバーのプッシュアウトを設定する方法の概要を説明します。

必要な工具:

  • 深度ゲージ
  • HSKクランプ力ゲージ
  • トルクレンチ
  • 5mm六角ビット

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 押し出しの設定:
  • ドローバーがクランプ解放位置になるように、TRP(工具解除ピストン)を作動させます
  • TRPを作動させた状態で、深度ゲージを使用して、クランプコーンの面とスピンドル[1]の面の間の距離を測定します
    • NTE(上限値)[0.41インチ±0.004インチ]または[10.5mm±0.1mm]
    • 注意:H-5AX HSK A63スピンドルの場合、押し出し距離は [0.417インチ+.003/-0インチ]または[10.59mm +/-0mm] NTE(を超えない)です。
  • 押し出しが上記の仕様内にない場合は、次のようにします。
  • 固定ねじを1~2回転だけ緩めます
    • 注意: 固定ねじを緩めすぎると、スピンドルが損傷する可能性があります 
  • クランプコーンを緩めるか締めて、測定された押し出し距離を調整します
  • 24mmレンチを使用して、クランピングコーンと5mmの六角ビットの平面に止めねじをしっかりセットします

2

  • 止めねじの締結:
  • 中空のHSK-A63工具ホルダをコレットなしでスピンドルに挿入します。これにより、止めねじを締めている間、ドローバーが回転しなくなります
    • 工具ホルダと工具ホルダのコレットスパナレンチを介して到達する5mmの長い六角ビットを使用して、回転しないようにします
  • 止めねじを20Ft-lb(27 Nm)のトルクで締めます
  • クランプ力2,835~4,050ポンドを確認します
    • 注記: 新しいユニットは、4,050ポンド近くであるはずですが、クリーニング後に単に交換する場合は、わずかに低い力で十分です
    • 力が最大値の70%(2,835ポンド)を下回った場合は、ユニットに再度グリースを塗り、清掃し、損傷を検査する必要があります。あるいはドローバーに損傷がないかについても検査してください。
  • クランプ力を達成するには、クランプユニットに完全にグリースを塗る必要があり、ドローバーに破損したスプリングがなく、グリッパーセグメントが壊れておらず、スペーサーユニットとグリッパーセグメントに摩耗があってはなりません

Set TRP Clamp Switch

1

ツールをスピンドルに配置し、正しく取り付けられていることを確認します。正しく取り付けられた工具には隙間がなく、スピンドルと同じ高さに固定されています[1]。

2

スピンドルヘッドカバーを取り外して、クランプスイッチにアクセスできるようにします。

クランプスイッチブロック [2] をTRPに固定している2本のネジ[1]を緩めます。

センサー[3]がオン(赤になる)になるまで、ブロック[2]とセンサーをスピンドルに向かってゆっくりとスライドさせます。

2本のネジ[1]を、軽く締付けします。

3

テストセンサーの調整

1. スピンドルから工具を取り外します。

  • センサーはオフになり、オフのままになります。

2. 工具とスピンドルの間に隙間ができるよう、間違った位置に工具をスピンドルに挿入します。

  • センサーは オフのままのはずです。

3. ツールを正しく再度挿入します。

  • センサーがオンになります。
注記:これら3つのテストのいずれかが満たされない場合は、3つすべてが満たされるまでスイッチを再調整します。 

他の2つの工具ホルダーを使用してセンサーテストを実行します。

センサー調整が完了したら、センサーブロックを固定する2つの1/4-20 SHCSを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。

4

次の手順に進みます。

  • Z軸の工具交換オフセットを設定します。 サイドマウントツールチェンジャー - Z軸工具交換オフセット - NGC
  • を参照してください
  • スピンドル方向決め: サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - NGC
  • を参照してください