MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Início da Assistência Procedimento como fazer HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Ir para secção - Back to Top

8.2 HSK-A63A - Barra de tração do spindle - Expulsão

Recently Updated Last updated: 08/17/2023

HSK-A63 - Barra de tração do spindle - Expulsão


Introduction

IMPORTANTE: Este procedimento destina-se apenas ao spindle HAAS HSK-A63. Não utilize para spindles H-5AX ES779 ou ES789.

Este procedimento descreve como definir a expulsão na barra de tração do spindle HSK-A63.

Ferramentas necessárias:

  • Medidor de profundidade
  • Calibre de força de fixação HSK
  • Torquímetro
  • Ponta sextavada 5mm

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Definir Push Out:
  • Envolva o TRP (pistão da liberação da ferramenta) de modo que a barra de tração esteja na posição apalpe
  • Com o TRP acoplado, use um medidor de profundidade para medir a distância entre a face do cónico de aperto e a face do spindle [1]
    • NTE (para não exceder) [0,41 in +/-0,004 in] OR [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • NOTA: Para spindles H-5AX HSK A63 a distância de avanço é NTE (não exceder) [0,417 pol +0,003/- 0 pol] OU [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Se o Push-Out não estiver dentro da especificação acima, faça o seguinte:
  • Desaperte o parafuso de bloqueio apenas 1-2 voltas   
    • Nota: se recuar demasiado o parafuso de fixação, pode danificar o spindle 
  • Desaparafuse ou aperte o cónico de aperto para ajustar a distância de pressão medida
  • Uma vez que o ajuste confortável o parafuso de travamento usando uma chave de 24mm nos planos do cónico de aperto e um bocado do hex de 5mm

2

  • Parafuso de travamento do torque:
  • Introduza um suporte de ferramenta HSK-A63 oco sem um aro ao veio-Isto impedirá que a barra de tração gire quando você torque o parafuso de travamento
    •  Use um bocado sextavado longo de 5mm que alcangue através do suporte de ferramenta e de uma chave de chave inglesa do Collet no suporte de ferramenta para impedi-lo de girar
  • Torque o parafuso de travamento a 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Verifique a força da braçadeira 2.835-4.050 libras
    • Nota: Uma nova unidade deve ser perto 4.050 lbs, mas se você está simplesmente substituindo-o após a limpeza, força ligeiramente menor é aceitável
    • Uma vez que a força cai abaixo de 70% do máximo (2.835 libras) é quando a unidade precisa de ser re-lubrificada, limpada, inspecionada para dano, ou para ter a barra de tração inspecionada para dano também.
  • Para atingir a força de aperto, a unidade de fixação deve ser completamente lubrificada, a barra de tração não deve ter molas quebradas, os segmentos de pinça não devem ser quebrados, e os segmentos da unidade espaçador e pinça não devem ser usados

Set TRP Clamp Switch

1

Coloque uma ferramenta no spindle e verifique se está encaixado corretamente. Uma ferramenta corretamente instalada não tem nenhuma folga e está encaixada nivelada ao spindle [1].

2

Remova a tampa da cabeça do spindle para obter acesso ao interruptor de aperto.

Afrouxe os (2) parafusos [1] que prendem o bloco  do interruptor do  fixador[2] ao TRP.

Deslize lentamente o bloco [2] e o sensor em direção ao spindle até que o sensor [3] se ligue (torna-se vermelho).

Depois, aperte levemente os (2) parafusos [1].

3

Testar ajuste do sensor

.1 Retire a ferramenta do spindle.

  • O sensor deve desligar e permanecer desligado.

2. Insira a ferramenta no spindle incorretamente, de modo a que exista uma folga entre a ferramenta e o spindle.

  • O sensor deve permanecer DESLIGADO.

3. Insira novamente a ferramenta corretamente.

  • O sensor deve ligar.

Nota: Se algum destes três testes não for cumprido, reajuste o interruptor até que os três sejam satisfeitos. 

Realize este teste do sensor utilizando (2) outros suportes de ferramentas.

Quando o ajuste do sensor estiver satisfeito, aperte os (2) SHCS 1/4-20 que fixam o bloco de sensores. Consulte Especificações de torque do fixador Haas.

4

Continue com os seguintes procedimentos:

  • Definir desvio de troca de ferramenta do eixo Z: Consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de troca de ferramenta do eixo Z - NGC
  • .
  • Definir a orientação do spindle ConsulteTrocador de ferramenta de instalação lateral - HSK - Desvio de orientação do spindle - NGC
  • .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.