My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Přeskočit na oddíl - Back to Top

8.2 HSK-63A – Tažná tyč vřetena – Vytlačení

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 – Tažná tyč vřetena – vysunutí


Introduction

UPOZORNĚNÍ: Tento postup je určen pouze pro vřeteno HAAS HSK – A63. Nepoužívejte pro vřetena H-5AX ES779 nebo ES789.

Tento postup popisuje, jak nastavit vysunutí tažné tyče vřetena HSK-A63.

Požadované nástroje:

  • Hloubkoměr
  • Měřidlo upínací síly HSK
  • Momentový klíč
  • 5mm šestihranný bit

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Nastavit odstrčení:
  • Zapni TRP (Nástroj pro uvolnění nástroje) tak, aby se tažné zařízení nachází v neupnutý poloze
  • Při zapojení TRP použijte hloubkoměr k měření vzdálenosti mezi obličejem upínacího kužele a obličejem vřetena [1].
    • NTE (nesmí přesáhnout) [0,41 v +/-0,004 v] nebo [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • POZNÁMKA: Pro vřetena H-5AX HSK A63 je vzdálenost vytlačování NTE (nepřesahuje) [0,417 in +0,003/- 0 in] NEBO [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Není-li tlačení ve výše uvedené specifikaci, proveďte následující:
  • Povolte pojistný šroub pouze o 1-2 otáčky   
    • Poznámka:  přílišné vysunutí pojistného šroubu může poškodit vřeteno 
  • Odšroubovat nebo utáhnout upínací kužel, aby se upravila naměřená vzdálenost
  • Po nastavení pevně utáhněte pojistný šroub 24mm klíčem na Plutu upínacího kužele a na šestihranný bit 5mm

2

  • Pojistný šroub točivého momentu:
  • Vložte dutý držák nástroje HSK-A63 bez upínacího pouzdra na vřeteno-tím zabráníte otáčení oje během utahovacího šroubu.
    •  Použijte dlouhý šestnáctkový vrták o délce 5mm, který se dosáhne skrz držák nástroje a klíč klíče na držáku nástroje, aby se zabránilo otáčení
  • Točivý moment pro pojistný šroub na 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Zkontrolovat upínací sílu 2 835-4 050 lbs
    • Poznámka: Nová jednotka by měla být v blízkosti 4 050 liber, ale pokud ji po vyčištění jednoduše nahradíte, je přijatelná mírně nižší síla
    • Jakmile síla klesne pod 70% Max (2 835 lbs), je nutné, aby se jednotka znovu promaže, vyčistila, zkontrolovbyla, byla poškozena, nebo aby se na poškození zkontrolováno také.
  • Pro dosažení upínací síly musí být upínací jednotka důkladně namazaný, nesmí mít nepoškozené pružiny, záchytné segmenty nesmí být rozbité a distanční jednotky a záchytné segmenty nesmí být nošeny

Set TRP Clamp Switch

1

Vložte nástroj do vřetena a ověřte, že je správně usazen. Správně nainstalovaný nástroj nemá mezeru a je usazen v rovině s vřetenem [1].

2

Sejměte kryt hlavice vřetena, abyste získali přístup k upínacímu spínači.

Uvolněte (2) šrouby [1], které drží upínací spínač [2] na TRP.

Pomalu posunujte blok [2] a snímač směrem k vřetenu, dokud se snímač [3] nezapne (zčervená).

Pak lehce přitáhněte (2) šrouby [1].

3

Nastavení snímače testu

1. Vyjměte nástroj z vřetena.

  • Snímač by se měl vypnout a zůstat vypnutý.

2. Vložte nástroj do vřetena nesprávně, aby vznikla mezera mezi nástrojem a vřetenem.

  • Snímač  by měl zůstat ve stavu VYPNUTO.

3. Nástroj znovu vložte správně.

  • Snímač by se měl zapnout.

Poznámka: Pokud některý z těchto tří testů není splněn, seřiďte spínač, dokud nebudou splněny všechny tři podmínky. 

Tento test senzoru provádějte pomocí (2) jiných držáků nástrojů.

Když je seřízení snímače uspokojivé, utáhněte (2) šrouby 1/4-20 SHCS, které drží blok snímače. Viz Specifikace krouticího momentu upevňovače Haas.

4

Pokračujte následujícími postupy:

  • Nastavte ofset změny nástroje osy z Viz Měnič nástrojů pro boční připojení – změna posunu nástroje osa Z – NGC
  • .
  • Nastavení orientace vřetena: Viz  boční zásobník nástrojů– HSK – Ofset orientace vřetena – NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.