Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Servisna domača stran Kako poteka postopek HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Skok na razdelek - Back to Top

8.2 HSK-63A - Vlečni drog vretena - Potisk navzven

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Vlečni drog vretena - Potisnite ven


Introduction

POZOR: Ta postopek je namenjen samo za vreteno HAAS HSK - A63. Ne uporabljajte za vretena H-5AX ES779 ali ES789.

Ta postopek opisuje, kako nastaviti potisni element na vlečnem drogu vretena HSK-A63.

Potrebna orodja:

  • Merilnik globine
  • Merilnik sile vpenjanja HSK
  • Navorni ključ
  • 5mm šesterokotni nastavek

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Nastavite potisk:
  • Vključite TRP (bat za izpenjanje orodja) tako, da je vlečni drog v odpetem položaju
  • Vključite TRP in z merilcem globine izmerite razdaljo med čelom vpenjalnega stožca in čelom vretena [1].
    • NTE (naj ne presega) [0,41 in +/- 0,004 in] ALI [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • OPOMBA: Za vretena H-5AX HSK A63 je razdalja potiska NTE (naj ne presega) [0,417 in +,003/– 0 palcev] ALI [10,59 mm +/– 0 mm]
  • Če potisk ni v mejah zgornje specifikacije, naredite naslednje:
  • Odvijte zaklepni vijak samo za 1-2 obrata   
    • Opomba: če fiksirni vijak odvijete preveč, lahko poškodujete vreteno 
  • Odvijte ali zategnite vpenjalni stožec, da prilagodite izmerjeno razdaljo potiska.
  • Po namestitvi s 24-mm ključem in 5-mm šestkotnim bitnim nastavkom privijte zaklepni vijak na površinah vpenjalnega stožca.

2

  • Navijte zaporni vijak:
  • Na vreteno brez stročnice vstavite votlo držalo orodja HSK-A63 – s tem boste preprečili vretenje vlečnega droga med navijanjem zapornega vijaka.
    •  Z dolgim, 5-mm šestkotnim bitnim nastavkom sezite skozi držalo orodja, s ključem za stročnice pa preprečite vrtenje držala orodja.
  • Zaklepni vijak navijte na 20 Ft-lbs  (27 N-m).
  • Preverite silo spenjanja, ki mora biti 2835–4050 lbs.
    • Opomba: Sila na novi enoti bi morala biti približno 4050 lbs, če pa jo zgolj zamenjujete po čiščenju, je sprejemljiva tudi nekoliko manjša sila.
    • Ko sila pade pod 70 % največje vrednosti (2835 lbs), morate enoto ponovno namazati, očistiti ter preveriti, ali na njej ali vlečnem drogu ni poškodb.
  • Da dosežete silo vpenjanja, morate vpenjalno enoto temeljito nadmazati, vlečni drog ne sme imeti zlomljenih vzmeti, segmenti prijemala ne smejo biti zlomljeni, distančniki in segmenti prijemala pa ne smejo biti obrabljeni.

Set TRP Clamp Switch

1

V vreteno vstavite orodje in preverite, ali je pravilno nameščeno. Pravilno nameščeno orodje nima odmika in sedi v isti ravnini kot vreteno [1].

2

Odstranite pokrov glave vretena, da pridobite dostop do vpenjalnega stikala.

Odvijte (2) vijaka [1], ki držita blok stikala za vpenjanje [2] na TRP.

Blok [2] in senzor počasi potiskajte proti vretenu, dokler se senzor [3] ne VKLOPI (prikaže rdeče).

Nato rahlo privijte (2) vijake [1].

3

Nastavitev testnega senzorja

1. Odstranite držalo orodja z vretena.

  • Senzor se mora IZKLOPITI in ostati IZKLOPLJEN.

2. Orodje vstavite v vreteno nepravilno, tako da je med orodjem in vretenom vrzel.

  • Senzor bi moral ostati IZKLJUČEN.

3. Orodje ponovno vstavite pravilno.

  • Senzor se mora VKLOPITI.

Opomba: Če kateri koli od teh treh testov ni izpolnjen, prilagodite stikalo, dokler niso izpolnjeni vsi trije pogoji. 

Izvedite ta preizkus senzorja s pomočjo (2) drugih držal za orodje.

Ko je nastavitev senzorja zadovoljiva, privijte (2) 1/4-20 SHCS, ki drži senzorski blok. Glejte Specifikacije navora pritrdilnih elementov HAAS.

4

Nadaljujte z naslednjimi postopki:

  • Nastavite Offset menjave orodja na osi Z: Glejte STRANSKI MENJALEC ORODJA - Offset MENJAVE ORODJA NA OSI-Z - NGC
  • Nastavite usmeritev vretena: Glejte STRANSKI MENJALEC ORODJA - HSK - OFFSET ORIENTACIJE VRETENA - NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.