My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Service Home How-To-Verfahren HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

8.2 HSK-63A – Spindel-Zugstange – Herausdrücken

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - Spindel-Zugstange - Herausdrücken


Introduction

WICHTIG: Dieses Verfahren ist nur für die HAAS HSK - A63-Spindel vorgesehen. Nicht für H-5AX ES779- oder ES789-Spindeln verwenden.

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie den Druck auf die HSK-A63 Spindel-Zugstange einstellen.

Erforderliche Werkzeuge:

  • Tiefen-Messgerät
  • HSK-Klemmkraft-Messgerät
  • Drehmomentschlüssel
  • 5mm Sechskantbit

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Ausstoss einstellen:
  • Setzen Sie den TRP (Werkzeugfreigabekolben) so ein, dass sich die Zugstange in gelöster Position befindet
  • Verwenden Sie mit dem TRP einen Tiefenmesser, um den Abstand zwischen der Stirnfläche des Spannkegels und der Spindel zu messen [1]
    • NTE (nicht zu überschreiten) [0,41 Zoll +/- 0,004 Zoll] ODER [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • HINWEIS: Bei H-5AX HSK A63-Spindeln beträgt der Ausschubabstand NTE (nicht überschreiten) [0,417 in +0,003/- 0 in] ODER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Wenn der Ausstoßer nicht innerhalb der oben genannten Spezifikation liegt, gehen Sie wie folgt vor:
  • Lösen Sie die Sicherungsschraube nur 1-2 Umdrehungen  
    • HINWEIS: Ein zu weites Herausdrehen der Feststellschraube kann die Spindel beschädigen 
  • Lösen Sie den Spannkegel oder ziehen Sie ihn fest, um den gemessenen Ausstoßerabstand einzustellen
  • Einmal eingestellt, ziehen Sie die Verriegelungsschraube mit einem 24 mm Schraubenschlüssel und einem 5 mm Innensechskant-Bit an den Ebenen des Spannkegels fest

2

  • Verriegelungsschraube festziehen:
  • Setzen Sie einen hohlen HSK-A63-Werkzeughalter ohne Spannzange in die Spindel ein. Das verhindert, dass sich die Zugstange dreht, während Sie die Verriegelungsschraube in festziehen
    •  Verwenden Sie ein 5 mm Innensechskant-Bit, das durch den Werkzeughalter greift und einen Spannzangenschlüssel am Werkzeughalter, um zu verhindern, dass er sich dreht
  • Ziehen Sie die Verriegelungsschraube mit 20 Ft-lbs an  (27 N-m)
  • Prüfen Sie die Klemmenkraft 2.835 - 4.050 lbs
    • Hinweis: Ein neues Gerät sollte in der Nähe von 4.050 lbs sein. Wenn Sie es aber einfach nach der Reinigung ersetzen, ist eine etwas geringere Kraft akzeptabel
    • Sobald die Kraft unter 70 % des Maximalwerts (2.835 lbs) abfällt, muss das Gerät entweder neu gefettet, gereinigt, auf Beschädigungen überprüft oder die Zugstange ebenfalls auf Beschädigungen überprüft werden.
  • Um eine Klemmkraft zu erzielen, muss die Spanneinheit gründlich gefettet sein, die Zugstange darf keine gebrochenen Federn haben, die Greifersegmente dürfen nicht gebrochen sein, und die Abstandseinheit und die Greifersegmente dürfen nicht abgenutzt sein

Set TRP Clamp Switch

1

Setzen Sie ein Werkzeug in die Spindel ein und überprüfen Sie, ob es richtig sitzt. Ein korrekt installiertes Werkzeug hat keinen Spalt und sitzt bündig mit der Spindel [1].

2

Entfernen Sie die Spindelkopf-Abdeckung, um Zugang zum Klemmschalter zu erhalten.

Lösen Sie die (2) Schrauben [1], mit denen der Klemmschalterblock [2] am TRP befestigt ist.

Schieben Sie den Block [2] und den Sensor langsam in Richtung Spindel, bis sich der Sensor [3] einschaltet (rot wird).

Ziehen Sie die (2) Klemmschrauben [1] leicht an.

3

Einstellung des Testsensors

1. Entfernen Sie das Werkzeug von der Spindel.

  • Der Sensor sollte sich AUSSCHALTEN und ausgeschaltet bleiben.

2. Setzen Sie das Werkzeug falsch in die Spindel ein, sodass ein Spalt zwischen Werkzeug und Spindel entsteht.

  • Der Sensor sollte AUS bleiben.

3. Setzen Sie das Werkzeug wieder richtig ein.

  • Der Sensor sollte sich EINSCHALTEN.

Hinweis: Wenn einer dieser drei Tests nicht erfüllt ist, stellen Sie den Schalter neu ein, bis alle drei erfüllt sind. 

Führen Sie diesen Sensortest mit (2) anderen Werkzeughaltern durch.

Wenn die Sensoreinstellung erfüllt ist, ziehen Sie das (2) 1/4-20 SHCS an, das den Sensorblock hält. Siehe Haas Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente.

4

Gehen Sie wie folgt vor:

  • Stellen Sie den Versatz des Werkzeugwechslers der Z-Achse ein: Siehe SEITLICH ANGEORDNETER WERKZEUGWECHSLER – VERSATZ DES WERKZEUGWECHSELS DER Z-ACHSE – NGC
  • Spindelorientierung einstellen: Siehe SEITLICH ANGEORDNETER WERKZEUGWECHSLER - HSK - SPINDELORIENTIERUNGSVERSATZ - NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.