My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

Accueil du service Procédures d’aide HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- Aller à la section - Back to Top

8.2 HSK-63A – Barre de traction de broche – Refoulement

Recently Updated Last updated: 08/17/2023

HSK-A63 – Barre de traction de broche – Refoulement


Introduction

IMPORTANT : Cette procédure est destinée à la broche HAAS HSK – A63 uniquement. Ne pas utiliser pour les broches H-5AX ES779 ou ES789.

Cette procédure décrit comment régler la poussée sur la barre de traction de la broche HSK-A63.

Outils requis :

  • Calibre de profondeur
  • Calibre de force de serrage HSK
  • Clé dynamométrique
  • Embout hexagonal de 5 mm

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Définir Push Out:
  • Engagez le TRP (vérin de desserrage d’outil) de sorte que la barre de traction soit en position non serrée
  • Avec le TRP engagé, utilisez une jauge de profondeur pour mesurer la distance entre la face du cône de serrage et la face de la broche [1]
    • NTE (à ne pas dépasser) [0,41 in -/- 0,004 in] OU [10,5 mm /- 0,1 mm]
    • REMARQUE : Pour les broches HSK H-5AX A63, la distance de poussée est NTE (à ne pas dépasser) [0,417 po +0,003/- 0 po] OU [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Si le poussoir ne respecte pas les spécifications ci-dessus, faites ce qui suit :
  • Desserrez la vis de verrouillage de 1 à 2 tours seulement   
    • Remarque : un retrait excessif de la vis de blocage peut endommager la broche 
  • Dévissez ou serrez le cône de serrage pour ajuster la distance de poussée mesurée
  • Une fois réglé bien la vis de verrouillage à l'aide d'une clé de 24 mm sur les appartements du cône de serrage et un peu de hexagone de 5 mm

2

  • Vis de verrouillage du couple :
  • Insérez un porte-outil HSK-A63 creux sans pince dans la broche - ceci empêchera la barre de traction de tourner pendant que vous couplez la vis de verrouillage
    •  Utilisez une longue mèche hexagonale de 5 mm qui passera à travers le porte-outil et une clé à douille sur le porte-outil pour l'empêcher de tourner
  • Couplez la vis de verrouillage à 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Vérifiez la force de fermeture 2 835 à 4 050 lbs
    • Remarque : Une nouvelle unité doit s’approcher de 4 050 lbs, mais si vous la remplacer tout simplement après un nettoyage, une force légèrement inférieure est acceptable
    • Quand la force chute en-dessous de 70 % de la valeur maximale (2 835 lbs), l'unité devra être de nouveau graissée, nettoyée, inspectée pour déceler tout dommage, et il faudra également inspecter la barre de traction pour vérifier qu’elle n’est pas endommagée.
  • Pour obtenir la force de fermeture, l'unité de serrage doit être entièrement graissée, la barre de traction ne doit pas avoir de ressorts cassés, les segments de pince ne doivent pas être brisés, et les segments de l'unité d'entretoise et de la pince ne doivent pas être usés

Set TRP Clamp Switch

1

Placez un outil dans la broche et vérifiez qu'il est correctement installé. Un outil correctement installé n'a pas de jeu et repose à fleur de la broche [1].

2

Retirez le couvercle de la tête de broche pour accéder à l'interrupteur de bride.

Desserrez les (2) vis [1] qui maintiennent le bloc de l'interrupteur de bride [2] au TRP.

Faites glisser lentement le bloc [2] et le capteur vers la broche jusqu'à ce que le capteur [3] S'ALLUME (devient rouge).

Resserrez légèrement les (2) vis de pince [1].

3

Réglage du capteur de test

1. Retirez l’outil de la broche.

  • Le capteur doit S'ÉTEINDRE et rester ÉTEINT.

2. Insérez l'outil de manière incorrecte dans la broche, de sorte qu'il y ait un espace entre l'outil et la broche.

  • Le capteur doit rester ÉTEINT.

3. Réinsérez l'outil correctement.

  • Le capteur doit S'ALLUMER.

Remarque : Si l'un de ces trois tests n'est pas satisfait, réajustez le commutateur jusqu'à ce que les trois soient satisfaits. 

Effectuez ce test de capteur en utilisant (2) autres porte-outils.

Lorsque le réglage du capteur est satisfait, serrez les (2) vis 1/4-20 SHCS qui maintiennent le bloc de capteur. Consultez les Spécifications de couple et fixation Haas.

4

Suivez les procédures suivantes :

  • Définissez la correction de l’axe Z du changement d’outil : Consultez CHANGEUR D’OUTIL LATÉRAL – CORRECTION DE L’AXE Z DU CHANGEUR D’OUTIL – NGC
  • Réglage de l’orientation de la broche : Consultez CHANGEUR D'OUTIL LATÉRAL – HSK – CORRECTION DE L'ORIENTATION DE LA BROCHE – NGC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.