HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

서비스 홈 방법 절차 HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

8.2 HSK-63A - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃

Recently Updated Last updated: 08/18/2023

HSK-A63 - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃


Introduction

중요: 이 절차는 HAAS HSK - A63 스핀들에만 적용됩니다. H-5AX ES779 또는 ES789 스핀들에는 사용하지 마십시오.

이 절차는 HSK-A63 스핀들 드로바에 푸시 아웃을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 도구:

  • 깊이 게이지
  • HSK 고정력 게이지
  • 토크 렌치
  • 5mm 육각 비트

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 푸시 아웃 설정:
  • 드로바가 클램프 해제 위치에 있도록 TRP(공구 배출 피스톤)를 맞물리게 하십시오.
  • TRP를 맞물리게 한 상태에서 깊은 게이지를 사용하여 클램핑 콘의 면과 스핀들[1] 면 사이의 거리를 측정하십시오.
    • NTE(초과하지 않아야 함) [0.41in +/- 0.004in] 또는 [10.5mm +/- 0.1mm]
    • 참고: H-5AX HSK A63 스핀들의 경우 푸시아웃 거리는 NTE(초과되지 않음) [0.417인치 +.003/- 0인치] 또는 [10.59mm +/- 0mm]입니다.
  • 푸시 아웃이 위의 규격을 벗어나면 다음을 수행하십시오:
  • 잠금 나사를 1-2바퀴만 풉니다.   
    • 참고: 잠금 나사를 뒤로 너무 많이 빼면 스핀들이 손상될 수 있습니다. 
  • 클램핑 콘을 풀거나 조여 측정 거리를 조정하십시오.
  • 클램핑 콘의 평평한 부분에 24mm 렌치와 5mm 육각 비트를 사용하여 잠금 나사를 단단히 고정하십시오.

2

  • 잠금 나사 토크:
  • 스핀들에 콜릿이 없는 빈 HSK-A63 공구 홀더를 삽입하십시오. 이렇게 하면 잠금 나사를 조이는 동안 드로바가 회전하지 않습니다
    •  공구 홀더와 공구 홀더의 콜릿 스패너 렌치를 통해 닿을 수 있는 긴 5mm 육각 비트를 사용하여 회전하지 않도록 하십시오.
  • 잠금 나사를 20Ft-lbs (27 Nm) 토크
  • 고정력 2,835-4,050파운드 확인
    • 참고: 새 장치는 4,050파운드에 가까워야 하지만, 청소 후에 간단히 교체하는 경우 약간 낮은 힘이 허용됩니다.
    • 힘이 최대의 70 %(2,835 lbs) 미만으로 떨어지면 장치에 다시 그리스를 칠하거나 청소하거나 손상을 검사하거나 견인 막대의 손상을 검사해야 합니다.
  • 클램핑 힘을 얻으려면 클램핑 장치에 골고루 그리스를 바르고 드로바에 스프링이 부러지지 않아야 하며 그리퍼 분절이 파손되어서는 안되며 스페이서 장치와 그리퍼 분절이 마모되어서는 안됩니다

Set TRP Clamp Switch

1

스핀들에 공구를 놓고 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 올바르게 설치된 공구에는 틈이 없으며 스핀들 [1]과 같은 높이로 장착됩니다.

2

스핀들 헤드 커버를 제거하여 클램프 스위치에 접근하십시오.

클램프 스위치 블록 [2] 을 TRP에 고정하는 2개의 나사 [1]를 풉니다.

센서 [3]가 켜질 때까지(빨간색이 될 때까지) 블록 [2]과 센서를 스핀들 쪽으로 천천히 미십시오.

2개의 나사 [1]를 가볍게 조입니다.

3

센서 조정 테스트

1. 스핀들에서 공구를 제거하십시오.

  • 센서는 꺼진 상태로 있어야 합니다.

2. 공구와 스핀들 사이의 간격이 생기도록 공구를 스핀들에 잘못 삽입하십시오.

  • 센서는 꺼져 있어야 합니다.

3. 도구를 올바르게 다시 삽입하십시오.

  • 센서가 켜져야 합니다.
참고: 이 세 가지 테스트 중 하나라도 충족되지 않으면 세 가지가 모두 충족될 때까지 스위치를 다시 조정하십시오. 

2개의 다른 공구 홀더를 사용하여 이 센서 테스트를 수행하십시오.

센서 조정이 완료되면 센서 블록을 고정하는 2개의 1/4-20 SHCS를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

4

다음 절차를 진행하십시오.

  • Z축 공구 교환 오프셋을 설정합니다.  측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - NGC
  • 참조
  • 스핀들 오리엔테이션 설정  측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC
  • 참조