MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Bočno pričvrščen izmjenjivač alata VMC-a - Dvostruka ruka - Zamjena - AD0324
Recently Updated Last updated: 10/30/2024

Bočno pričvrščen izmjenjivač alata VMC-a - Dvostruka ruka - Zamjena


AD0324

Bočno pričvrščen izmjenjivač alata VMC-a - Dvostruka ruka - Zamjena - AD0324

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Removal (3 koraci) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 koraci) 4. Installation (3 koraci) 5. Alignment (8 koraci) 6. Test (1 korak) Back to Top

Introduction

Ovaj postupak pokazuje kako zamijeniti ove vrste dvostrukih ruku na bočno pričvršćenom izmjenjivaču alata VMC-a:

  • Dvostruka ruka s 8-vijaka [1]. Ova dvostruka ruka ima glavčinu na dnu ruke.
  • Dvostruka ruka s 6-vijaka [2]. Ova dvostruka ruka ima glavčinu [3] na vrhu ruke.
    • Odjeljak za uklanjanje ovog tipa dvostrukog kraka namijenjen je za situacije kad se kućište bregaste osovine zaglavi. 

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće servisne komplete:

  • 93-0393A: DVOSTRUKA RUKA CT40-40-5/11
  • 93-0394A: DVOSTRUKA RUKA CT40-6/11
  • 93-0487A: DVOSTRUKA RUKA BT40-6/11
  • 93-0488A: DVOSTRUKA RUKA BT40-40-5/11
  • 93-0614: DVOSTRUKA RUKA CT EC-300 SVC FROM BT TO CT
  • 93-0947: KOMPLET BT40-E4 SVC EC-400 FRM BT TO CT
  • 93-0948: DVOSTRUKA RUKA CT EC-400 SVC OD BT DO CT
  • 93-1197: KOMPLET BT40-E3 SVC EC-300 FRM CT TO BT
  • 93-3322: SMTC KRAK CT40 13.5 2.5DEG BEZ KLJUČA ZA POMAK
  • 93-0945: Dvostruka ruka CT40-2

Preduvjeti:

Upotrijebite (1) sljedeće razdjelne alate:

  • P/N T-2186 razdjelni alat za određivanje poravnanja SMTC BT30
  • P/N T-2086 razdjelni alat za određivanje poravnanja SMTC CT40
  • P/N T-2087 razdjelni alat za određivanje poravnanja SMTC BT40
  • P/N T-2089 razdjelni alat za određivanje poravnanja SMTC CT50
  • P/N T-2088 razdjelni alat za određivanje poravnanja SMTC BT50

Potrebni alati:

  • Ključ za upravljačku jedinicu Haas
  • P/N T-2108 SMTC razdjelni alat za poravnanje ruke
  • (2) 3/8-16x2 1/2" vijka za glavu utičnice
  • Razdjelni alat

To se odnosi na komplete 93-0394A i 93-0487A

Ovaj komplet isporučuje se s 2 različite vrste ključeva za ruku alata. Prilikom zamjene stare ruke obratite pažnju na vrstu ključa koji se koristi i upotrijebite odgovarajući ključ iz novog kompleta. Različite vrste ključeva mogu se vidjeti na slici kao referenca.

VAŽNO: Nakon što su ključevi instalirani na ruku, provjerite je li poravnavanje ključa s držačima alata ispravno kako biste spriječili oštećenje ruke i držača alata.

Removal

1

Pazite da u trenutnom džepu i glavnom vretenu nema alata. [1]

Uključite stroj pomoću Haas kontrolnog ključa.

Pritisnite [ZERO RETURN] a zatim [ALL].

Uđite u načina rada RECOVERY . Idite u način rada  RUČNI RAD IZMJENJIVAČA ALATA .

Pritisnite [ATC FWD] dok se ruka ne pomakne prema dolje, blizu dna hoda.

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

2

Za dvostruku ruku s 8 vijaka

Postavite alat T-2108 [1] na dvostruku ruku. Prstima pritegnite središnji vijak [2] na osovinu.

Uklonite (8) vijaka [4] sa stezaljke [3].

Ugradite (4) vijka za u rupe s navojima na stezaljci [3]. Lagano podmažite navoje vijka. Upotrijebite (4) od (8) vijaka [4] koje ste uklonili.

Pritegnite vijke u zvjezdastom uzorku. Pritegnite redoslijedom od prvog vijka [5] do vijka [8]. Učinite to sve dok se dvostruka ruka ne bude mogla slobodno okretati na osovini.

Napomena: Pazite da ne ogrebete izlaznu osovinu.

Uklonite alat T-2108 [1] i dvostruku ruku. Ugradite sve vijke koje ste uklonili.

3

Za dvostruku ruku s 6 vijaka

Pronađite (2) rupe [1] uz poklopce za klipove. Postavite alat T-2108 [2] na dvostruku ruku. Prstima pritegnite vijke [3] na osovinu i ruku.

Otpustite (6) vijaka [4] sa stezaljke za oko 1/4" od dvostruke ruke. Ne uklanjajte vijke.

Uklonite (2) od (4) vijaka [5] s glavčine [6]. Ne uklanjajte dva susjedna vijka.

Umetnite (2) 3/8-16 x 2 1/2" vijka [7] u glavčinu. Lagano podmažite navoje vijka. Odjednom okrećite (2) vijka po malo. Učinite to sve dok se dvostruka ruka ne bude mogla slobodno okretati na izlaznoj osovini.

Uklonite alat T-2108 i dvostruku ruku. Ugradite sve vijke koje ste uklonili.

Removal of Double-Arm in Seized Position

Ovaj se odjeljak odnosi na kućišta bregaste osovine koja su se zaglavile tako da se dvostruka ruka ne može dalje pomicati radi izlaganja pričvrsnih vijaka. 

 

1

Uklonite dva klipa pored sklopa, imajte na umu da će, ako se kućišta bregaste osovine. 

2

Uklonite (6x) SHCS 5/16-18 vijke [1] sa glavčine dvostruke ruke. 

3

Postavite kukice izvlakača zupčanika na urez [1] prikazan na slici, postavite srednji vijak u prikazani položaj i okrenite srednji vijak kako biste izvukli glavčinu.

NAPOMENA: Ako se klipovi ne izvade, kuke ne mogu stati na određeno područje.

NAPOMENA: nakon što uklonite glavčinu, krak može pasti, pazite da ga čvrsto uhvatite prije nego što potpuno uklonite glavčinu. 

Installation

1

Pritisnite klip [4] prema dolje.

Stavite držač alata [1] bez rezača u novu ruku.

Gurnite klizač [3] natrag u ruku što je više moguće. Izmjerite prostor između klizača i držača alata. Upotrijebite mjerni listić [2]. Provjerite je li razmak između 0,015" (0,381 mm) i 0,025" (0,635 mm)

Ako je potrebna prilagodba, upotrijebite Bočno pričvršćen izmjenjivač alata – Dvostruka ruka - Sklop klipa i regulatora - Provjera.

Uklonite držač alata.

Ponovite ovaj korak na suprotnoj strani ruke.

Otpustite klip. Klizač bi se trebao vratiti u prvobitni položaj.

2

Za dvostruku ruku s 8 vijaka

Ugradite (8) vijaka [3] na dvostruku ruku. Ostavite vijke otpuštene. Provjerite može li se stezaljka lako pomicati.

Očistite osovinu od bilo kakve masnoće, a zatim ugradite dvostruku ruku. Postavite alat T-2108 [1] na dvostruku ruku.

Oprez: obavezno podupirite dvostruku ruku tijekom ovog koraka. Ako se ruka ne drži čvrsto, može pasti i izazvati ozljede.

Zavijte vijak [2] u osovinu. Okrenite središnji vijak [2] da biste podigli dvostruku ruku na osovinu.

Provjerite jesu li utori u alatu T-2108 [1] sjeli preko poklopaca za klipove.

Lagano pritegnite vijke stezaljke. Radite to sve dok dvostruka ruka ne ostane u položaju, ali je bude moguće okretati rukom.

Napomena: nemojte prekomjerno pritezati stezaljku. U tom slučaju će biti teško podesiti visinu dvostruke ruke.

3

Za dvostruku ruku s 6 vijaka

Postavite (6) vijaka stezaljke [4] na dvostruku ruku [2]. Ostavite vijke otpuštene. Provjerite može li se stezaljka lako pomicati.

Pronađite (2) rupe [3] uz poklopce za klipove. Stavite (2) vijka kroz alat T-2108 [1] i u dvostruku ruku [2]. Provjerite jesu li utori u alatu postavljeni preko poklopaca klipova. Pritegnite (2) vijka.

Oprez: obavezno podupirite dvostruku ruku [2] tijekom ovog koraka. Ako se ruka ne drži čvrsto, može pasti i izazvati ozljede.

Očistite svu masnoću s osovine. Zatim instalirajte dvostruku ruku [2]. Zavijte vijak u osovinu. Okrenite središnji vijak da biste podigli dvostruku ruku [2] na osovinu.

Lagano pritegnite vijke stezaljke. Radite to sve dok dvostruka ruka [2] ne ostane u položaju, ali je bude moguće okretati rukom.

Napomena: Nemojte prekomjerno pritezati stezaljku. U tom slučaju će biti teško podesiti visinu dvostruke ruke [2].

Alignment

1

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Obavezno umetnite Haas upravljačku tipku. Ako je potrebno ciklus snage.

Uđite u načina rada RECOVERY. Idite u način rada  RUČNI RAD IZMJENJIVAČA ALATA .

Pritisnite [ATC FWD] dok DVOSTRUKA RUKA  ne bude imala vrijednost CLAMP/UNCLAMP (STEZANJE/OTPUŠTANJE). Ručno zakrenite dvostruku ruku [3] kako bi bila paralelna s Y osi.

Pomaknite gnijezdo alata [1] na donji položaj.

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Stavite držač alata [2] bez rezača u gnijezdo.

2

Ručno okrenite dvostruku ruku [2] tako da klizač malo dodiruje držač alata [1]. Upotrijebite mjerilo [3] za mjerenje visine između dna V prirubnice i dvostruke ruke.

Ručno okrenite dvostruku ruku na osovini tako da ruka uhvati držač alata. Pomoću mjerila izmjerite visinu između dna V prirubnice i dvostruke ruke.

Ako je mjerenje drugačije, prilagodite visinu ruke i ponovite ovaj korak. Upotrijebite T-2108 kako biste prilagodili visinu dvostruke ruke. Kada je mjerenje isto, zabilježite mjerenje.

3

Ručno okrećite dvostruku ruku dok ne uklonite držač alata. Uklonite držač alata bez rezača.

Stavite donji dio [1] alata za poravnavanje u ruku [4] blizu džepa. Postavite gornji dio [2] alata za poravnavanje podijeljenog alata u džep [3]. Poravnajte razdjelne alate.

Stavite pin [5] za alat za poravnavanje u gornje i donje dijelove kako biste provjerili poravnanje. Uklonite iglu.

4

Lagano pritegnite stezaljke 1/4 okreta. Pritegnite vijke [1] u uzorku zvijezde. Provjerite poravnanje [2] svaki put kada pritegnete sve vijke. Učinite to sve dok vijci čvrsto ne budu držali dvostruku ruku.

Uklonite alat T-2108 [3].

Zakretni vijci u uzorku zvijezde do ispravnih ft-lbs ispod.

Napomena: ovu aktivnost morate napraviti nekoliko puta. Učinite to kako biste bili sigurni da su vijci zategnuti na ispravne ft-lbs.

  • Dvostruka ruka s 8 vijaka - 15 ft-lb (20 Nm)
  • Dvostruka ruka s 6 vijaka - 20 ft-lb (28 Nm)

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Uklonite oba dijela alata za poravnavanje.

Stavite držač alata bez rezača u gnijezdo.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

5

Pritisnite [ATC FWD] dok klizač malo ne dodirne držač alata [1].

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Upotrijebite čeljust [3] za mjerenje visine između dna V prirubnice i dvostruke ruke [2].

Zabilježite mjerenje. Usporedite mjerenje s mjerenjem koje ste zabilježili u koraku 1. Ne bi trebalo biti više od 0,01" (0,25 mm) razlike.

Ako postoji razlika veća od 0,01" (0,25 mm), podesite visinu ruke. Za pomoć pri oslobađanju ruke pregledajte odjeljak "VMC - Bočno pričvrščen izmjenjivač alata - Dvostruka ruka - Zamjena - Uklanjanje". Prilagodite ruku na ispravnu visinu i počnite s gornjim odjeljkom.

Ako je mjerenje isto, prijeđite na sljedeći korak.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

6

Pritisnite [ATC REV] dok ne budete mogli sigurno pomaknuti gnijezdo alata u gornji položaj. Pomaknite gnijezdo alata u gornji položaj.

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Uklonite držač alata bez rezača.

Stavite donji dio [1] alata za poravnavanje u ruku blizu gnijezda.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Pritisnite [ATC FWD] dok  RUKA na CL/UNCL ne bude imala vrijednost  1.

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Ugradite indikator [2] ispod razdjelnog alata za poravnavanje. Stavite vrh indikatora na dno razdjelnog alata za poravnavanje. Postavite indikator na 0.

7

Napomena: Gnijezdo je podignuto.

Odmaknite indikator [2] od gnijezda. Ne mijenjajte postavku indikatora. Uklonite donji dio [1] alata za poravnavanje.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Zakrenite ruku za 180 stupnjeva pomoću [ATC FWD]. Pritisnite [ATC FWD] dok  RUKA na CL/UNCL ne bude imala vrijednost  1.

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Stavite donji dio alata za poravnavanje u ruku blizu gnijezda.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Ručno pomaknite indikator ispod podijeljenog alata. Indikator se ne smije pomicati više od 0.01" (0.25 mm).

Ako indikator pokazuje više od 0,01" (0,25 mm), morate učiniti korak 8.

Ako indikator pokazuje manje od 0,01" (0,25 mm), preskočite korak 8.

8

Učinite ovaj korak ako indikator pokazuje više od 0,01" (0,25 mm).

Za dvostruku ruku s 8 vijaka:

Ponovno pokrenite ovaj postupak s odjeljka "VMC-a - Bočno pričvrščen izmjenjivač alata - Dvostruka ruka - Zamjena - Uklanjanje" korak 2.

Za dvostruku ruku sa 6 vijaka:

Ponovno pokrenite ovaj postupak s odjeljka "VMC-a - Bočno pričvrščen izmjenjivač alata - Dvostruka ruka - Zamjena - Uklanjanje" korak 3.

Napomena: Ako se problem nastavi pojavljivati nakon što ponovite postupak, provjerite da osovina i dvostruka ruka nisu oštećeni. Ako nisu oštećeni, provjerite je li cambox poravnat.

Za VMC - CHC učinite ove postupke:

  • VMC - Side-Mount Alat Mjenjač - Set Parametar 64 - Z osi Alat Pomak Pomak
  • VMC - Side-Mount Alat Mjenjač - Parametar 257 - Pomak orijentacije vretena

Za VMC - NGC učinite ove postupke:

  • Bočno pričvrščen izmjenjivač alata - Pomak Z-osovine izmjene alata - NGC
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Pomak orijentacije glavnog vretena - NGC

Za UMC postavite ove parametre:

UMC-750 - X i Y-Axes Pomaci izmjene alata – Parametar 210 i 211

Test

1

Pritisnite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Stavite mekani materijal na stol i zaštitne staze kako biste ih zaštitili ako držač alata ispadne.

Umetnite držač alata [1] u glavno vreteno.

Zatvorite vrata rukovatelja.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Ako vaš stroj ima servo izmjenjivač alata, pritisnite [25%. RAPID] (Brzi pomak).

Uđite u način rada MDI .

Pritisnite [ATC FWD].

Učinite to više puta. Prebacivanje između pritiskanja [ATC FWD] i [ATC REV].

Ako nema problema s 25%, ponovite ovaj korak sa 100%.

Ako nema problema, pritisnite [EMERGENCY STOP] (ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI). Obrišite alarme. Provjerite poravnanje i po potrebi ga podesite.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.