MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324

Service Home Instructieprocedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar VMC - Dubbele arm - Vervanging - AD0324
Recently Updated Last updated: 10/31/2024

Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar VMC – Dubbele arm – Vervanging


AD0324

Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar VMC - Dubbele arm - Vervanging - AD0324

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (3 stappen) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 stappen) 4. Installation (3 stappen) 5. Alignment (8 stappen) 6. Test (1 stap) Back to Top

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u deze dubbelarmige types kunt vervangen op een VMC zijgemonteerde gereedschapswisselaar:

  • Dubbele arm met 8 schroeven [1]. Deze dubbele arm heeft de naaf aan de onderkant van de arm.
  • Dubbele arm met 6 schroeven [2]. Deze dubbele arm heeft de naaf [3] aan de bovenzijde van de arm.
    • Er is een sectie voor het verwijderen van dit type dubbele arm wanneer de cambox vastloopt. 

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-0393A: DUBBELE ARM CT40-40-5/11
  • 93-0394A : DUBBELE ARM CT40-6/11
  • 93-0487A : DUBBELE ARM BT40-6/11
  • 93-0488A : DUBBELE ARM BT40-40-5/11
  • 93-0614: DUBBELE ARM CT EC-300 SVC VAN BT NAAR CT
  • 93-0947: COMPLETE BT40-E4 SVC EC-400 VAN BT NAAR CT
  • 93-0948: DUBBELE ARM CT EC-400 SVC VAN BT TOT CT
  • 93-1197: COMPLETE BT40-E3 SVC EC-300 VAN CT NAAR BT
  • 93-3322: SMTC ARM CT40 13.5 2.5DEG MET/ZONDER OFFSET-SLEUTEL
  • 93-0945: Dubbele arm CT40-2

Eerste vereiste

Gebruik (1) van de volgende splitstools:

  • P / N T-2186 Splitstool voor uitlijning SMTC BT30
  • P / N T-2086 Splitstool voor uitlijning SMTC CT40
  • P / N T-2087 Splitstool voor uitlijning SMTC BT40
  • P / N T-2089 Splitstool voor uitlijning SMTC CT50
  • P / N T-2088 Splitstool voor uitlijning SMTC BT50

Benodigde gereedschappen:

  • De Haas-bediening
  • P / N T-2108 SMTC-uitlijngereedschap voor arm
  • (2) 3/8-16x2 1/2" inbusbouten
  • Splitstool

Dit geldt voor sets 93-0394A en 93-0487A

Deze set wordt geleverd met 2 verschillende soorten sleutels voor de gereedschapsarm. Let bij het vervangen van de oude arm op welk type sleutel er wordt gebruikt en gebruik de bijbehorende sleutel uit de nieuwe set. De verschillende soorten sleutels zijn ter referentie in de afbeelding te zien.

BELANGRIJK: Nadat de sleutels op de arm zijn geïnstalleerd, controleert u of de uitlijning van de sleutel met de gereedschapshouders correct is om schade aan de arm en gereedschapshouders te voorkomen.

Removal

1

Zorg ervoor dat er geen gereedschap [1] in de huidige zak en de spil zit.

Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.

Druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op [ALL].

Go into RECOVERY mode. Ga naar de  MANUAL TOOL CHANGER OPERATION -modus.

Druk op [ATC FWD] totdat de arm naar beneden beweegt tot aan de onderkant van de verplaatsing.

Druk op [EMERGENCY STOP].

2

Voor een 8-schroefs dubbele arm

Plaats het T-2108-gereedschap [1] op de dubbele arm. Gebruik uw vingers om de middelste schroef [2] op de as vast te draaien.

Verwijder de (8) schroeven [4] uit de klem [3].

Installeer (4) stelschroeven in de schroefgaten op de klem [3]. Vet de schroefdraden licht in. Gebruik (4) van de (8) schroeven [4] die u hebt verwijderd.

Draai de schroeven in een sterpatroon vast. Draai vanaf de eerste schroef [5] in volgorde vast tot schroef [8]. Doe dit totdat de dubbele arm vrij op de as kan draaien.

Opgelet: Pas op dat u de uitgaande as niet bekrast.

Verwijder het T-2108-gereedschap [1] en de dubbele arm. Installeer alle schroeven die u hebt verwijderd.

3

Voor een dubbele arm met 6 schroeven

Zoek de (2) gaten [1] naast de afdekkingen voor de plunjers. Plaats het T-2108-gereedschap [2] op de dubbele arm. Gebruik uw vingers om de schroeven [3] aan de as en de arm vast te draaien.

Draai de (6) schroeven [4] van de klem ongeveer 1/4 los" van de dubbele arm. Verwijder de schroeven niet.

Verwijder (2) van de (4) schroeven [5] uit de naaf [6]. Verwijder geen twee naast elkaar liggende schroeven.

Plaats (2) 3/8-16 x 2 1/2" stelschroeven [7] in de naaf. Vet de schroefdraden licht in. Draai de (2) stelschroeven een klein beetje per keer. Doe dit totdat de dubbele arm vrij kan draaien op de uitgaande as.

Verwijder het T-2108-gereedschap en de dubbele arm. Installeer alle schroeven die u hebt verwijderd.

Removal of Double-Arm in Seized Position

Dit gedeelte is voor camboxen die zijn vastgelopen en waarbij de dubbele arm niet verder kan worden verplaatst om de bevestigingsbouten bloot te leggen. 

 

1

Verwijder de twee plunjers naast de naaf en houd er rekening mee dat als de cambox vastzit de veren in de plunjers naar buiten zullen springen als de plunjer verwijderd wordt.  

2

Verwijder de (6x) SHCS 5/16-18 bouten [1] uit de naaf van de dubbele arm. 

3

Plaats de haken van de tandwieltrekker op de inkeping [1] die wordt weergegeven op de afbeelding, plaats de middelste schroef in de weergegeven positie en draai de middelste schroef om de naaf los te trekken.

OPMERKING: Als de plunjers niet worden verwijderd, passen de haken niet in de daarvoor bestemde ruimte.

OPMERKING: Nadat de naaf is verwijderd, kan de arm naar beneden vallen. Zorg ervoor dat u de arm vastpakt voordat u de naaf volledig verwijdert. 

Installation

1

Druk op de zuiger [4].

Plaats een Gereedschapshouder [1] zonder frees in de zak.

Schuif de schuif [3] zo ver mogelijk terug in de arm. Meet de ruimte tussen de glijbaan en de Gereedschapshouder. Gebruik een taster gauge [2]. De juiste ruimte ligt tussen 0,015" (0,381 mm) en 0,025" (0,635 mm)

Indien aanpassing noodzakelijk is, gebruik dan de Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Dubbele arm - Montage van zuiger en regelaar - Inspectie.

Verwijder de gereedschapshouder.

Voer deze stap nogmaals uit aan de andere kant van de arm.

Laat de zuiger los. De dia moet terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie.

2

Voor een 8-schroefs dubbele arm

Installeer (8) schroeven [3] op de dubbele arm. Laat de schroeven los. Zorg ervoor dat de klem gemakkelijk kan bewegen.

Verwijder eventueel vet van de as en installeer vervolgens de dubbele arm. Plaats het T-2108-gereedschap [1] op de dubbele arm.

Voorzichtigheid: Zorg ervoor dat u tijdens deze stap de dubbele arm ondersteunt. Als de arm niet stevig wordt vastgehouden, kan deze vallen en letsel veroorzaken.

Draai de schroef [2] in de as. Draai de middelste schroef [2] om de dubbele arm op de uitgaande as te verhogen.

Zorg ervoor dat de inkepingen in het T-2108-gereedschap [1] over de afdekkingen voor de plunjers passen.

Draai de klemschroeven voorzichtig. Doe dit totdat de dubbele arm in positie blijft, maar u kunt hem handmatig verplaatsen.

Opmerking: Draai de schroeven niet te veel vast. Dit maakt het moeilijk om de hoogte voor de dubbele arm aan te passen.

3

Voor een dubbele arm met 6 schroeven

Installeer de (6) klemschroeven [4] op de dubbele arm [2]. Laat de schroeven los. Zorg ervoor dat de klem gemakkelijk kan bewegen.

Zoek de (2) gaten [3] naast de afdekkingen voor de plunjers. Steek de (2) schroeven door het T-2108-gereedschap [1] en in de dubbele arm [2]. Zorg ervoor dat de inkepingen in het gereedschap over de deksels voor de plunjers passen. Draai de (2) schroeven vast.

Voorzichtigheid: Zorg ervoor dat u tijdens deze stap de dubbele arm [2] ondersteunt. Als de arm niet stevig wordt vastgehouden, kan deze vallen en letsel veroorzaken.

Verwijder al het vet van de as. Installeer vervolgens de dubbele arm [2]. Draai de schroef in de as. U draait de middelste schroef om de dubbele arm [2] op de as te tillen.

Draai de klemschroeven voorzichtig. Doe dit totdat de dubbele arm [2] in positie blijft, maar u kunt hem handmatig verplaatsen.

Opmerking: Draai de schroef niet te veel vast. Dit maakt het moeilijk om de hoogte voor de dubbele arm [2] aan te passen.

Alignment

1

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

Zorg dat u de Haas-bedieningsknop plaatst. Indien nodig cyclus macht.

Go into RECOVERY mode. Ga naar de  MANUAL TOOL CHANGER OPERATION -modus.

Druk op [ATC FWD] totdat DOUBLE ARM de waarde  CLAMP/UNCLAMP heeft. Draai de dubbele arm [3] handmatig parallel met de Y-as.

Beweeg de gereedschapszak [1] naar de neerwaartse positie.

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Plaats een gereedschapshouder [2] zonder frees in de zak.

2

Draai de dubbele arm [2] handmatig op de as zodat de glijbaan enigszins aan de gereedschapshouder [1] raakt. Gebruik een schuifmaat [3] om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.

Draai de dubbele arm handmatig op de as, zodat de arm de gereedschapshouder inschakelt. Gebruik een remklauw om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.

Als de meting verschillend is, past u de hoogte van de arm aan en herhaalt u deze stap. Maak gebruik van het T-2108-gereedschap om de dubbele armhoogte aan te passen. Noteer de meting wanneer de meting hetzelfde is.

3

Draai de dubbele arm handmatig totdat u de gereedschapshouder kunt verwijderen. Verwijder de gereedschapshouder zonder mes.

Plaats het onderste deel [1] van een uitlijningssplitsingstool in de arm [4] in de buurt van de zak. Installeer het bovenste deel [2] van een uitlijningssplitsingstool in de zak [3]. Lijn de gesplitste gereedschappen uit.

Plaats de pin [5] voor het uitlijningssplitsingshulpmiddel in de bovenste en onderste delen om een uitlijningscontrole uit te voeren. Verwijder de pincode.

4

Draai de klemschroeven voorzichtig 1/4 draai. Draai de schroeven [1] in een sterpatroon. Voer telkens wanneer u alle schroeven aandraait een uitlijningscontrole [2] uit. Doe dit totdat de schroeven stevig de dubbele arm vasthouden.

Verwijder het T-2108-gereedschap [3]..

Koppel de schroeven in het ster patroon aan de juiste ft-lbs hieronder.

Notitie: U moet deze actie een aantal keren uitvoeren. Doe dit om ervoor te zorgen dat de schroeven tot de juiste ft-lbs worden aangedraaid.

  • 8-schroef dubbele arm -15 ft-lb (20 nm)
  • 6-schroef dubbele arm - 20 ft-lb (28 Nm)

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Verwijder beide onderdelen van het gereedschap uitlijning splitsen.

Plaats een gereedschapshouder zonder frees in de zak.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

5

Druk op [ATC FWD] totdat de slede de gereedschapshouder [1] enigszins raakt.

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Gebruik een schuifmaat [3] om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm [2] te meten.

Noteer de meting. Vergelijk de meting met de meting die u in stap 1 hebt genoteerd. Het verschil mag niet meer zijn dan 0,01" (0,25 mm).

Als het verschil meer is dan 0,01" (0,25 mm), pas de hoogte van de arm dan aan. Voor hulp bij het vrijmaken van de arm, bekijk de "VMC - Gereedschapswisselaar aan de zijkant - Dubbele arm - Vervanging - Verwijderen" sectie. Stel de arm op de juiste hoogte af en begin dit gedeelte opnieuw.

Als de meting hetzelfde is, gaat u verder met de volgende stap.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

6

Druk op [ATC REV] totdat u de gereedschapszak veilig naar de opwaartse positie kunt bewegen. Beweeg de gereedschapszak naar de opwaartse positie.

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Verwijder de gereedschapshouder zonder mes.

Plaats het onderste deel [1] van een uitlijningssplitsingsgereedschap in de arm in de buurt van de zak.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

Druk op [ATC FWD] totdat ARM at CL/UNCL een waarde heeft van 1.

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Installeer een indicator [2] onder het uitlijningssplitsingsgereedschap. Plaats de indicatorpunt onderaan op de gereedschapshouder. Stel de indicator in op 0.

7

Opgelet: De zak staat omhoog.

Verplaats de indicator [2] uit de buurt van de zak. Wijzig de indicatorinstelling niet. Verwijder het onderste deel [1] van het uitlijningssplitsingsgereedschap.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

Draai de arm 180 graden met behulp van [ATC FWD]. Druk op [ATC FWD] totdat ARM at CL/UNCL een waarde heeft van 1.

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Plaats het onderste deel van uitlijningssplitsingsgereedschap in de arm in de buurt van de zak.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

Torn de indicator onder het splitsgereedschap. De indicator mag niet meer dan 0,01" (0,25 mm) bewegen.

Als de indicator meer dan 0,01" aangeeft (0,25 mm), moet u stap 8 uitvoeren.

Als de indicator minder dan 0,01" aangeeft (0,25 mm), sla stap 8 dan over.

8

Voer deze stap uit als de indicator meer dan 0,01" aangeeft (0,25 mm).

Voor een 8-schroefs dubbele arm:

Start deze procedure opnieuw vanaf de "VMC - Gereedschapswisselaar aan de zijkant - Dubbele arm - Vervanging - Verwijderen"-sectie Stap 2.

Voor een dubbele arm met 6 schroeven:

Start deze procedure opnieuw vanaf de “VMC - Gereedschapswisselaar aan de zijkant - Dubbele arm - Vervanging - Verwijderen”-sectie Stap 3.

Notitie: Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de procedure heeft herhaald, controleer dan of de as en de dubbele arm niet beschadigd zijn. Als ze niet beschadigd zijn, zorg er dan voor dat de cambox is uitgelijnd.

Voer deze procedures uit voor een VMC – CHC:

  • VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z as verschuiving van gereedschapswissel
  • VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-parameter 257-spiloriëntatie offset

Voer deze procedures uit voor een VMC – NGC:

  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar – gereedschapswissel voor Z-as offset– NGC
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar – Spiloriëntatie offset

Stel voor een UMC deze parameters in:

UMC-750 - X- en Y-as-hulpmiddel verschuivingen wijzigen – Parameter 210 en 211‭

Test

1

Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

Zet een zacht materiaal op de tafel en de tafelafdekking, om beide te beschermen als er een gereedschapshouder valt.

Plaats een gereedschapshouder [1] in de spil.

Sluit de deur van de machinist.

Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.

Als uw machine een servo-gereedschapswisselaar heeft, druk dan op [25%. RAPID] (ijlgang).

Ga naar de MDI-modus.

Druk op [ATC FWD].

Doe dit meerdere keren opnieuw. Schakel tussen het indrukken van [ATC FWD] en [ATC REV].

Als er geen problemen zijn met 25%, doe deze stap dan weer op 100%.

Als er problemen zijn, druk dan op[EMERGENCY STOP] (noodstop). Wist alarmen. Controleer de uitlijning en pas deze indien nodig aan.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.