MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VMC Side Mount Tool Changer - Double Arm - Replacement - AD0324

Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramenta de instalação lateral VMC - Braço duplo -Substituição - AD0324
Recently Updated Last updated: 10/31/2024

*VMC trocador de ferramenta de instalação lateral - Braço duplo -Substituição


AD0324

Trocador de ferramenta de instalação lateral VMC - Braço duplo -Substituição - AD0324

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal (3 passos) 3. Removal of Double-Arm in Seized Position (3 passos) 4. Installation (3 passos) 5. Alignment (8 passos) 6. Test (1 passo) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como substituir estes tipos de braço duplo num trocador de ferramenta de instalação lateral VMC:

  • • braço duplo de 8 parafusos [1]. Este braço duplo tem o cubo na parte inferior do braço.
  • • braço duplo de 6 parafusos [2]. Este braço duplo tem o cubo [3] na parte superior do braço.
    • Existe uma secção de remoção para este tipo de braço duplo quando a caixa de cames encalha. 

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-0393A: BRAÇO DUPLO CT40-40-5/11
  • 93-0394A: BRAÇO DUPLO CT40-6/11
  • 93-0487A: BRAÇO DUPLO BT40-6/11
  • 93-0488A: BRAÇO DUPLO BT40-40-5/11
  • 93-0614: BRAÇO DUPLO CT EC-300 SVC DE BT A CT
  • 93-0947: BT40-E4 SVC EC-400 COMPLETO DE BT PARA CT
  • 93-0948: BRAÇO DUPLO CT EC-400 SVC DE BT PARA CT
  • 93-1197: BT40-E3 SVC EC-300 COMPLETO DE CT PARA BT
  • 93-3322: BRAÇO SMTC CT40 13,5 2,5 GRAUS C/S CHAVE DE DESVIO
  • 93-0945: Braço duplo CT40-2

Pré-requisito

Use (1) das seguintes ferramentas divididas:

  • Ferramenta de divisão de alinhamento P/N T-2186 SMTC BT30
  • Ferramenta de divisão de alinhamento P/N T-2086 SMTC CT40
  • Ferramenta de divisão de alinhamento P/N T-2087 SMTC BT40
  • Ferramenta de divisão de alinhamento P/N T-2089 SMTC CT50
  • Ferramenta de divisão de alinhamento P/N T-2088 SMTC BT50

Ferramentas necessárias:

  • O controlador Haas
  • Ferramenta de alinhamento do braço P/N T-2108 SMTC
  • (2) parafusos de tampão 3/8-16x2 1/2"
  • Ferramenta de divisão

Isto aplica-se aos kits 93-0394A e 93-0487A

Este kit vem com 2 tipos diferentes de chaves para o braço da ferramenta. Ao substituir o braço antigo, tenha em atenção que tipo de chave é utilizada e utilize a chave correspondente do novo kit. Os diferentes tipos de teclas podem ser vistos na imagem para referência.

IMPORTANTE: Depois de as chaves estarem instaladas no braço, verifique se o alinhamento da chave com os suportes da ferramenta está correto para evitar danos no braço e nos suportes da ferramenta.

Removal

1

Certifique-se de que nenhuma ferramenta [1] está no compartimento atual ou no spindle.

Ligue a máquina com a sua chave de controlador Haas.

Prima [ZERO RETURN] e depois [ALL].

Entre no modo RECUPERAÇÃO . Entre no modo  OPERAÇÃO MANUAL DO TROCADOR DE FERRAMENTA .

Prima [ATC FWD] até que o braço se mova para baixo perto da parte inferior do percurso.

Prima [EMERGENCY STOP].

2

Para um braço duplo de 8 parafusos

Coloque a ferramenta T-2108 [1] no braço duplo. Use os seus dedos para apertar o parafuso central [2] ao veio.

Retire os (8) parafusos [4] do fixador [3].

Instale (4) parafusos de macaco nos furos rosqueados do fixador [3]. Lubrifique ligeiramente as roscas do parafuso. Use (4) dos parafusos (8) [4] que removeu.

Aperte os parafusos de macaco num padrão de estrela. Apertando do primeiro parafuso [5] ao parafuso [8], por ordem. Faça isto até que o braço duplo possa girar livremente no veio.

Nota: tenha cuidado para não riscar o veio de saída.

Retire a ferramenta T-2108 [1] e o braço duplo. Instale todos os parafusos que removeu.

3

Para um braço duplo de 6 parafusos

Encontre os (2) furos [1] adjacentes às tampas para os êmbolos. Coloque a ferramenta T-2108 [2] no braço duplo. Use os seus dedos para apertar os parafusos [3] ao veio e ao braço.

Afrouxe os (6) parafusos [4] do fixador cerca de um 1/4" do braço duplo. Não retire os parafusos.

Remova (2) dos (4) parafusos [5] da manga [6]. Não remova dois parafusos adjacentes um ao outro.

Insira (2) 3/8-16 x 2 parafusos de macaco de 1/2" [7] na manga. Lubrifique ligeiramente as roscas do parafuso. Rode os (2) parafusos de macaco um pouco de cada vez. Faça isto até que o braço duplo possa girar livremente no veio de saída.

Remova a ferramenta T-2108 e o braço duplo. Instale todos os parafusos que removeu.

Removal of Double-Arm in Seized Position

Esta secção destina-se a caixas de cames que encalharam e o braço duplo não pode ser movido para expor os parafusos de montagem. 

 

1

Remova os dois êmbolos junto ao conector, tenha em atenção que se a caixa de cames estiver presa, os espigões dos êmbolos irão saltar para fora ao remover o êmbolo. 

2

Retire os parafusos SHCS (6x) 5/16-18 [1] do conector do braço duplo. 

3

Coloque os ganchos do extrator de engrenagem no entalhe [1] mostrado na imagem, coloque o parafuso central na posição mostrada e gire o parafuso central para puxar o conector.

NOTA: Se os êmbolos não forem removidos, os ganchos não conseguem encaixar na área designada.

NOTA: Após a remoção do conector, o braço pode cair, certifique-se de que agarra no braço antes de remover completamente o conector. 

Installation

1

Pressione para baixo no êmbolo [4].

Coloque um suporte de ferramenta [1] sem mecanismo de corte no compartimento.

Empurre a lâmina [3] de volta para o braço o mais longe possível. Meça o espaço entre o slide e o porta-ferramenta. Utilize um calibrador de lâminas [2]. Certifique-se de que o espaço está entre 0,015" (0,381 mm) e 0,025" (0,635 mm).

Se for necessário ajuste, use Trocador de ferramentas de instalação lateral - Braço duplo - Montagem de êmbolo e ajustador - Inspeção.

Remova o suporte de ferramenta.

Faça esta etapa novamente no lado oposto do braço.

Solte o êmbolo. A lâmina deve regressar à sua posição original.

2

Para um braço duplo de 8 parafusos

Instale (8) parafusos [3] no braço duplo. Deixe os parafusos soltos. Certifique-se de que o fixador se pode mover facilmente.

Limpe o veio de qualquer massa lubrificante e, em seguida, instale o braço duplo. Coloque a ferramenta T-2108 [1] no braço duplo.

Cuidado: Certifique-se de apoiar o braço duplo durante esta etapa. Se o braço não estiver bem seguro, pode cair e causar lesões.

Gire o parafuso [2] no veio. Gire o parafuso central [2] para elevar o braço duplo no veio de excentricidade.

Certifique-se de que os entalhes na ferramenta T-2108 [1] cabem sobre as tampas para os êmbolos.

Aperte levemente os parafusos do fixador. Faça isto até que o braço duplo permaneça na posição, mas possa movê-lo com a mão.

Nota: Não aperte muito o fixador. Isto torna difícil ajustar a altura do braço duplo.

3

Para um braço duplo de 6 parafusos

Instale os (6) fixadores [4] no braço duplo [2]. Deixe os parafusos soltos. Certifique-se de que o fixador se pode mover facilmente.

Encontre os (2) furos [3] adjacentes às tampas para os êmbolos. Coloque os (2) parafusos através da ferramenta T-2108 [1] e no braço duplo [2]. Certifique-se de que os entalhes na ferramenta encaixam sobre as tampas para os êmbolos. Aperte os (2) parafusos.

Cuidado: Certifique-se de suportar o braço duplo [2] durante esta etapa. Se o braço não estiver bem seguro, pode cair e causar lesões.

Limpe toda a massa lubrificante do veio. Depois instale o braço duplo [2]. Gire o parafuso no veio. Gire o parafuso central para levantar o braço duplo [2] no veio.

Aperte levemente os parafusos do fixador. Faça-o até que o braço duplo [2] permaneça em posição, mas possa movê-lo com a mão.

Nota: Não aperte muito o fixador. Isto torna difícil ajustar a altura para o braço duplo [2].

Alignment

1

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Certifique-se de que introduz a chave do controlador Haas. Se necessário ciclo de energia.

Entre no modo RECUPERAÇÃO . Entre no modo  OPERAÇÃO MANUAL DO TROCADOR DE FERRAMENTA .

Prima [ATC FWD] até que o BRAÇO DUPLO tenha um valor de FIXADOR/LIBERTAÇÃO. Gire manualmente o braço duplo [3] para ficar paralelo com o eixo Y.

Mova o compartimento da ferramenta [1] para a posição baixa.

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Coloque um suporte de ferramenta [2] sem mecanismo de corte no compartimento.

2

Gire manualmente o braço duplo [2] para que a corrediça toque levemente no suporte de ferramenta [1]. Use um compasso de calibre [3] para medir a altura entre a parte inferior da flange em V e o braço duplo.

Gire manualmente o braço duplo para que o braço acople o suporte de ferramenta. Use um compasso de calibre para medir a altura entre a parte inferior da flange V e o braço duplo.

Se a medição for diferente, ajuste a altura do braço e repita este passo. Use a ferramenta T-2108 para ajustar a altura do braço duplo. Quando a medição for a mesma, registe a medição.

3

Gire manualmente o braço duplo até que possa remover o suporte de ferramenta. Remova o suporte de ferramenta sem mecanismo de corte.

Coloque a parte inferior [1] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço [4] perto do bolso. Instale a parte superior [2] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no bolso [3]. Alinhe as ferramentas de divisão.

Coloque o pino [5] para a ferramenta de divisão de alinhamento nas partes superior e inferior para executar uma verificação de alinhamento. Retire o pino.

4

Aperte levemente os parafusos de aperto 1/4 turno. Aperte os parafusos [1] num padrão de estrela. Realize uma verificação de alinhamento [2] cada vez que apertar todos os parafusos. Repita este processo até que os parafusos segurem firmemente o braço duplo.

Retire a ferramenta T-2108 [3].

Torque os parafusos no padrão de estrela para o correto ft-lbs abaixo.

Nota: Deve repetir esta ação várias vezes. Faça isto para se certificar de que os parafusos estão apertados para os pés-lbs corretos.

  • Braço duplo de 8 parafusos - 15 ft-lb (20 Nm)
  • Braço duplo de 6 parafusos - 20 ft-lb (28 Nm)

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Remova ambas as partes da ferramenta de divisão de alinhamento.

Coloque um suporte de ferramenta sem mecanismo de corte no compartimento.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

5

Prima [ATC FWD] até que a corrediça toque ligeiramente no suporte da ferramenta [1].

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Use um compasso de calibre [3] para medir a altura entre a parte inferior da flange em V e o braço duplo [2].

Registe a medição. Compare a medição com a medição que registou no passo 1. Não deve haver mais do que 0,01" (0,25 mm) de diferença.

Se houver uma diferença de mais de 0,01" (0,25 mm), ajuste a altura do braço. Para obter ajuda a libertar o braço, reveja a secção "VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral - Braço duplo duplo - Substituição". Ajuste o braço para a altura correta e inicie esta secção novamente.

Se a medição for a mesma, continue para o passo seguinte.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

6

Prima [ATC REV] até que possa mover com segurança o compartimento da ferramenta para a posição superior. Mova o compartimento da ferramenta para a posição para cima.

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Remova o suporte de ferramenta sem mecanismo de corte.

Coloque a parte inferior [1] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço perto do compartimento.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Prima [ATC FWD] até o  BRAÇO em FIXADOR/LIBERTAÇÃO ter um valor de  1.

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Instale um indicador [2] abaixo da ferramenta de divisão de alinhamento. Coloque a ponta do indicador na parte inferior da ferramenta de divisão de alinhamento. Defina o indicador como 0.

7

Nota: o bolso está em cima.

Mova o indicador [2] para longe do compartimento. Não altere a configuração do indicador. Remova a parte inferior [1] da ferramenta de divisão de alinhamento.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Rode o braço 180 graus utilizando [ATC FWD]. Prima [ATC FWD] até o  BRAÇO em FIXADOR/LIBERTAÇÃO ter um valor de  1.

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Coloque a parte inferior de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço perto do compartimento.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Desloque o indicador abaixo da ferramenta de divisão. O indicador não deve mover mais do que 0,01" (0,25 mm).

Se o indicador mostrar mais de 0,01" (0,25 mm), deve executar o passo 8.

Se o indicador mostrar menos de 0,01" (0,25 mm), ignore o passo 8.

8

Faça este passo se o indicador mostrar mais de 0,01" (0,25 mm).

Para um braço duplo de 8 parafusos:

Inicie este procedimento novamente a partir do passo 2 da secção "VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral - Braço duplo - Substituição - Remoção".

Para um braço duplo de 6 parafusos:

Inicie este procedimento novamente a partir do passo 3 da secção "VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral - Braço duplo - Substituição - Remoção".

Nota: Se o problema continuar após repetir o procedimento, certifique-se de que o veio e o braço duplo não estão danificados. Se não estiverem danificados, certifique-se de que a caixa de cames está alinhada.

Numa VMC - CHC, faça estes procedimentos:

  • VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro de ajuste 64-offset de troca de ferramenta de veio Z
  • VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro 257-deslocamento de orientação do spindle

Numa VMC - NGC faça estes procedimentos:

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio da troca de ferramenta do eixo Z - NGC
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio da orientação do spindle - NGC

Para uma UMC, defina estes parâmetros:

Desvios de troca de ferramenta UMC-750 e Eixos X e Y – Parâmetro 210 e 211

Test

1

Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.

Coloque um material macio sobre a mesa para proteger a mesa se um suporte de ferramenta cair.

Introduza o suporte de ferramenta [1] no spindle.

Feche a porta do operador.

Liberte o botão [EMERGENCY STOP].

Se a sua máquina tiver um trocador de ferramentas servo, prima [25%. RÁPIDO].

Entre no modo MDI .

Prima [ATC FWD].

Faça isto novamente várias vezes. Alterne entre premir [ATC FWD] e [ATC REV].

Se não houverem problemas aos 25%, repita este passo novamente aos 100%.

Se houver problemas, prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes. Verifique o alinhamento e ajuste-o conforme necessário.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.