MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
First CNC guide

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


GUIDA D’USO: ACQUISTO DELLA TUA PRIMA MACCHINA CNC

Recently Updated

Elementi da considerare . . .



SULLA TUA MACCHINA
 


NELLA TUA OFFICINA

 


ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE MACCHINE UTENSILI/SERRAGGIO DEI PEZZI

 


QUANDO TI ASPETTI
 

  • Elementi da considerare sulla tua macchina

    Assicurati di avere la corretta potenza in ingresso, un’alimentazione d’aria sufficiente, un refrigerante adatto e un mezzo per creare programmi.
    Elementi da considerare sulla tua macchina

    Assicurati di avere la corretta potenza in ingresso, un’alimentazione d’aria sufficiente, un refrigerante adatto e un mezzo per creare programmi.

  • Elementi da considerare nella tua officina

    Assicurati che lo spazio della tua officina sia sufficientemente aperto per il funzionamento della macchina e per la consegna. Fai mettere a livello la tua macchina da un tecnico, ordina la materia prima e accedi a una fornitura d’acqua.
    Elementi da considerare nella tua officina

    Assicurati che lo spazio della tua officina sia sufficientemente aperto per il funzionamento della macchina e per la consegna. Fai mettere a livello la tua macchina da un tecnico, ordina la materia prima e accedi a una fornitura d’acqua.

  • Elementi fondamentali delle macchine utensili/Serraggio dei pezzi

    Assicurati di acquistare il serraggio dei pezzi, il portautensili e gli utensili da taglio per la tua macchina, così puoi iniziare a predisporre ed eseguire i lavori.
    Elementi fondamentali delle macchine utensili/Serraggio dei pezzi

    Assicurati di acquistare il serraggio dei pezzi, il portautensili e gli utensili da taglio per la tua macchina, così puoi iniziare a predisporre ed eseguire i lavori.

  • Che cosa aspettarsi quando si aspetta

    È utile disporre di un fusto per i trucioli e un carrello e organizzare un corso di formazione, se necessario.
    Che cosa aspettarsi quando si aspetta

    È utile disporre di un fusto per i trucioli e un carrello e organizzare un corso di formazione, se necessario.

ELEMENTI DA CONSIDERARE SULLA TUA MACCHINA

ALIMENTAZIONE: tutte le macchine Haas funzionano con alimentazione trifase, a bassa tensione (220 V) o ad alta tensione (400 V o 440 V). La macchina può essere costruita con un trasformatore a bassa tensione o un trasformatore ad alta tensione, ma è possibile utilizzare trasformatori step-up o step-down esterni per adattare la macchina alla potenza della tua officina.

Se stai installando più macchine o prevedi di avere più macchine in futuro, assicurati che la tua officina disponga di sufficiente potenza in entrata per supportare i tuoi piani. Questo punto è spesso trascurato quando si scegli un edificio per la propria officina.

Sarà necessario che un elettricista fornisca correttamente l’alimentazione alla macchina Haas prima dell’installazione. Ciò è necessario per garantire che tutti i codici locali siano rispettati e che la macchina Haas riceva un’alimentazione adeguata. Alcune delle nostre macchine più piccole, come le fresatrici da attrezzeria, i torni da attrezzeria e le mini fresatrici standard, possono funzionare con alimentazione monofase, mentre altre macchine richiedono alimentazione trifase. Assicurati di controllare quanta potenza richiede la tua macchina.*

* Consulta la nostra guida all’installazione per ulteriori informazioni.

Guida di installazione

PROGRAMMAZIONE: La programmazione di base può essere eseguita direttamente sul controllo Haas. Sin dall’inizio, il controllo Haas è stato progettato per una facile programmazione in officina. Se stai cercando un sistema di programmazione più avanzato sul controllo Haas, dai un’occhiata al nostro Sistema di programmazione visiva. Questo utilizza un sistema basato su modelli visivi per una programmazione semplice e più avanzata. Per una programmazione più complessa e per applicazioni del 4° e 5° asse, sarà necessario trovare un sistema CAM da tavolo. Autodesk e Mastercam sono i leader in questo software.

* Consulta la nostra guida all’installazione per ulteriori informazioni.

Guida di installazione

REFRIGERANTE: il refrigerante diventerà una parte importante delle operazioni della tua officina. Fornire refrigerante, miscelare il refrigerante, controllare il refrigerante e smaltire il refrigerante diventeranno operazioni settimanali della gestione della tua officina. Sono disponibili molti tipi di refrigerante e la tua scelta sarà influenzata dai tipi di materiali che intendi tagliare e dai prodotti supportati dal tuo fornitore di refrigerante locale. Consigliamo di verificare prima con il tuo Haas Factory Outlet locale. Molti HFO forniscono refrigerante e sanno quale funziona meglio con le macchine Haas e per la maggior parte delle applicazioni di taglio. Avrai bisogno di un secchio di concentrato da 5 galloni per rendere operativa la tua macchina.*

 

ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA TUA OFFICINA

SPAZIO: Le macchine utensili sono grandi e pesanti e, una volta posizionate, non sono facili da spostare. Per tutte le macchine Haas è disponibile un disegno del layout della macchina, che include tutte le dimensioni esterne e interne necessarie della macchina. Usalo per organizzare la tua officina e decidere il posizionamento della macchina. La regola generale è assicurarsi di avere circa 3 piedi di spazio dietro la macchina e almeno 4 piedi di spazio su tutti gli altri lati. Lo spazio dietro la macchina è fondamentale, in quanto deve consentire all’armadio elettrico di essere aperto completamente. Questa è anche la posizione dell’ingresso dell’alimentazione. Il tuo elettricista dovrà conoscere questa posizione per eseguire correttamente il collegamento elettrico della macchina. La posizione dello scarico dei trucioli varierà in base alla macchina. Dovrai tenerla sicuramente in considerazione per il posizionamento della macchina.

Altri elementi da considerare per il posizionamento della macchina sono le posizioni delle porte nella tua officina. La maggior parte delle officine meccaniche ha grandi porte avvolgibili verso l’esterno. Fai attenzione a dove è posizionata la tua macchina rispetto a queste porte, poiché possono provocare grandi sbalzi di temperatura nell’officina. Sebbene la macchina Haas disponga di una compensazione termica incorporata per normalizzare la temperatura, non è facile compensare grandi variazioni termiche.

Se la tua macchina può ospitare pezzi da lavorare di grandi dimensioni, dovrai prendere in considerazione una posizione con spazio aggiuntivo per caricare il materiale dentro e fuori dalla macchina. Potrebbe essere necessario un dispositivo di sollevamento, come il Sollevatore per officina Haas o un carrello elevatore, per caricare e scaricare la macchina.

Consiglio: Usa un nastro per contrassegnare l’area del pavimento e “vedere” l’appropriatezza delle diverse posizioni e orientamenti della macchina nella tua officina.*

Haas Motorsport Shop floor. Product of Haas CNC machine tools.

* Consulta la nostra guida all’installazione per ulteriori informazioni.

Guida di installazione

BASE: la maggior parte dei pavimenti industriali standard dispone di uno strato di cemento armato da 4" a 6", che è sufficiente per la maggior parte delle macchine Haas. Alcune macchine più grandi (EC-1600) o più veloci (DT-1) potrebbero richiedere l’ancoraggio o una base più spessa. Per dettagli più accurati, fai riferimento ai requisiti di installazione specifici per ogni macchina. Se possibile, la macchina dovrebbe essere posizionata su un unico pezzo di calcestruzzo ininterrotto.*

* Consulta la nostra guida all’installazione per ulteriori informazioni.

Guida di installazione

ACQUA: Se stai usando il refrigerante, avrai bisogno di un rifornimento d’acqua. Preferibilmente, il più vicino possibile alla macchina. Il refrigerante viene fornito come concentrato e quindi miscelato con acqua. Mentre la macchina è in funzione, parte di quell’acqua evapora, il che cambia la concentrazione del refrigerante. Un buon rifrattometro ti aiuterà a monitorare e mantenere la corretta concentrazione di refrigerante per prestazioni ottimali.

Mantenere il refrigerante in genere significa aggiungere acqua al refrigerante esistente nel serbatoio, mescolarlo e quindi misurare la concentrazione. Un’altra opzione consiste nell’installare un Sistema di ricarica automatica del refrigerante Haas. Questo sistema miscela automaticamente una quantità precisa di concentrato di refrigerante con acqua e la eroga direttamente nel serbatoio del refrigerante. Per sfruttare al meglio questa opzione e semplificare la manutenzione del refrigerante, dovrebbe esserci un’alimentazione dell’acqua vicino alla macchina.*

* Consulta la nostra guida all’installazione per ulteriori informazioni.

Guida di installazione

ARIA:  Tutte le macchine Haas richiedono aria compressa per funzionare. L’aria viene utilizzata per il cambio utensile, il bloccaggio e lo sbloccaggio della torretta e altre operazioni della macchina. La qualità e la quantità di aria che entra nella macchina sono fondamentali. L’aria deve essere pulita e secca e il volume e la pressione devono essere sufficienti per il corretto funzionamento della macchina.

È molto importante disporre di un compressore d’aria di alta qualità per il funzionamento della macchina. È preferibile un compressore a vite con un essiccatore, ma andrà bene anche un compressore a pistone multistadio. Sebbene la macchina Haas sia dotata di un sistema integrato per rimuovere l’acqua dall’aria in ingresso, più pulita e secca è l’aria prima di arrivare alla macchina, meglio sarà. Di tutti i tuoi investimenti iniziali oltre alla macchina Haas, un sistema di alimentazione dell’aria di alta qualità è il più importante. Evita costose fatture di riparazione e guasti prematuri dei componenti pneumatici assicurandoti che alla tua macchina venga fornita aria pulita e secca.*

MATERIALE GREZZO: questo varierà ampiamente, a seconda dei pezzi che stai realizzando. Per cominciare, stabilisci una relazione con i fornitori di materiali nella tua zona. Il tuo HFO locale può consigliare fornitori con cui lavorare. Inoltre, avrai bisogno di un mezzo per conservare le tue materie prime, come una scaffalatura per materiale e, molto probabilmente, un mezzo per tagliare la tua materia prima, come una sega a nastro orizzontale. Molti fornitori si offriranno di tagliare la materia prima per te a un costo aggiuntivo, di solito una tariffa per taglio. Puoi compensare queste spese nel tempo investendo in una buona sega a nastro orizzontale.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE MACCHINE UTENSILI/SERRAGGIO DEI PEZZI

SERRAGGIO DEI PEZZI: come per la materia prima, il serraggio dei pezzi varierà molto, a seconda dei pezzi che si stanno lavorando. Per un centro di lavorazione verticale, dovresti avere almeno una morsa a ganascia fissa da 6", alcuni set di ganasce morbide, un kit morsetto di serraggio e alcuni utensili manuali di base.

Man mano che la tua collezione cresce, dovrai prendere in considerazione morse di dimensioni diverse e forse anche morse a doppia stazione. Per i torni, potresti ordinare un autocentrante portapinza, se ti ritrovi a eseguire costantemente lavori di barra.

Kit serraggio dei pezzi per fresatrice

PORTAUTENSILI: anche in questo caso, ciò varierà, ma ecco i portautensili di base da considerare per una fresatrice: supporto fresa da 1/2" e 1/4", autocentranti di foratura senza chiave e autocentranti portapinza e un set di pinze ER32. Una suite completa di portautensili includerebbe più autocentranti portapinza ER16, ER25 ed ER32, insieme ai corrispondenti set di pinze. La maggior parte dei set di pinze viene fornita con le chiavi necessarie. Saranno necessari anche perni di bloccaggio. Nella maggior parte delle fresatrici Haas è incluso un dispositivo di serraggio dell’utensile, ma è anche utile avere una buona versione da banco. I torni Haas sono dotati di un set di base di portautensili, ma alcuni autocentranti portapinza ER e supporti per pinze a stelo dritto completeranno la tua utensileria di partenza.

CONFEZIONE MASTER COLLARE ER

STRUMENTI DA TAGLIO: anche gli utensili da taglio variano notevolmente, in base al lavoro che stai eseguendo. Per una fresatrice e un tornio, è necessaria una buona selezione di punte al cobalto. Sarà necessario anche un set di maschi, poiché la maggior parte dei pezzi in genere ha caratteristiche filettate. Per le fresatrici: va bene una selezione di frese da 1/4", 1/2" e 3/4"; assicurati di disporre di un set per tagliare l’acciaio e un set per tagliare l’alluminio. Per i torni: alcuni utensili di tornitura DE, utensili di troncatura e una barra di alesaggio sono una buona selezione di partenza.

Fresa da 1/4"
Kit punta di fresatura a guscio CT40

UTENSILI DI MISURAZIONE: Per misurare i pezzi, dovrai disporre di un buon calibro da 0 a 6", una bilancia in acciaio per macchinisti e un set di micrometri per 0-1", 1"-2" e 2"-3". Una buona base magnetica con un comparatore a quadrante è utile per la predisposizione delle macchine. E un rilevatore di bordi è una necessità per una fresatrice, a meno che non si aggiunga la Sonda wireless (WIPS) alla fresatrice.

Bilancia tascabile Haas
Presetter utensili Haas
CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA

FUSTO PER TRUCIOLI: è consigliabile disporre di almeno un fusto in cui scaricare i trucioli. Un fusto per trucioli da 55 galloni su ruote è ottimo per i torni Haas con un convogliatore trucioli o una fresatrice Haas con l’opzione di sollevamento trucioli. Le macchine che hanno solo evacuatori trucioli a coclea necessitano di un contenitore più piccolo da inserire sotto lo scivolo dei trucioli. Disporre di un fusto per trucioli di qualche tipo renderà lo svuotamento della tua macchina infinitamente più facile.

CARRELLO: un carrello per utensili e per la conservazione dei pezzi finiti aiuterà a mantenere tutto organizzato. È disponibile una varietà di carrelli, alcuni specifici per portautensili, alcuni per pezzi e alcuni per una combinazione dei due. Anche iniziare con un semplice carrello Rubbermaid ti aiuterà a capire il modo migliore per far funzionare tutto fluidamente nella tua officina.

FORMAZIONE: Se hai bisogno di formazione, parla con il tuo HFO locale. In genere forniscono formazione di base in loco durante l’installazione della macchina e offrono una formazione più avanzata sia in loco che presso l’HFO. Il nostro Programma di certificazione Haas è un’altra eccezionale risorsa.

Assistenza Haas

Le novità di Haas

Libreria video

LISTA DI CONTROLLO PER L’ACQUISTO DELLA TUA PRIMA CNC

DOWNLOAD CHART (PDF)
Recently Updated

La nostra macchina per iniziare più popolare


Haas ST-10

ST-10

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Product Image

VF-1

Fresatrice verticale CNC con corse da 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Mini Mill Haas

Mini Mill

Fresatrice verticale CNC mini con corse da 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8k RPM
  • 10 or 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Recently Updated

Risorse video



MACCHINA INIZIALE CONVENIENTE
 

 

REALIZZARE UN PEZZO DALL’INIZIO ALLA FINE

 


CODICE IMPORTANTE DA CONOSCERE

 


MANUTENZIONE MENSILE
 


LETTURA INDISPENSABILE PER I MACCHINISTI

 


ELEMENTI FONDAMENTALI DEI PORTAUTENSILI

 

Recently Updated

Contattaci per iniziare


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.